(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニールカーテン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビニールカーテン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
10,505円 ~ 20,506円  特別価格 
税込価格
11,556円 ~ 22,557円  特別価格 

透明の、糸入りビニールカーテン。材質 生地:ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カーテン
  • 材質:
    生地:ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)/ハトメ:アルミ
  • シート厚み(mm):
    0.15
  • 仕様:
    四面補強テープ付
  • 仕上げ:
    四面折り返し加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

HE-5515-Aの寸法図

HE-5515-A/HE-5515-B/HE-5515-Cの寸法図

商品情報を表示

型番リスト

型番
品名
JANコード
寸法(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ビニールカーテン耐候2.0×1.8四面ハトメ
4960983584828
(幅)2.0X(高さ)1.8

1個

10,618( 11,680円 )

6日目

ビニールカーテン耐候2.0×2.7四面ハトメ
4960983584835
(幅)2.0X(高さ)2.7

1個

10,505( 11,556円 )

6日目

ビニールカーテン耐候2.7×4.0四面ハトメ
4960983584842
(幅)2.7X(高さ)4.0

1個

20,506円

17,762

( 19,538円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透明の、糸入りビニールカーテン。
材質 生地:ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)/ハトメ:アルミ
シート厚み(mm)0.15

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニールカーテン

ビニールカーテン

    防炎糸入りクリアシート

    防炎糸入りクリアシート

      ビニールカーテン 耐候/防炎

      ビニールカーテン 耐候/防炎

        レクト40型用 スナップランナー

        レクト40型用 スナップランナー

          レクト30・40型兼用 隙間隠しシート

          レクト30・40型兼用 隙間隠しシート

            レクト40型用 Bランナー

            レクト40型用 Bランナー

              メーカー ハイロジック トラスコ中山 日中製作所 日中製作所 日中製作所 日中製作所
              通常価格 10,505円 21,113円 10,562円 863円 2,332円 541円
              通常出荷日 6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   3日目  
              種類 カーテン カーテン カーテン 金具 金具 金具
              材質 生地:ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)/ハトメ:アルミ - - - - -
              シート厚み(mm) 0.15 - - - - -
              仕様 四面補強テープ付 - - - - -
              仕上げ 四面折り返し加工 - - - - -

              ビニールカーテンのレビュー

              評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
              機械カバーのカーテンとして使用した。
              評価 3.0満足度:3.02020/10/21
              機械カバーのカーテンとして使用したが、結構しっかりしたつくりではあったが、フック掛け用パンチ穴の間隔がもう少し狭い方がよりしっかり設置できた。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました