(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番

S-701C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

レクト30-40 ランナーの仕様

S-7A

S-7A

S-7C

S-7C

S-1PF

S-1PF

S-701A

S-701A

S-701C

S-701C

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-701C

レクト40用 スナップランナー
4960983583081

1個

342( 376円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レクト30・40カーテンレールのランナー。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レクト30-40 ランナーの型番S-701Cのページです。
型番S-701Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レクト30-40 ランナー

レクト30-40 ランナー

    レクト30・40型兼用 隙間隠しシート

    レクト30・40型兼用 隙間隠しシート

      13.5mm クリップ付天井ブラケット(30mmレール)

      13.5mm クリップ付天井ブラケット(30mmレール)

        33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)

        33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)

          メーカー ハイロジック 日中製作所 エスコ エスコ
          通常価格 342円 2,332円 1,033円 295円
          通常出荷日 3日目   3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          種類 カーテン・カーテンレール用金具 金具 - -

          レクト30-40 ランナーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました