(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)

ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)
通常価格(税別)
1,419円 ~ 3,480円
税込価格
1,561円 ~ 3,828円

ハイロジック 吊具・引締用部材 ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)の仕様

11382の寸法図

11382の寸法図

11383の寸法図

11383の寸法図

11384の寸法図

11384の寸法図

11385の寸法図

11385の寸法図

型番リスト

型番
線径
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5mm
58.5mm
4960983113820

1個

1,419( 1,561円 )

3日目

4.2mm
73mm
4960983113837

1個

1,599( 1,759円 )

3日目

5.5mm
90.5mm
4960983113844

1個

2,159( 2,375円 )

3日目

7mm
120mm
4960983113851

1個

3,480( 3,828円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイロジック 吊具・引締用部材 ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)

ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)

    ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)

    ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)

      ステンレス パイプターンバックル(アイ&アイ)

      ステンレス パイプターンバックル(アイ&アイ)

        ターンバックル(オーフ)

        ターンバックル(オーフ)

          ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) TBシリーズ

          ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) TBシリーズ

            型打式ターンバックル(ジョウ)

            型打式ターンバックル(ジョウ)

              ステンレス 枠式ターンバックルA&A

              ステンレス 枠式ターンバックルA&A

                枠式ターンバックル・ジョウ(戻り止めナット付)

                枠式ターンバックル・ジョウ(戻り止めナット付)

                  枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ

                  枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ

                    TRUSCO ステン枠式ターンバックル両端アイ規格5/8

                    TRUSCO ステン枠式ターンバックル両端アイ規格5/8

                      ステン枠式ターンバックル両端アイ

                      ステン枠式ターンバックル両端アイ

                        枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ

                        枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ

                          水本 ステンレス 枠式ターンバックルJ&J M-5

                          水本 ステンレス 枠式ターンバックルJ&J M-5

                            メーカー ハイロジック ハイロジック 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 フジワラ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 水本機械製作所
                            通常価格 1,419円 1,073円 3,781円 1,623円 1,021円 2,803円 1,350円 1,759円 1,601円 8,551円 4,367円 2,479円 1,000円
                            通常出荷日 3日目   3日目   5日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル - ターンバックル ターンバックル -
                            材質 ステンレス ステンレス - - - - - - - - - - -

                            ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました