(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:11271
ステンレス アイナット ステンレス アイナット

ステンレス アイナット 11271

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

材質:ステンレス製ねじ種類:全ねじ参考使用荷重:60〜120kg

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

11271 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

11271 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス アイナットの仕様

11269の寸法図

11269の寸法図

11270の寸法図

11270の寸法図

11271の寸法図

11271の寸法図

11272の寸法図

11272の寸法図

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11271

10
48
1.5
4960983112717

1個

890( 979円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

材質:ステンレス製
ねじ種類:全ねじ
参考使用荷重:60〜120kg

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

11271で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス アイナットの型番11271のページです。
型番11271に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス アイナット

ステンレス アイナット

    ステンレス アイボルト ナット付

    ステンレス アイボルト ナット付

      フックアイナット INHタイプ

      フックアイナット INHタイプ

        ステンレス(SUS304) アイボルト

        ステンレス(SUS304) アイボルト

          アイボルト(鍛造製) IBFタイプ

          アイボルト(鍛造製) IBFタイプ

            回転アイボルト(専用スパナ付)

            回転アイボルト(専用スパナ付)

              ステンアイナット(ステンレス)

              ステンアイナット(ステンレス)

                ステンレス アイボルト MMIBタイプ

                ステンレス アイボルト MMIBタイプ

                  アイナット(M12・M16・M20・M24)

                  アイナット(M12・M16・M20・M24)

                    ステンレス 回転アイボルト (専用スパナ付)

                    ステンレス 回転アイボルト (専用スパナ付)

                      ステンレス フックアイボルト

                      ステンレス フックアイボルト

                        ステンレス アイナット INタイプ

                        ステンレス アイナット INタイプ

                          ステンレス 袋アイナット

                          ステンレス 袋アイナット

                            メーカー ハイロジック ハイロジック 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 丸喜金属本社 八幡ねじ 丸喜金属本社 杉田エース 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所
                            通常価格 450円 1,934円 1,537円 900円 936円 1,873円 462円 562円 1,267円 2,476円 1,519円 990円 1,156円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目~   2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレス(SUS304) ステンレス ステンレス(SUS304) ステンレス ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304
                            先端形状 平先 平先 - 平先 丸先 平先 - 平先 - 平先 平先 - -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 - - メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 - - - -
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - バラ(1個から購入可能) - 箱・パック - バラ(1個から購入可能) - - - -
                            表面処理 バフ研磨 バフ研磨 - - なし - - - - - - - -

                            ステンレス アイナットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11269
                            11270
                            11272
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
                            (mm)
                            JANコード

                            450円

                            ( 495円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            628.514960983112694

                            520円

                            ( 572円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            8391.254960983112700

                            1,490円

                            ( 1,639円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            12601.754960983112724

                            アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました