(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:11147
ステンレス 座付き金具 アイプレート ステンレス アイプレート

ステンレス 座付き金具 アイプレート 11147

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
552円
税込単価
607円

【製品仕様】・ハイロジック 吊具・引締用部材 ステンレス アイプレートです。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

11147 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

11147 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス アイプレートの仕様

11147の寸法図

11147の寸法図

11148の寸法図

11148の寸法図

11149の寸法図

11149の寸法図

型番リスト

型番
線径
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11147

5mm
30×35×21.6mm
4960983111475

1個

552( 607円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ハイロジック 吊具・引締用部材 ステンレス アイプレートです。
・サイズ等ご確認いただきお買い求めください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

11147で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 座付き金具 アイプレートの型番11147のページです。
型番11147に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 座付き金具 アイプレート

ステンレス 座付き金具 アイプレート

    ステンレス オープンアイプレート

    ステンレス オープンアイプレート

      プレートフック

      プレートフック

        ステンレス アイプレート/菱形アイプレート/回転アイプレート

        ステンレス アイプレート/菱形アイプレート/回転アイプレート

          ステンレス 回転アイプレート

          ステンレス 回転アイプレート

            アイプレート(ステンレス製)

            アイプレート(ステンレス製)

              ステンレス アイプレート(JANコードシール付き)

              ステンレス アイプレート(JANコードシール付き)

                ブロンズパッドアイ

                ブロンズパッドアイ

                  フェアリーダー

                  フェアリーダー

                    メーカー ハイロジック 水本機械製作所 フジワラ アイアイ 水本機械製作所 トラスコ中山 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所
                    通常価格 552円 832円 656円 582円 2,319円 767円 490円 1,141円 11,289円
                    通常出荷日 3日目   2日目   3日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 6日目   2日目  
                    種類 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート アイストラップ 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート 座付き金具・アイプレート
                    材質 ステンレス - - - - - - - -

                    ステンレス 座付き金具 アイプレートのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    11148
                    11149
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    線径 サイズ JANコード

                    684円

                    ( 752円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    6mm35×40×26.9mm4960983111482

                    894円

                    ( 983円 )
                    1個 あり

                    3日目

                    8mm40×50×31.5mm4960983111499

                    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました