(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス Uボルト

ステンレス Uボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
570円
税込単価
627円

【特長】主要適用管外径が20~30未満でサイズが5.3×36mmのUボルトです...

詳細情報を確認する

型番

11141 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス Uボルトの仕様

11141の寸法図

11141の寸法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11141

1個

570( 627円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
主要適用管外径が20~30未満でサイズが5.3×36mmのUボルトです。

11141で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス Uボルトの型番11141のページです。
型番11141に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス Uボルト

ステンレス Uボルト

    U字金具 Uボルト(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

    U字金具 Uボルト(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

      ステンレス ロングUボルト

      ステンレス ロングUボルト

        スチールUボルト(SGP管用) 15~200A

        スチールUボルト(SGP管用) 15~200A

          Uボルト UB PC Uボルト

          Uボルト UB PC Uボルト

            Uボルトセット(ステンレス) BK

            Uボルトセット(ステンレス) BK

              U字金具 固定台用Uボルト

              U字金具 固定台用Uボルト

                ステンUボルト(SGP管用) 20~200A

                ステンUボルト(SGP管用) 20~200A

                  デップSU Uボルト(ステンレス管用)

                  デップSU Uボルト(ステンレス管用)

                    PC管用Uボルト SUS304 呼び径A ねじ径W3/8

                    PC管用Uボルト SUS304 呼び径A ねじ径W3/8

                      U字金具 足長Uボルト+50(電気亜鉛めっき・ステン)

                      U字金具 足長Uボルト+50(電気亜鉛めっき・ステン)

                        U字金具 CL用Uボルト(有色クロメートめっき・ステン)

                        U字金具 CL用Uボルト(有色クロメートめっき・ステン)

                          Uボルト UB CU デップUボルト

                          Uボルト UB CU デップUボルト

                            メーカー ハイロジック アカギ ハイロジック 日栄インテック 昭和コーポレーション 和気産業 アカギ 日栄インテック 日栄インテック トラスコ中山 アカギ アカギ 昭和コーポレーション
                            通常価格 570円 100円 930円 83円 259円 2,736円 460円 322円 367円 487円 414円 288円 451円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   4日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 U字金具 プレート付 - U字金具 プレート付 U字金具 U字金具 U字金具 プレート付 U字金具 U字金具 U字金具 プレート付 U字金具 - - U字金具 プレート付
                            適用管外径(範囲)(mm) 20.1~40.0 - - - - - - - - - - - -
                            ねじ 種類 M(メートルねじ並目) - M(メートルねじ並目) W(ウィットねじ) W(ウィットねじ) - W(ウィットねじ) W(ウィットねじ) W(ウィットねじ) W(ウィットねじ) - - -
                            ねじの呼び M6 - - - - - - - - W3/8 - - -
                            U字金具 材質 ステンレス - ステンレス スチール - - スチール SUS304 スチール ステンレス(SUS304) - - -

                            ステンレス Uボルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            U字金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました