(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:11101
ステンレス 丸リング ステンレス マルリング

ステンレス 丸リング 11101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
205円
税込単価
226円

【特長】サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製です。【用途】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

11101 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

11101 の仕様・寸法情報

商品情報

ステンレス 丸リングの仕様

11101の寸法図

11101の寸法図

11102の寸法図

11102の寸法図

11103の寸法図

11103の寸法図

11104の寸法図

11104の寸法図

11105の寸法図

11105の寸法図

11106の寸法図

11106の寸法図

11107の寸法図

11107の寸法図

型番リスト

型番
内径A(mm)
線径D(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11101

30
3
4960983111017

1個

205( 226円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製です。
【用途】
・吊具・引締用部材に使用されます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

11101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 丸リングの型番11101のページです。
型番11101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 丸リング

ステンレス 丸リング

    ダブルリング(二重リング) 鉄

    ダブルリング(二重リング) 鉄

      ダブルリング(二重リング) SUS316

      ダブルリング(二重リング) SUS316

        リング 真ちゅう

        リング 真ちゅう

          溶接リング ステンレス 電解研磨仕上げ

          溶接リング ステンレス 電解研磨仕上げ

            水本 ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm (1個入)

            水本 ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm (1個入)

              Eパーツパック ダブルリング ステンレス

              Eパーツパック ダブルリング ステンレス

                メーカー ハイロジック ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン 水本機械製作所 ニッサチェイン
                通常価格 205円 6,250円 8円 5,272円 6,562円 1,353円 90円
                通常出荷日 3日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   7日目   4日目  
                特性・用途 該当なし - - - - - -
                種類 リング リング リング リング リング - リング
                洗浄方法 洗浄無し - - - - - -
                材質 SUS304 - - - - - -

                ステンレス 丸リングのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                11102
                11103
                11104
                11105
                11106
                11107
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                内径A
                (mm)
                線径D
                (mm)
                JANコード

                247円

                ( 272円 )
                1個 あり

                3日目

                3044960983111024

                316円

                ( 348円 )
                1個 あり

                3日目

                3054960983111031

                346円

                ( 381円 )
                1個 あり

                3日目

                4054960983111048

                537円

                ( 591円 )
                1個 あり

                3日目

                5064960983111055

                611円

                ( 672円 )
                1個 あり

                3日目

                6064960983111062

                1,241円

                ( 1,365円 )
                1個 あり

                3日目

                8084960983111079

                吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました