(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロバートショウサーモスタット-ロータリースイッチ model MPA series

ロバートショウサーモスタット-ロータリースイッチ model MPA series

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,482円 ~ 7,012円
税込価格
7,130円 ~ 7,713円

ロバートショウサーモスタットは、世界的なサーモスタットの専門メーカー(ロバート...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ロバートショウサーモスタット-ロータリースイッチ model MPA series 外形図

製品仕様

型番スイッチ機構電気定格押し廻しダイヤル
MPA100PSP-ST(単極単投)100V 15A
MPA200PSP-ST(単極単投)200V 15A

いずれもダイヤル、M4ねじ、AMP端子付

使用例

用途

電熱機器、コンベア用ヒートシーラー、電気メッキ槽、ハンダ槽、投込用ヒーター、脱脂槽、焼鈍炉等。

技術情報・設計アイデア

結線図

ロバートショウサーモスタット-ロータリースイッチ model MPA series 結線図

取付穴寸法位置図

ロバートショウサーモスタット-ロータリースイッチ model MPA series 取付穴寸法位置図

型番リスト

型番
電気定格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15A 100V

1個

7,012( 7,713円 )

4日目

15A 200V

1個

6,482( 7,130円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロバートショウサーモスタットは、世界的なサーモスタットの専門メーカー(ロバートショウコントロール社)で、製造されている製品です。
【特長】
・温度設定はダイヤルが付いていますので任意の温度を簡単に設定できます
・従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFにより時間を制御し、1本の電熱負荷のインブットをMin.7-14%からMax.100%まで無段階に入力を調整します
【用途】
・電熱機器、コンベア用ヒートシーラー、電気メッキ槽、ハンダ槽、投込用ヒーター、脱脂槽、焼鈍炉等

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロバートショウサーモスタット-ロータリースイッチ model MPA series

ロバートショウサーモスタット-ロータリースイッチ model MPA series

    サーモスタット

    サーモスタット

      液膨張式サーモスタット

      液膨張式サーモスタット

        フロートスイッチ

        フロートスイッチ

          サーモスタット用保護管

          サーモスタット用保護管

            サーミックサーモスタット

            サーミックサーモスタット

              サーモスタット用ボックス

              サーモスタット用ボックス

                コネクタハウジング Econoseal J Mk II+シリーズ(4.8mmオス/1列/3極)

                コネクタハウジング Econoseal J Mk II+シリーズ(4.8mmオス/1列/3極)

                  直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

                  直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

                    変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプ

                    変換アダプタ/Aタイプ→B3タイプ

                      CW-□LPシリーズ 1100V以下低圧変流器

                      CW-□LPシリーズ 1100V以下低圧変流器

                        充電器

                        充電器

                          3M バーサフロー ヘッドサスペンション M-150

                          3M バーサフロー ヘッドサスペンション M-150

                            メーカー 坂口電熱 坂口電熱 ミスミ ミスミ ミスミ 坂口電熱 ミスミ TE Connectivity スイデン ミスミ 三菱電機 エスコ スリーエムジャパン
                            通常価格 6,482円 10,147円 4,050円 21,000円 3,140円 1,430円 3,400円 200円 207,615円 3,680円 5,230円 10,440円 8,587円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            ロバートショウサーモスタット-ロータリースイッチ model MPA seriesのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            修理時に使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02023/01/26
                            顧客先で、海外から輸入した生産設備装置のヒーターを制御するこの商品が壊れたので、修理時に使用しました。同じ商品が生産中止になっていたので、いろいろ調べて仕様の合った商品を選定しました。海外品のため、日本向けにあった説明が不足していると感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サーモスタット・温度ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました