(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スウィングフックマグネット

スウィングフックマグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,092円 ~ 1,218円
税込価格
1,201円 ~ 1,340円

重い物を簡単にかけるフック付きマグネット。【特長】・52R:異方性Srフェライ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スウィングフックマグネット

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

3-5052S

スウィングフックマグネット 外形図1
スウィングフックマグネット 仕様1

1-5025S

スウィングフックマグネット 外形図2
スウィングフックマグネット 仕様2

磁石

  • 3-5052S:異方性Srフェライト磁石
  • 1-5025S:ネオジム磁石

型番リスト

型番
マグネット種類(材質)
外径 OD(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネオジム磁石
25
10

3個

1,092( 1,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

フェライト磁石
51.5
10

3個

1,218( 1,340円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

重い物を簡単にかけるフック付きマグネット。
【特長】
・52R:異方性Srフェライト磁石使用
・25R:ネオジム磁石使用
・フック部が360度回転し、180度スウィング可能
【用途】
・鉄板部にフックマグネットを取り付けることが可能

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スウィングフックマグネット

スウィングフックマグネット

    フックマグネット

    フックマグネット

      キャップネオジム磁石 アイレット

      キャップネオジム磁石 アイレット

        キャップネオジム磁石 フック

        キャップネオジム磁石 フック

          JDH-HF ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

          JDH-HF ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)

            JRR-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)

            JRR-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)

              JRK-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)

              JRK-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)

                マグネットホルダー

                マグネットホルダー

                  シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ

                  シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ

                    シャフト 両端めねじタイプ

                    シャフト 両端めねじタイプ

                      シャフト 片端おねじタイプ

                      シャフト 片端おねじタイプ

                        シャフト 両端おねじタイプ

                        シャフト 両端おねじタイプ

                          シャフト 片端おねじ キリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ

                          シャフト 片端おねじ キリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ

                            メーカー マグナ マグナ マグファイン マグファイン 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック マグナ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,092円 1,218円 4,294円 4,090円 769円 2,497円 3,033円 180円 - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   2日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~  
                            種類 スウィングフックマグネット フックマグネット - - - - - マグネットメモホルダー - - - - -

                            スウィングフックマグネットのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            チェックリスト
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/30
                            ラインで設備の品質チェックを毎朝と昼一に行いますが、チェックリスト表の置き場に困っていました。このマグネットホルダーはちょうど引っかかるのに良く、これを利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全帽掛け
                            評価 3.0満足度:3.02022/02/08
                            事務用作業机の周りにモノを吊るすために使用しています。
                            安全帽を置く場所が無かったので利用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備付帯部品を吊るすために使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            生産設備付帯の除塵用エアーガンを吊るすために利用しました。この商品を利用することで、5Sにも役立つと共に、容易な着脱が可能であるため、フレキシブルな位置変更により、使い勝手に融通が利き大変重宝しています。吸着力も理想的で佳品として満足できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました