(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラブロックチェーン RSP形(普通・低摩擦耐磨耗タイプ 型番でリンク指定)

プラブロックチェーン RSP形(普通・低摩擦耐磨耗タイプ 型番でリンク指定)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・プラトップチェーンより小さなピッチを採用。スプロケット外径が小さく、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • セールは既定数量に達し次第、予告なしに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下してご確認ください。
  • 価格、出荷日については型番選定後、価格を確認ボタンよりご確認いただけます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
幅(範囲選択)(mm)
チェーン仕様
形式
外観色
プレート幅(mm)
チェーン仕様
リンク数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~25.9
[耐熱仕様] 耐熱(180℃)高速仕様
ステンレスピンタイプ
ブラック
13
35サイズ
4 ~ 2000

1個

-( - )

8日目

~25.9
[耐熱仕様] 耐熱(180℃)高速仕様
ステンレスピンタイプ
ブラック
20
40サイズ
4 ~ 2000

1個

-( - )

6日目

26~76.1
[耐熱仕様] 耐熱(180℃)高速仕様
ステンレスピンタイプ
ブラック
30
60サイズ
4 ~ 2000

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラトップチェーンより小さなピッチを採用。スプロケット外径が小さく、乗継部の省スペース化に有効です。
・JISローラチェーン用スプロケットが使用可能。
・ブロック形状で小さなリンク幅を採用。小物の搬送に最適です。
・並列使いでも使用可能。パレット等の搬送にも最適です。
・食品衛生法に適用。

(i)ご注意

  • セールは既定数量に達し次第、予告なしに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下してご確認ください。
  • 価格、出荷日については型番選定後、価格を確認ボタンよりご確認いただけます。

規格表

図面・寸法

型式タイプチェーン番号仕様ピン仕様P
(mm)
R
(mm)
W
(mm)
L
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H
(mm)
RSP35リンクRSP35普通ホワイトステンレスピン9.5255.084.7813459
RSP35-LFGリンクRSP35低摩擦・耐摩耗グリーンステンレスピン9.5255.084.7813459
RSP40リンクRSP40普通ホワイトステンレスピン12.77.927.952066.712.7
RSP40-LFWリンクRSP40低摩擦・耐摩耗ホワイトステンレスピン12.77.927.952066.712.7
型式許容張力
(kN)
許容速度(m/min)使用温度範囲
(℃)
概略質量
(kg/m)
潤滑有潤滑なし
RSP350.186060-20~+800.15
RSP35-LFG0.186060-20~+800.15
RSP400.446060-20~+800.36
RSP40-LFW0.446060-20~+800.36

概要・仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラブロックチェーン RSP形(普通・低摩擦耐磨耗タイプ 型番でリンク指定)

プラブロックチェーン RSP形(普通・低摩擦耐磨耗タイプ 型番でリンク指定)

    プラブロックチェーン RSP形

    プラブロックチェーン RSP形

      プラブロックチェーン RSP-CU形

      プラブロックチェーン RSP-CU形

        エンプラブロックチェーン

        エンプラブロックチェーン

          ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

          ヒンジ -ダブルヒンジタイプ-

            ヒンジ -フリーフロートップタイプ-

            ヒンジ -フリーフロートップタイプ-

              ミニチュアチェーン(直線ベルトコンベヤ用)

              ミニチュアチェーン(直線ベルトコンベヤ用)

                プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]

                プラスチックプレート -転角-重荷重用フレキシブルチェーン [P1905]

                  ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

                  ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

                    プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                    プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                      ヒンジ フラットタイプ

                      ヒンジ フラットタイプ

                        プラトップチェーン TPS形

                        プラトップチェーン TPS形

                          プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

                          プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

                            メーカー ツバキ山久チエイン ツバキ山久チエイン ツバキ山久チエイン ミスミ WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ハバジット WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン)
                            通常価格 - 61円 95円 - 5,591円 19,663円 26,641円 16,058円 7,699円 10,418円 3,736円 91円 8,777円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   3日目   9日目~   5日目~   15日目   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   7日目   5日目~  
                            リンク 指定 - 指定 指定 固定 固定 - 固定 固定 固定 固定 - 固定

                            プラブロックチェーン RSP形(普通・低摩擦耐磨耗タイプ 型番でリンク指定)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            小さい搬送物のワークに使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/22
                            指定寸でリンク数を選定出来るし、また納期が短く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小さい搬送物のワークに使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/22
                            指定寸でリンク数を選定出来るし、また納期が短く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました