高信頼性と耐環境性を両立したロングストローク・シール形スイッチ。【特長】・レバ...
許容操作速度 | a接仕様1~500mm/s b接仕様30~500mm/s | |
---|---|---|
許容操作頻度 | 120回/min | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) | |
接触抵抗(初期値) | 端子タイプ | 100mΩ以下 |
リード線タイプ | 150mΩ以下 | |
耐電圧 | 同極端子間 | AC600V 50/60Hz 1min |
充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
振動 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm |
衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
誤動作 | 最大300m/s2 | |
耐久性 | 機械的 | 50万回以上(30回/min) |
電気的 | DC30V 0.1A 20万回以上 DC14V 10mA 50万回以上(20回/min) | |
保護構造 | IEC IP67(ただし、端子部を除く) | |
感電保護クラス | Class I | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
使用周囲温度 | -40~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用周囲湿度 | 95%RH以下 (+5~+35℃にて) | |
質量 | 約0.7g(端子タイプのピン押ボタン形の場合) |
Loading...
高信頼性と耐環境性を両立したロングストローク・シール形スイッチ。
【特長】
・レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様
・クリップ接点方式による高信頼性スライド接触機構を採用
・+85℃までの高温耐久性と防滴構造により耐環境性を要求される用途に幅広く対応(IP67適合:端子部を除く)
・高信頼性の金メッキ接点仕様
この商品に近い類似品がありませんでした。
D2QW-C003Hで型番確定
シール形極超小形基本スイッチ 【D2QW】の型番D2QW-C003Hのページです。
型番D2QW-C003Hに関する仕様情報を記載しております。