(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ

圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,989円 ~ 14,048円
税込価格
7,688円 ~ 15,453円

圧力スイッチIS100シリーズは、産業機械、化学プラントなど広い分野で、空気圧...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力スイッチ
  • 出力方式:
    スイッチ
  • 配管口の種類:
    めねじ
  • 配管ねじの呼び:
    1/4
  • 配管ねじの種類:
    Rc
  • センサ・モニタ構造:
    分離形・端子台接続
  • 出力点数:
    2
  • 流体の種類:
    空気
  • 定格圧力(最大):
    100kPa
  • 耐圧力(MPa):
    0.2
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::60
  • 取付穴:
    あり
  • 表示部:
    なし
  • ランプ:
    なし

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

IS100-02

圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ IS100-02外形図

IS101-02

圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ IS101-02外形図

IS112-02

圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ IS112-02外形図

IS113-02-□

圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ IS113-02-□外形図

IS114-02-□

圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ IS114-02-□外形図

製品仕様

型番IS100-02IS101-02IS112-02IS113-02-□□IS114-02-□□
保証耐圧力0.2MPa
圧力調整範囲0.02~0.1MPa
応差0.0015MPa以下
繰返し精度±5%F.S.
使用流体空気
周囲温度および
使用流体温度
-5~60℃(ただし、凍結なきこと)
接続口径Rc1/4
電気定格AC125/250V5A,DC30V5A
機械的寿命10万回

型番リスト

型番
出力仕様
電線取出口口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3芯メタルコネクタ付
-

1個

8,425( 9,268円 )

9日目

露出端子板
-

1個

6,989( 7,688円 )

30日目

カバー付端子板
-

1個

10,899( 11,989円 )

9日目

カバー付端子板 電線グランド付
15a、G1/2

1個

14,048( 15,453円 )

19日目

カバー付端子板 電線グランド付
20a、G3/4

1個

14,048( 15,453円 )

19日目

カバー付端子板 めねじ付
15a、G1/2

1個

13,549( 14,904円 )

19日目

カバー付端子板 めねじ付
20a、G3/4

1個

13,549( 14,904円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力スイッチIS100シリーズは、産業機械、化学プラントなど広い分野で、空気圧の自動圧力制御に利用されます。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ

圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ

    汎用圧力スイッチ ISGシリーズ

    汎用圧力スイッチ ISGシリーズ

      リードスイッチ式有接点 機械式小型圧力スイッチ P4100-W

      リードスイッチ式有接点 機械式小型圧力スイッチ P4100-W

        クーラント用圧力スイッチ 電子式(デジタル表示付) CPDシリーズ

        クーラント用圧力スイッチ 電子式(デジタル表示付) CPDシリーズ

          リードスイッチ式有接点 機械式小型圧力スイッチ P1100-W

          リードスイッチ式有接点 機械式小型圧力スイッチ P1100-W

            調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

            調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

              ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ

              ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ

                クーラント用圧力スイッチ 機械式(低圧用) CPEシリーズ

                クーラント用圧力スイッチ 機械式(低圧用) CPEシリーズ

                  圧力センサDP-100/DP-100L/DPH-100/DPC-100/DP-0シリーズ用オプション

                  圧力センサDP-100/DP-100L/DPH-100/DPC-100/DP-0シリーズ用オプション

                    デジタル圧力センサ

                    デジタル圧力センサ

                      圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ

                      圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ

                        小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ

                        小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ

                          圧力スイッチ BNタイプ

                          圧力スイッチ BNタイプ

                            メーカー SMC SMC CKD CKD CKD AirTAC(エアタック) SMC CKD Panasonic ミスミ SMC SMC 日本精器
                            通常価格 6,989円 6,544円 - - - 128円 12,409円 - 356円 6,620円 4,334円 4,291円 5,489円
                            通常出荷日 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   6日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 圧力スイッチ 圧力スイッチ 圧力スイッチ 圧力スイッチ 圧力スイッチ - フロースイッチ 圧力スイッチ 金具 圧力センサ 圧力スイッチ 圧力センサ 圧力スイッチ
                            出力方式 スイッチ スイッチ 接点 - 接点 - スイッチ - - - スイッチ アナログ スイッチ
                            配管口の種類 めねじ おねじ - - - - めねじ - - おねじ - - -
                            配管ねじの呼び 1/4 3/8 - - - - - - - - - - -
                            配管ねじの種類 Rc - - - - - - - - - - - -

                            圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました