(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
65,364円 ~ 141,000円
税込価格
71,900円 ~ 155,100円

【特長】・防塵・防水性・防爆構造・モニターリング機能・内部開度表示板付・外部目...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定418件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

IP8000(レバータイプ)

IP8000-0□0(端子箱なし)

電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ) IP8000(レバータイプ)IP8000-0□0(端子箱なし)外形図

IP8000-0□1(端子箱付)

電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ) IP8000(レバータイプ)IP8000-0□1(端子箱付)外形図

IP8100(ロータリタイプ)

IP8100-0□0(端子箱なし)

電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ) IP8100(ロータリタイプ)IP8100-0□0(端子箱なし)外形図

IP8100-0□1(端子箱付)

電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ) IP8100(ロータリタイプ)IP8100-0□1(端子箱付)外形図

製品仕様

製品仕様

項目型番
IP8000IP8100
電-空ポジショナ
レバータイプレバー式ロータリタイプカム式
単動複動単動複動
入力電流DC4~20mA(標準)注2)
入力抵抗235±15Ω(DC4~20mA)
供給空気圧0.14~0.7MPa
標準ストローク10~85mm(許容振れ角10~30°)60~100°注3)
感度注4)0.1%F.S.以内0.5%F.S.以内
リニアリティ注4)±1%F.S.以内±2%F.S.以内
ヒステリシス注4)0.75%F.S.以内1%F.S.以内
繰返し性注4)±0.5%F.S.以内
温度係数0.1%F.S./℃以内
供給圧力変動0.3%F.S./0.01MPa以内
出力流量注6)80L/min(ANR)以上(SUP=0.14MPa) 200L/min(ANR)以上(SUP=0.4MPa)
空気消費量注6)5L/min(ANR)以下(SUP=0.14MPa)
11L/min(ANR)以下(SUP=0.4MPa)
周囲温度および
使用流体温度
一般構造:-20~80℃
TIIS耐圧防爆:-20~60℃
ATEX本質安全防爆:-20~80℃(T5)
-20~60℃(T6)
-40~60℃(T6)/-L型低温仕様
防爆構造注7)TIIS耐圧防爆構造(Exd IIBT5)
ATEX本質安全防爆構造(II2G Ex ib IICT5/T6)
ATEX本質安全防爆
パラメータ(電流回路)
Ui≦28V, Ii≦125mA, Pi≦1.2W
Ci≦0nF, Li≦0mH
外被保護構造JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
空気接続口注8)Rc1/4めねじ、1/4NPTめねじ、G1/4めねじ
電気配線接続口注8)G1/2めねじ、M20×1.5めねじ、1/2NPTめねじ
材質/塗装本体アルミダイカスト/変性エポキシ系焼付け塗装
質量約2.4kg(端子箱なし)/約2.6kg(端子箱付)

注1)仕様の値は、常温時(20℃)の値です。
注2)標準品で1/2スプリットレンジが可能です。1/2スプリットレンジにて使用の場合はリニアリティ、ヒステリシス特性値を仕様表に各1%加算してください。
注3)0~60°, 0~100°のストローク調整が可能です。
注4)精度に関わる特性は、ポジショナとアクチュエータなど他のループ構成機器との組合わせにより異なります。
注5)圧力変動による出力の変化はありませんが、キャリブレーション後に供給圧力の設定を変更した際は、再度、バランス電流の調整とキャリブレーションを実施願います。
注6)常時空気を消費しています。また、(ANR)はJIS B0120標準空気を示します。
注7)防爆構造とHART通信は、型式選定が必要です。
注8)型式選定により、ねじ種類を指定できます。

製品仕様

項目型番
IP8100-0□1-J/JR(非防爆)
電-空ポジショナ
アナログ
出力
配線方式2線式
出力信号DC4~20mA
電源電圧DC12~35V
負荷抵抗(電源電圧-12V)÷DC20mA 以下
精度±2%F.S.以下注1)
ヒステリシス1%F.S.以内

注1)アクチュエータの角度に対するアナログ出力精度を示します。

型番リスト

型番
オプション
圧力(MPa)
端子箱
パイロット弁
フォークレバー式継手
レバーユニット
補償スプリング
外部目盛板
開度発信
空気接続口
電線管接続口
防爆構造
CE対応
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

65,364( 71,900円 )

19日目

なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
1/4NPT
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

65,364( 71,900円 )

19日目

なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
1/4NPT
1/2NPT
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

83,929( 92,322円 )

19日目

なし
なし
なし
Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付
なし
なし
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

65,491( 72,040円 )

19日目

なし
なし
なし
Φ1.0出力絞り入りパイロット弁付
なし
なし
なし
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
ATEX指令カテゴリ-2本質安全防爆対応品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,764( 75,640円 )

19日目

なし
なし
なし
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

66,044( 72,648円 )

19日目

なし
なし
なし
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
1/4NPT
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

84,769( 93,246円 )

19日目

なし
なし
なし
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
標準品
CE対応品
電-空型レバータイプ

1個

85,105( 93,616円 )

19日目

なし
なし
なし
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
CE対応品
電-空型レバータイプ

1個

66,299( 72,929円 )

19日目

なし
なし
なし
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
補償スプリング(A)付
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
CE対応品
電-空型レバータイプ

1個

73,718( 81,090円 )

19日目

なし
なし
なし
なし
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
ATEX指令カテゴリ-2本質安全防爆対応品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

70,337( 77,371円 )

19日目

なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
Rc1/4
1/2NPT
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

65,364( 71,900円 )

19日目

なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
CE対応品
電-空型レバータイプ

1個

65,619( 72,181円 )

19日目

なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
ATEX指令カテゴリ-2本質安全防爆対応品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,637( 75,501円 )

19日目

低温(-40~60℃)
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
ATEX指令カテゴリ-2本質安全防爆対応品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

90,864( 99,950円 )

19日目

なし
なし
あり
なし
なし
なし
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

67,999( 74,799円 )

19日目

なし
なし
あり
なし
なし
なし
なし
なし
なし
1/4NPT
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

67,999( 74,799円 )

19日目

なし
なし
あり
Φ1.0出力絞り入りパイロット弁付
なし
なし
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,127( 74,940円 )

19日目

なし
なし
あり
Φ1.0出力絞り入りパイロット弁付
なし
なし
補償スプリング(A)付
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,254( 75,079円 )

19日目

なし
なし
あり
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,679( 75,547円 )

19日目

なし
なし
あり
なし
なし
なし
補償スプリング(A)付
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,127( 74,940円 )

19日目

なし
なし
あり
なし
なし
なし
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
CE対応品
電-空型レバータイプ

1個

68,254( 75,079円 )

19日目

なし
0.2
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,254( 75,079円 )

19日目

なし
0.2
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,254( 75,079円 )

19日目

なし
0.2
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
1/4NPT
1/2NPT
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,254( 75,079円 )

19日目

なし
0.2
なし
Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付
なし
なし
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,382( 75,220円 )

19日目

なし
0.2
なし
Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付
なし
なし
なし
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
ATEX指令カテゴリ-2本質安全防爆対応品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

79,493( 87,442円 )

19日目

なし
0.2
なし
Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

72,763( 80,039円 )

19日目

なし
0.2
なし
Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付
なし
なし
補償スプリング(A)付
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,509( 75,360円 )

19日目

なし
0.2
なし
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,934( 75,827円 )

19日目

なし
0.2
なし
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
ATEX指令カテゴリ-2本質安全防爆対応品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

72,207( 79,428円 )

19日目

なし
0.2
なし
なし
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

89,805( 98,786円 )

19日目

なし
0.2
なし
なし
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
ATEX指令カテゴリ-2本質安全防爆対応品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

73,227( 80,550円 )

19日目

なし
0.2
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
Rc1/4
1/2NPT
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,254( 75,079円 )

19日目

なし
0.2
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
CE対応品
電-空型レバータイプ

1個

68,509( 75,360円 )

19日目

なし
0.2
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
ATEX指令カテゴリ-2本質安全防爆対応品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

71,527( 78,680円 )

19日目

低温(-40~60℃)
0.2
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
ATEX指令カテゴリ-2本質安全防爆対応品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

93,754( 103,129円 )

19日目

なし
0.2
あり
なし
なし
なし
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

70,889( 77,978円 )

19日目

なし
0.2
あり
なし
なし
なし
なし
なし
なし
1/4NPT
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

78,652( 86,517円 )

19日目

なし
0.2
あり
なし
なし
なし
なし
なし
なし
G1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

70,889( 77,978円 )

19日目

なし
0.2
あり
Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付
なし
なし
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

71,017( 78,119円 )

19日目

なし
0.2
あり
Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
補償スプリング(A)付
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

72,844( 80,128円 )

19日目

なし
0.2
あり
Φ1.0出力絞り入りパイロット弁付
なし
なし
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

71,017( 78,119円 )

19日目

なし
0.2
あり
Φ1.0出力絞り入りパイロット弁付
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
補償スプリング(A)付
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

71,824( 79,006円 )

19日目

なし
0.2
あり
Φ1.0出力絞り入りパイロット弁付
なし
なし
補償スプリング(A)付
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

71,144( 78,258円 )

19日目

なし
0.2
あり
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

71,569( 78,726円 )

19日目

なし
0.2
あり
なし
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

72,589( 79,848円 )

19日目

なし
0.2
あり
なし
なし
なし
補償スプリング(A)付
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

71,017( 78,119円 )

19日目

なし
0.3
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,254( 75,079円 )

19日目

なし
0.3
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
1/4NPT
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

75,749( 83,324円 )

19日目

なし
0.3
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,254( 75,079円 )

19日目

なし
0.3
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
1/4NPT
1/2NPT
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,254( 75,079円 )

19日目

なし
0.3
なし
Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付
なし
なし
なし
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
ATEX指令カテゴリ-2本質安全防爆対応品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

79,493( 87,442円 )

19日目

なし
0.3
なし
Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付
なし
なし
補償スプリング(A)付
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

68,509( 75,360円 )

19日目

なし
0.3
なし
Φ1.0出力絞り入りパイロット弁付
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
補償スプリング(A)付
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
ATEX指令カテゴリ-2本質安全防爆対応品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

76,477( 84,125円 )

19日目

なし
0.3
なし
Φ1.0出力絞り入りパイロット弁付
なし
なし
補償スプリング(A)付
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
ATEX指令カテゴリ-2本質安全防爆対応品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

75,630( 83,193円 )

19日目

なし
0.3
なし
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
CE対応品
電-空型レバータイプ

1個

69,189( 76,108円 )

19日目

なし
0.3
なし
なし
なし
ストローク35~100mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
ATEX指令カテゴリ-2本質安全防爆対応品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

72,207( 79,428円 )

19日目

なし
0.3
なし
なし
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
Rc1/4
G1/2
標準品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

69,954( 76,949円 )

19日目

なし
0.3
なし
なし
なし
ストローク50~140mm/レバーユニット付
なし
なし
なし
1/4NPT
M20×1.5
ATEX指令カテゴリ-2本質安全防爆対応品
非対応
電-空型レバータイプ

1個

73,227( 80,550円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水性
・防爆構造
・モニターリング機能
・内部開度表示板付
・外部目盛板付(ロータリタイプ、背面取付)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

    スマートポジショナ IP8001・8101シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

    スマートポジショナ IP8001・8101シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

      空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

      空-空ポジショナ IP5000・5100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)

        増圧弁 VBAシリーズ

        増圧弁 VBAシリーズ

          NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプ

          NKE 位置検出スイッチ リード線直角方向取付タイプ

            NKE 位置検出スイッチ CH10Y用 2個入り

            NKE 位置検出スイッチ CH10Y用 2個入り

              NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプ

              NKE 位置検出スイッチ リード線軸方向取付タイプ

                NKE 位置検出スイッチ CH10X用 2個入り

                NKE 位置検出スイッチ CH10X用 2個入り

                  電-空変換器 IT600シリーズ

                  電-空変換器 IT600シリーズ

                    シリンダポジショナ IP200シリーズ

                    シリンダポジショナ IP200シリーズ

                      小形エアランプ SALシリーズ

                      小形エアランプ SALシリーズ

                        リニアガイドロック LMBシリーズ

                        リニアガイドロック LMBシリーズ

                          NKE 位置検出スイッチ CH10用 2個入り

                          NKE 位置検出スイッチ CH10用 2個入り

                            メーカー SMC SMC SMC SMC NKE NKE NKE NKE SMC SMC CKD CKD NKE
                            通常価格 65,364円 71,936円 28,771円 368円 5,623円 6,229円 5,623円 11,897円 96,899円 19,379円 599円 67,387円 11,217円
                            通常出荷日 3日目~   6日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 17日目   1日目  
                            種類 ポジショナ ポジショナ ポジショナ - 検出機器 検出機器 検出機器 検出機器 制御バルブ・リレー ポジショナ エアランプ - 検出機器

                            電-空ポジショナ IP8000・8100シリーズ(レバータイプ/ロータリタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました