(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CRA1010A-1AF-L480
TCGカムラック KAMO カムラック

TCGカムラック CRA1010A-1AF-L480

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
48,459円
税込単価
53,305円

【特長】・常時歯(ローラーピン)が2~3カ所が接触しているので正逆方向にバック...

詳細情報を確認する

CRA1010A-1AF-L480 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TCGカムラック 外形寸法図

※ CRA1010A, 1210Aに底面タップのオプションはございません。

 
TCGカムラック 外形寸法図

製品仕様

項目カムラック型番
CRA1010ACRA1210ACRA1610ACRA2010ACRA2510ACRA3212A
基本動定格荷重 N2505001,0001,5002,2003,600
最大使用荷重 N2505001,7002,2003,1006,600
許容静定格荷重 N3807502,0003,0004,4007,200
基本動定格トルク(注1)※ N・m4.09.525.547.787.5220
最大使用トルク(注1)※ N・m4.09.543.370.1123.4403.3
許容静定格トルク(注1)※ N・m6.014.350.995.5175.1440
ピニオン1回転移動距離 mm/回転100120160200250384
最大圧力角 °3130.230.730.130.730.1
モジュール(ローラP.C.D/歯数) mm33.64.7567.59.5
ピッチ mm101216202532
定尺 mm4804805129925001,0005001,000512992
歯数 歯48403262255020401631
質量 kg0.60.61.12.22.14.22.75.44.28.4

注1:基本動定格トルク(最大使用トルク・許容静定格トルク)は、基本動定格荷重(最大使用荷重・許容静定格荷重)をローラピニオンピッチ円直径上でかける場合のトルクとなります。
注2:理論値であり、実際のローラのピッチ円直径ではありません。

規格表

型番ABCDEFGHIJK
L1L2L1L2L1L2
CRA1010A37.5480-5.77607×60-308-φ5.5-2720.5C1
CRA1210A40480-5.77607×60-308-φ5.5-2719.5C1
CRA1610A4899251211.579610×965×961611-φ76-φ730.520.2C1
CRA2010A641,00050015.5101009×1004×1005010-φ95-φ94229C1
CRA2510A751,00050018.5121009×1004×1005010-φ115-φ114831.5C1
CRA3212A10299251224.5149610×965×961611-φ146-φ145737C1
型番ピッチ
mm
定尺
mm
歯数質量
L1L2L1L2L1L2
CRA1010A10480-48-0.6-
CRA1210A12480-40-0.6-
CRA1610A1699251262322.21.1
CRA2010A201,00050050254.22.1
CRA2510A251,00050040205.42.7
CRA3212A3299251231168.44.2

技術情報・設計アイデア

用語説明

基本動定格荷重:一定速連続運転時、定格寿命を満たす基本荷重となります。
最大使用荷重:通常運転で使用できる荷重(加減速時ピーク荷重を含む)の最大値となります。
許容静定格荷重:非常停止や外部からの衝撃荷重等、通常使用外荷重の最大値となります。
定格寿命:基本動定格荷重を負荷とする一定速連続運転時の寿命を定格寿命としており、ローラピニオン回転回数にて示しております。
              定格寿命:1010型~1210型は270,000,000回転(ローラピニオン300rpmで寿命時間15000時間)
                            1610型~4012型は60,000,000回転(ローラピニオン100rpmで寿命時間10000時間)

型番リスト

型番
有効長さ(mm)
表面処理
有効歯数(歯)
長さ(呼び)
歯幅(mm)
枠番
精度
取付穴
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRA1010A-1AF-L480

480
なし
48
500
5.7
1010
並級(標準)
横穴(標準)
10

1個

48,459( 53,305円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・常時歯(ローラーピン)が2~3カ所が接触しているので正逆方向にバックラッシが発生しません
・送り精度(回転一直線比)と位置決め精度は精密ボールネジに迫ります
・トロコイド歯車上をベアリングで支持されたローラが円滑に転動します
・耳ざわりな歯打ち音や転走音が発生しません。従って振動も少なくなります
・円滑な転がり接触と回転部が小径低速のため、低摩耗で発熱・発塵が微少です
・継足し治具を使い長尺が可能。また、180m/min 以上の高速走行も可能です

カタログ

CRA1010A-1AF-L480で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TCGカムラックの型番CRA1010A-1AF-L480のページです。
型番CRA1010A-1AF-L480に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TCGカムラック

TCGカムラック

    歯研ヘリカルラック KRHGFD

    歯研ヘリカルラック KRHGFD

      CPラック RKP-B

      CPラック RKP-B

        焼入・調質歯研ラック KRGF-H・KRGFD-H/KRGF・KRGFD

        焼入・調質歯研ラック KRGF-H・KRGFD-H/KRGF・KRGFD

          KRG・KRGF 調質歯研ラック

          KRG・KRGF 調質歯研ラック

            【全長指定】黄銅ラック BSR-N

            【全長指定】黄銅ラック BSR-N

              SRF 両端面加工ラック

              SRF 両端面加工ラック

                両端面加工ラック SRAF

                両端面加工ラック SRAF

                  ZST-GL 組立専用ゲージ

                  ZST-GL 組立専用ゲージ

                    CP両端面加工ラック

                    CP両端面加工ラック

                      KFH 取付穴加工ラックギヤ(両端面仕上済)

                      KFH 取付穴加工ラックギヤ(両端面仕上済)

                        歯研ヘリカルラック KRHG・KRHGF

                        歯研ヘリカルラック KRHG・KRHGF

                          ヘリカルラックギア 組立用ゲージ

                          ヘリカルラックギア 組立用ゲージ

                            メーカー 加茂精工 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 ㈱三興製作所 片山チエン 小原歯車工業 ミスミ
                            通常価格 30,090円 42,896円 1,897円 34,950円 7,409円 - 3,697円 5,897円 1,752円 7,056円 6,825円 10,069円 3,210円
                            通常出荷日 6日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目  
                            形状 角ラック ラック ラック(角形) 角ラック ラック ラック ラック ラック ラック 角ラック ラック(角形) ラック ラックギヤ
                            歯種 スタンダード ヘリカル スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード ヘリカル スタンダード スタンダード ヘリカル ヘリカル
                            材質 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 黄銅 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 黄銅 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 S45C相当 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 S45C
                            熱処理 その他 調質 なし - 調質 なし なし なし なし 焼鈍 なし 調質 なし
                            歯研 なし あり なし あり あり なし なし なし あり なし なし あり なし

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CRA1010A-1BF-L480
                            CRA1010A-2AF-L480
                            CRA1010A-2BF-L480
                            CRA1210A-1AF-L480
                            CRA1210A-1BF-L480
                            CRA1210A-2AF-L480
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?有効長さ
                            (mm)
                            表面処理 有効歯数
                            (歯)
                            長さ(呼び) 歯幅
                            (mm)
                            枠番 精度 取付穴

                            49,989円

                            ( 54,988円 )
                            1個 -

                            18日目

                            10480なし485005.71010精密級横穴(標準)

                            47,012円

                            ( 51,713円 )
                            1個 -

                            18日目

                            10480[黒色クロメート] 黒色クロム皮膜処理485005.71010並級(標準)横穴(標準)

                            51,603円

                            ( 56,763円 )
                            1個 -

                            18日目

                            10480[黒色クロメート] 黒色クロム皮膜処理485005.71010精密級横穴(標準)

                            49,890円

                            ( 54,879円 )
                            1個 -

                            18日目

                            10480なし405005.71210並級(標準)横穴(標準)

                            55,004円

                            ( 60,504円 )
                            1個 -

                            18日目

                            10480なし405005.71210精密級横穴(標準)

                            55,110円

                            ( 60,621円 )
                            1個 -

                            18日目

                            10480[黒色クロメート] 黒色クロム皮膜処理405005.71210並級(標準)横穴(標準)

                            ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました