高精度な感度設定が簡単にできるスマート近接センサ。【特長】・使用用途に応じて選...
型番
未確定18件の候補があります。
Loading...
コード引き出しタイプ
*1.B面にも取りつけ金具使用可能
*2.φAのコード径は以下の通り
形E2NC-EA21 | φ4.0 | 5芯 | 導体断面積:0.2mm2 絶縁体径:0.9mm |
---|---|---|---|
形E2NC-EA51 |
省配線コネクタタイプ
*1.B面にも取りつけ金具使用可能
*2.φAのコード径は以下の通り
形E3X-CN12 | φ2.6 | 1芯 |
---|---|---|
形E3X-CN22 | φ4.0 | 2芯 |
形E3X-CN11 | 3芯 | |
形E3X-CN21 | 4芯 |
センサ通信ユニット用コネクタタイプ
センサヘッド
項目 | 形式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形E2NC -EDR6-F | 形E2NC -ED01(-□) | 形E2NC -ED02(-□) | 形E2NC -EM02(-□) | 形E2NC -EV05(-□) | 形E2NC -EM07M (-□) | 形E2NC -EM02H | ||
φ3×18mm | φ5.4×18mm | φ8×22mm | M10×22mm | 30×14×4.8mm | M18×46.3mm | M12×22mm | ||
検出距離 | 0.6mm | 1mm | 2mm | 2mm | 5mm | 7mm | 2mm | |
検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ7ページ参照) | |||||||
標準検出物体 | 5×5mm | 5×5mm | 10×10mm | 10×10mm | 15×15mm | 22×22mm | 20×20mm | |
材質:鉄(t=3、S50C) | ||||||||
繰り返し精度 *1 | 1μm | 1μm | 2μm | 2μm | 2μm | 5μm | 2μm | |
応差 | 可変 | |||||||
温度特性 *2 | センサヘッド部 | 0.3%/℃ | 0.08%/℃ | 0.08%/℃ | 0.08%/℃ | 0.04%/℃ | 0.08%/℃ | 0.2%/℃ |
センサヘッド部 以外 | 0.08%/℃ | |||||||
周囲温度範囲 *3 | 動作時 | -10~+60℃(ただし、氷結、結露しないこと) | -10~+200℃ (ただし、氷結、結露しないこと)*4 | |||||
保存時 | -10~+60℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | -20~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||||
周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||||||
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||||||
耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||||
振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||||||
衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |||||||
保護構造 (センサヘッド部) | IEC規格 IP67 | IP60 *5 | ||||||
質量(梱包状態)*6 | 約120g | |||||||
材質 | センサヘッド部 | 黄銅 | SUS | 黄銅 | 黄銅 | 亜鉛 | 黄銅 | 黄銅 |
検出面 | 耐熱ABS | 黄銅 | ||||||
プリアンプ | PES | PEEK | ||||||
接続方式 *7 | コネクタ接続(標準・保護スパイラルチューブつきタイプ 標準コード長2.6m/フリーカットタイプ 標準コード長3.6m) | |||||||
付属品 | 取扱説明書 |
*1.繰り返し精度:標準検出物体を定格検出範囲の1/2に設置したときの値です。
*2.温度特性:標準検出物体を定格検出範囲の1/2に設置したときの値です。
*3.動作温度範囲内であっても、急激な温度の昇降のある場合は特性の劣化を招く場合がありますのでご注意ください。
*4.センサヘッド部のみ(プリアンプ部は-10~60℃)。
*5.耐水構造ではありませんので、蒸気中の使用はできません。
*6.質量:梱包状態の質量です。保護スパイラルチューブ付きは、質量90g増となります。
*7.標準コード長はプリアンプ部及びコネクタ部を含んだ長さです。
アンプユニット
項目 | タイプ | 高機能 | センサ通信ユニット用 *1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NPN出力 | 形E2NC-EA21 | 形E2NC-EA7TW | 形E2NC-EA7 | 形E2NC-EA10 | 形E2NC-EA0 | |
PNP出力 | 形E2NC-EA51 | 形E2NC-EA9TW | 形E2NC-EA9 | 形E2NC-EA40 | ||
接続方式 | コード引き出し(2m) | 省配線コネクタ | センサ通信 ユニット用コネクタ コード引き出し(2m) | センサ通信 ユニット用コネクタ | ||
入出力 | 出力 | 2出力 | 1出力 | 1出力 *2 | 2出力 *3 | |
外部入力*4 | 1入力 | - | 1入力 | - | - | |
電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | 通信ユニットの仕様を参照してください | ||||
消費電力*5 | 電源電圧24V時 通常モード:1,080mW以下(消費電流45mA以下)、エコ機能ON:840mW以下(消費電流35mA以下)、 エコ機能LO:960mW以下(消費電流40mA以下) | |||||
制御出力 | 負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形 負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下 残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下 負荷電流10~100mA:2V以下 オフ状態電流:0.1mA以下 | 通信ユニットの仕様を参照してください。 | ||||
表示灯 | 7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色) 表示方向:通常/反転表示切替可能 OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、ST表示灯(青色) OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ) | |||||
保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 | 電源逆接続保護、 出力短絡保護 | ||||
応答時間 | 最速モード(SHS) | 動作・復帰:各150μs | ||||
高速モード(HS) | 動作・復帰:各300μs(初期値) | |||||
標準モード(Stnd) | 動作・復帰:各1ms | |||||
ギガパワーモード (GIGA) | 動作・復帰:各4ms | |||||
感度調整 | スマートチューニング【ファインポジショニング(初期値)、2点チューニング、位置決めチューニング、 パーセントチューニング(-99%~99%)、フルオートチューニング】またはマニュアル調整 | |||||
最大連結台数 | 30台 | 16台 | 形E3NW-ECT使用時30台*6、 形E3NW-CCL使用時16台 | |||
相互干渉防止台数 | 5台まで 間欠発振方式(応答時間=(接続台数+1)×15ms) | |||||
機能 | 動作モード | NO(検出時ON)/NC(非検出時ON) | ||||
タイマ | タイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから選択可能 1ms~9999ms | |||||
微分検出 | 片側エッジ:250/500μs/1/10/100ms 切替可能 | |||||
ゼロリセット | あり ゼロリセットを実行すると、動作点(検出距離)が変化します。 ゼロリセット前の設定状態により、ゼロリセット後にしきい値表示も変更されることがあります。 | |||||
設定リセット *7 | イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能 | |||||
エコモード | OFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能 | |||||
バンク切替設定 | BANK1~4から選択可能 | |||||
出力1設定 | 通常検出モード、エリア検出モード、微分検出モードから選択可能 | |||||
出力2設定 | 通常検出モード/アラーム出力モード/ エラー出力モード/断線検知出力モード から選択可能 | - | - | 通常検出モード/ アラーム出力モード/ エラー出力モード/ 断線検知出力モードから選択可能 | ||
外部入力設定 | 入力OFF、 2点チューニング、 パーセントチューニング、 オートマチックチューニングファインポジショニング、 ゼロリセット、 同期検出、 BANK切替から選択可能 | - | 入力OFF、 2点チューニング、 パーセントチューニング、 オートマチックチューニングファインポジショニング、 ゼロリセット、 同期検出、 BANK切替から選択可能 | - | - | |
ヒス幅設定 | 標準設定もしくはユーザ設定から選択可能、ユーザ設定の場合、ヒス幅 0~9999まで設定可能 | |||||
表示切替 | しきい値/検出量、ピーク検出量/ボトム検出量、 バー表示、ピーク検出量/検出量、CH番号/検出量から設定可能 | しきい値/検出量比率、 ピーク検出量/ボトム検出量、 しきい値バー表示、 ピーク検出量/検出量、 CH番号/検出量 | ||||
周囲温度範囲 | 動作時: 1~2台連結時:-25~+55℃、 3~10台連結時:-25~+50℃、 11~16台連結時:-25~+45℃、 17~30台連結時:-25~+40℃ 保存時: -30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | 動作時: 1~2台連結時:0~55℃、 3~10台連結時:0~50℃、 11~16台連結時:0~45℃、 17~30台連結時:0~40℃ 保存時:-30~+70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||||
高度 | 2,000m以下 | |||||
設置環境 | 汚染度3 |
項目 | タイプ | 高機能 | センサ通信ユニット用 *1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NPN出力 | 形E2NC-EA21 | 形E2NC-EA7TW | 形E2NC-EA7 | 形E2NC-EA10 | 形E2NC-EA0 | |
PNP出力 | 形E2NC-EA51 | 形E2NC-EA9TW | 形E2NC-EA9 | 形E2NC-EA40 | ||
接続方式 | コード引き出し(2m) | 省配線コネクタ | センサ通信 ユニット用コネクタ コード引き出し(2m) | センサ通信 ユニット用コネクタ | ||
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||||
耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||||
衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||||
質量(梱包状態/本体のみ) | 約115g/約75g | 約60g/約20g | 約60g/約20g | 約95g/約45g | 約65g/約25g | |
材質 | ケース | ポリカーボネート(PC) | ||||
カバー | ポリカーボネート(PC) | |||||
コード | 塩化ビニル(PVC) | |||||
付属品 | 取扱説明書 |
*1.通信ユニットはEtherCATタイプ形E3NW-ECT、CC-Linkの形E3NW-CCLのみ対応しています。形E3NW-CRTでは使用できません。
*2.コード引出の出力は各アンプユニットの1CHが出力されます。
*3.2つのセンサ出力がネットワークを通してPLCに割り付きます。
PLCのネットワーク経由での操作により、各種設定変更・検出値読み出しが可能です。
*4.入力に関する詳細は、以下となります。
- | 有接点入力(リレー、スイッチ) | 無接点入力(トランジスタ) | 人力時間 *4-1 |
---|---|---|---|
NPNタイプ 形E2NC-EA21 形E2NC-EA7 | ON時:0Vに短絡(流出電流:1mA以下) OFF時:開放、またはVccに短絡 | ON時:1.5V以下(流出電流:1mA以下) OFF時:Vcc-1.5V~Vcc(漏れ電流:0.1mA以下) | ON:9ms以上 OFF:20ms以上 |
PNPタイプ 形E2NC-EA51 形E2NC-EA9 | ON時:Vccに短絡(吸込電流:3mA以下) OFF時:開放、または0Vに短絡 | ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸込電流:3mA以下) OFF時:1.5V以下(漏れ電流:0.1mA以下) |
*4-1.外部入力でチューニングまたはファインポジショ二ングを選択した時のみ、ON/OFF共に25ms以上。
*5.消費電力
電源電圧10V~30V時
通常モード:1110mW以下(電源電圧30V時 消費電流37mA以下/電源電圧10V時 消費電流76mA以下)
エコ機能ON:900mW以下(電源電圧30V時 消費電流30mA以下/電源電圧10V時 消費電流48mA以下)
エコ機能LO:1020mW以下(電源電圧30V時 消費電流34mA以下/電源電圧10V時 消費電流58mA以下)
*6.オムロンNJシリーズと接続した場合。詳細は通信ユニットマニュアルを参照ください。
*7.BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。
型番 |
近接センサ 種類 |
検出方向(センサ形状 角型) |
検出距離(範囲)(mm) |
シールド |
アンプの種類 |
ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) |
ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)(mm) |
種類詳細 |
出力形式 |
検出距離(mm) |
接続仕様 |
コード仕様 |
保護構造 |
入出力 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
その他
|
-
|
-
|
-
|
分離型(アンプ単体)
|
-
|
-
|
アンプユニット(センサ通信ユニットタイプ)
|
-
|
-
|
センサ通信ユニット用コネクタ
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 21,350円(
23,485円
) | 4日目 | |
その他
|
-
|
-
|
-
|
分離型(アンプ単体)
|
-
|
-
|
アンプユニット(高機能タイプ)
|
NPN
|
-
|
省配線コネクタ
|
-
|
-
|
1出力+1入力
| 1個 | 17,759円(
19,535円
) | 16日目 | |
その他
|
-
|
-
|
-
|
分離型(アンプ単体)
|
-
|
-
|
アンプユニット(高機能タイプ)
|
NPN
|
-
|
省配線コネクタ
|
-
|
-
|
2出力
| 1個 | 17,759円(
19,535円
) | 4日目 | |
その他
|
-
|
-
|
-
|
分離型(アンプ単体)
|
-
|
-
|
アンプユニット(高機能タイプ)
|
PNP
|
-
|
省配線コネクタ
|
-
|
-
|
1出力+1入力
| 1個 | 17,759円(
19,535円
) | 8日目 | |
その他
|
-
|
-
|
-
|
分離型(アンプ単体)
|
-
|
-
|
アンプユニット(高機能タイプ)
|
PNP
|
-
|
省配線コネクタ
|
-
|
-
|
2出力
| 1個 | 17,759円(
19,535円
) | 8日目 | |
その他
|
-
|
-
|
-
|
分離型(アンプ単体)
|
-
|
-
|
アンプユニット(高機能タイプ)
|
NPN
|
-
|
コード引き出し
|
-
|
-
|
2出力+1入力
| 1個 | 18,050円(
19,855円
) | 10日目 | |
その他
|
-
|
-
|
-
|
分離型(アンプ単体)
|
-
|
-
|
アンプユニット(高機能タイプ)
|
PNP
|
-
|
コード引き出し
|
-
|
-
|
2出力+1入力
| 1個 | 18,050円(
19,855円
) | 16日目 | |
円柱型
|
-
|
~5
|
シールド
|
分離型(センサ単体)
|
-
|
5.4
|
センサヘッド(標準)
|
-
|
1
|
-
|
標準
|
IP67
|
-
| 1個 | 21,107円(
23,218円
) | 16日目 | |
円柱型
|
-
|
~5
|
シールド
|
分離型(センサ単体)
|
-
|
5.4
|
センサヘッド(標準)
|
-
|
1
|
-
|
フリーカット
|
IP67
|
-
| 1個 | 21,836円(
24,020円
) | 4日目 | |
円柱型
|
-
|
~5
|
シールド
|
分離型(センサ単体)
|
-
|
8
|
センサヘッド(標準)
|
-
|
2
|
-
|
標準
|
IP67
|
-
| 1個 | 21,107円(
23,218円
) | 8日目 | |
円柱型
|
-
|
~5
|
シールド
|
分離型(センサ単体)
|
-
|
8
|
センサヘッド(標準)
|
-
|
2
|
-
|
フリーカット
|
IP67
|
-
| 1個 | 21,836円(
24,020円
) | 8日目 | |
円柱型
|
-
|
~5
|
シールド
|
分離型(センサ単体)
|
-
|
3
|
センサヘッド(標準)
|
-
|
0.6
|
-
|
フリーカット
|
IP67
|
-
| 1個 | 23,436円(
25,780円
) | 16日目 | |
ネジ型
|
-
|
~5
|
シールド
|
分離型(センサ単体)
|
M10
|
-
|
センサヘッド(標準)
|
-
|
2
|
-
|
標準
|
IP67
|
-
| 1個 | 21,107円(
23,218円
) | 8日目 | |
ネジ型
|
-
|
~5
|
シールド
|
分離型(センサ単体)
|
M10
|
-
|
センサヘッド(標準)
|
-
|
2
|
-
|
フリーカット
|
IP67
|
-
| 1個 | 21,836円(
24,020円
) | 8日目 | |
|
ネジ型
|
-
|
~5
|
シールド
|
分離型(センサ単体)
|
M12
|
-
|
センサヘッド(耐熱タイプ)
|
-
|
2
|
-
|
標準
|
IP67
|
-
| 1個 | 45,646円(
50,211円
) | - |
ネジ型
|
-
|
6~10
|
非シールド
|
分離型(センサ単体)
|
M18
|
-
|
センサヘッド(標準)
|
-
|
7
|
-
|
標準
|
IP67
|
-
| 1個 | 21,107円(
23,218円
) | 16日目 | |
ネジ型
|
-
|
6~10
|
非シールド
|
分離型(センサ単体)
|
M18
|
-
|
センサヘッド(標準)
|
-
|
7
|
-
|
フリーカット
|
IP67
|
-
| 1個 | 21,836円(
24,020円
) | 8日目 | |
角型
|
側面検出
|
~5
|
シールド
|
分離型(センサ単体)
|
-
|
-
|
センサヘッド(標準)
|
-
|
5
|
-
|
標準
|
IP67
|
-
| 1個 | 22,707円(
24,978円
) | 16日目 |
Loading...
高精度な感度設定が簡単にできるスマート近接センサ。
【特長】
・使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション
・センサヘッドのプリアンプ-アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用
・周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性
・ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能)
・検出余裕度が確認できる(デジタル表示)
・高精度な位置決め、判別検査をサポート
・変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」
・EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃