(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSSCP10-25
KSSCP調質平歯車 KHK ハグルマ KSSCP

KSSCP調質平歯車 KSSCP10-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,309円
税込単価
6,940円

【特長】・KRCPF調質ラックの相手ピニオンに最適・JIS N8級、CP5・1...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 形状:
    B形
  • 材質:
    SCM440
  • 表面処理:
    黒染
  • 歯研:
    切削
  • バックラッシ:
    あり
  • 精度等級((旧)JIS):
    N8
  • 金属ブッシュ:
    なし
  • 軸穴公差:
    H7
  • ベアリング:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

KSSCP10-25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

KSSCP調質平歯車 外形図

S1

製品仕様

精度等級JIS N8 級(JIS B 1702-1:1998)
歯形並歯
圧力角20°
材料SCM440
熱処理調質
歯面硬度225~352HB
表面処理黒染

規格表

KSSCP調質平歯車 規格表
  • 表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値です。
  • 表記のバックラッシは同一ピッチのKRCPFラックを理論値で組立てたときの数値です。

型番リスト

型番
モジュール
CP
歯数(T)
歯幅(mm)
軸穴形状
穴径、軸径(mm)
熱処理
ボス径(mm)
ボス長さ(mm)
全長(mm)
歯面焼入れ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSSCP10-25

3.1831
CP10
25
30
丸穴
20
調質
60
20
50
なし
10

1個

6,309( 6,940円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KRCPF調質ラックの相手ピニオンに最適
・JIS N8級、CP5・10、歯数20~40
・SCM440合金鋼に調質を施した平歯車です
【焼入シリーズ特長】
・歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

KSSCP10-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KSSCP調質平歯車の型番KSSCP10-25のページです。
型番KSSCP10-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KSSCP調質平歯車

KSSCP調質平歯車

    KS調質平歯車

    KS調質平歯車

      KSG/KSCPG歯研平歯車

      KSG/KSCPG歯研平歯車

        CP標準平歯車

        CP標準平歯車

          標準平歯車 ギヤーモジュール4

          標準平歯車 ギヤーモジュール4

            標準平歯車 ギヤーモジュール1.5

            標準平歯車 ギヤーモジュール1.5

              Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車

              Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車

                標準平歯車 ギヤーモジュール1

                標準平歯車 ギヤーモジュール1

                  歯研平歯車 m3 SCM415・SCM440

                  歯研平歯車 m3 SCM415・SCM440

                    標準平歯車 ギヤーモジュール3

                    標準平歯車 ギヤーモジュール3

                      標準平歯車 ギヤーモジュール6

                      標準平歯車 ギヤーモジュール6

                        標準平歯車 ギヤーモジュール2.5

                        標準平歯車 ギヤーモジュール2.5

                          CP歯研平歯車 SSCPG

                          CP歯研平歯車 SSCPG

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 小原歯車工業 ㈱三興製作所 協育歯車工業(KG) ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 小原歯車工業
                            通常価格 1,997円 1,797円 3,997円 1,184円 2,559円 514円 12,076円 497円 15,751円 1,087円 5,789円 837円 5,082円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   3日目   3日目   3日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目~   3日目   2日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - - - - - RoHS対応(10物質)
                            形状 B形 B形 B形 B形 B形 - B形 - B形 B形 B形 B形 B形
                            材質 SCM440 SCM440 SCM440 スチール スチール スチール S45C スチール SCM415/SCM440 スチール スチール スチール S45C
                            表面処理 黒染 黒染 歯部以外黒染 なし なし なし 歯部以外黒染 なし なし なし なし なし 歯部以外黒染
                            歯研 切削 切削 研削 なし なし なし 研削 なし あり なし なし なし 研削

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSSCP10-20HJ17
                            KSSCP10-20HJ18
                            KSSCP10-20HJ19
                            KSSCP10-25H
                            KSSCP10-25HJ22
                            KSSCP10-25HJ25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?モジュール CP 歯数
                            (T)
                            歯幅
                            (mm)
                            軸穴形状 穴径、軸径
                            (mm)
                            熱処理 ボス径
                            (mm)
                            ボス長さ
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            歯面焼入れ

                            10,610円

                            ( 11,671円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -3.1831CP102030キー溝穴+タップ17[高周波焼入れ] 調質、歯面高周波焼入れ502050あり

                            10,610円

                            ( 11,671円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -3.1831CP102030キー溝穴+タップ18[高周波焼入れ] 調質、歯面高周波焼入れ502050あり

                            10,610円

                            ( 11,671円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -3.1831CP102030キー溝穴+タップ19[高周波焼入れ] 調質、歯面高周波焼入れ502050あり

                            8,796円

                            ( 9,676円 )
                            1個 -

                            7日目

                            -3.1831CP102530丸穴20[高周波焼入れ] 調質、歯面高周波焼入れ602050あり

                            13,595円

                            ( 14,955円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -3.1831CP102530キー溝穴+タップ22[高周波焼入れ] 調質、歯面高周波焼入れ602050あり

                            13,595円

                            ( 14,955円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            -3.1831CP102530キー溝穴+タップ25[高周波焼入れ] 調質、歯面高周波焼入れ602050あり

                            平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました