(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インチサイズカムフォロア

インチサイズカムフォロア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,698円 ~ 207,553円
税込価格
7,368円 ~ 228,308円

【特長】・スタット頭部は、六角穴付きであり、取付作業が容易です・針状ころを用い...

詳細情報を確認する

  • サイズ規格:
    インチ
  • ローラ外周 材質:
    なし
  • ころ案内方式:
    総ころ形

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定62件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

標準タイプ

インチサイズカムフォロア 外形図1

CCF-SB

インチサイズカムフォロア 外形図2

CF-SB

製品仕様

標準タイプ

  • シリーズCF-SB:円筒外径、シール付、六角穴付
  • シリーズCCF-SB:球面外径、シール付、六角穴付

規格表

標準タイプ

インチサイズカムフォロア 規格表1
インチサイズカムフォロア 規格表2
  • * CCFシリーズのみに適用
  • ** 締付トルクはねじが乾燥している時の適用数値で、潤滑油を与えてある場合は50%の数値を使って下さい。
  • *** インチシリーズの定格荷重はAFBMA規格に基づいています(33 1/3rpm 500時間)

注意・禁止事項

  • 潤滑穴は六角穴の底にあります。フィッティングは現品と共に供給されますが、取付けられてはいません。

型番リスト

型番
種類
ローラ 種類
外径(mm)
幅(mm)
ローラフォロア内径(mm)
カムフォロア 締結方式
カムフォロア 取付け軸位置
カムフォロア 付加機能
カムフォロア 潤滑方式
ローラフォロア 種類
内輪
軸径(mm)
許容荷重(N)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
カムフォロア
球面外輪
38.1(1 1/2)
22.23(7/8)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
15.88
25,087

1個

14,749( 16,224円 )

8日目

カムフォロア
球面外輪
31.75(1 1/4)
19.05(3/4)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
12.70
18,904

1個

11,044( 12,148円 )

8日目

カムフォロア
球面外輪
28.58(1 1/8)
15.88(5/8)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
11.11
13,611

1個

12,991( 14,290円 )

8日目

カムフォロア
球面外輪
41.28(1 5/8)
22.23(7/8)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
15.88
25,087

1個

12,257( 13,483円 )

8日目

カムフォロア
球面外輪
19.05(3/4)
12.7(1/2)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
9.53
9,185

1個

9,821( 10,803円 )

8日目

カムフォロア
球面外輪
38.1(1 1/2)
22.23(7/8)
-
頭部六角穴付
偏心
なし
なし
-
あり
なし
15.88
25,087

1個

17,338( 19,072円 )

8日目

カムフォロア
球面外輪
38.1(1 1/2)
22.23(7/8)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
22.23
50,173

1個

15,058( 16,564円 )

8日目

カムフォロア
球面外輪
31.75(1 1/4)
19.05(3/4)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
19.05
37,808

1個

11,911( 13,102円 )

8日目

カムフォロア
球面外輪
19.05(3/4)
12.7(1/2)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
11.11
18,370

1個

9,393( 10,332円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
38.1(1 1/2)
22.23(7/8)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
15.88
25,087

1個

13,526( 14,879円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
31.75(1 1/4)
19.05(3/4)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
12.70
18,904

1個

10,937( 12,031円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
28.58(1 1/8)
15.88(5/8)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
11.11
13,611

1個

10,379( 11,417円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
44.45(1 3/4)
25.4(1)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
19.05
35,228

1個

16,910( 18,601円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
12.7(1/2)
9.53(3/8)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
4.83
3,514

1個

13,526( 14,879円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
34.93(1 3/8)
19.05(3/4)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
12.70
18,904

1個

11,556( 12,712円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
41.28(1 5/8)
22.23(7/8)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
15.88
25,087

1個

14,013( 15,414円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
47.63(1 7/8)
25.4(1)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
19.05
35,228

1個

18,234( 20,057円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
25.4(1)
15.88(5/8)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
11.11
13,611

1個

9,227( 10,150円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
63.5(2 1/2)
38.1(1 1/2)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
25.40
73,170

1個

30,412( 33,453円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
57.15(2 1/4)
31.75(1 1/4)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
22.23
47,015

1個

24,391( 26,830円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
50.8(2)
31.75(1 1/4)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
22.23
47,015

1個

23,168( 25,485円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
88.9(3 1/2)
50.8(2)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
34.93
140,668

1個

88,089( 96,898円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
82.55(3 1/4)
44.45(1 3/4)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
31.75
110,800

1個

65,729( 72,302円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
19.05(3/4)
12.7(1/2)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
9.53
9,185

1個

8,005( 8,806円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
76.2(3)
44.45(1 3/4)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
31.75
110,800

1個

59,862( 65,848円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
101.6(4)
57.15(2 1/4)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
38.10
199,137

1個

103,681( 114,049円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
15.88(5/8)
11.11(7/16)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
6.35
5,404

1個

7,481( 8,229円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
22.23(7/8)
12.7(1/2)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
9.53
9,185

1個

7,672( 8,439円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
38.1(1 1/2)
22.23(7/8)
-
頭部六角穴付
偏心
なし
なし
-
あり
なし
15.88
25,087

1個

16,471( 18,118円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
19.05(3/4)
12.7(1/2)
-
頭部六角穴付
偏心
なし
なし
-
あり
なし
9.53
9,185

1個

10,498( 11,548円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
25.4(1)
15.88(5/8)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
15.88
27,222

1個

9,644( 10,608円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
31.75(1 1/4)
19.05(3/4)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
19.05
37,808

1個

11,614( 12,775円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
38.1(1 1/2)
22.23(7/8)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
22.23
50,173

1個

14,309( 15,740円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
44.45(1 3/4)
25.4(1)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
25.40
70,456

1個

19,034( 20,937円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
47.63(1 7/8)
25.4(1)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
25.40
70,456

1個

18,121( 19,933円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
63.5(2 1/2)
38.1(1 1/2)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
31.75
146,339

1個

29,557( 32,513円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
63.5(2 1/2)
38.1(1 1/2)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
31.75
146,339

1個

31,873( 35,060円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
57.15(2 1/4)
31.75(1 1/4)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
28.58
94,031

1個

27,776( 30,554円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
69.85(2 3/4)
38.1(1 1/2)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
31.75
146,339

1個

44,876( 49,364円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
50.8(2)
31.75(1 1/4)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
28.58
94,031

1個

24,629( 27,092円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
88.9(3 1/2)
50.8(2)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
44.45
281,336

1個

100,475( 110,523円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
19.05(3/4)
12.7(1/2)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
11.11
18,370

1個

7,885( 8,674円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
76.2(3)
44.45(1 3/4)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
38.10
221,599

1個

63,104( 69,414円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
101.6(4)
57.15(2 1/4)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
50.80
398,274

1個

109,488( 120,437円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
15.88(5/8)
11.11(7/16)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
7.94
11,031

1個

8,272( 9,099円 )

8日目

カムフォロア
円筒外輪
22.23(7/8)
12.7(1/2)
-
頭部六角穴付
標準
なし
なし
-
あり
なし
11.11
18,370

1個

8,099( 8,909円 )

8日目

ローラフォロア
円筒外輪
19.05(3/4)
12.7(1/2)
6.35(1/4)
-
-
-
-
非分離タイプ
なし
あり
-
18,370

1個

8,266( 9,093円 )

8日目

ローラフォロア
円筒外輪
38.1(1 1/2)
22.23(7/8)
11.11(7/16)
-
-
-
-
非分離タイプ
なし
あり
-
50,173

1個

10,699( 11,769円 )

8日目

ローラフォロア
円筒外輪
31.75(1 1/4)
19.05(3/4)
9.53(3/8)
-
-
-
-
非分離タイプ
なし
あり
-
37,808

1個

9,479( 10,427円 )

8日目

ローラフォロア
円筒外輪
28.58(1 1/8)
15.88(5/8)
7.94(5/16)
-
-
-
-
非分離タイプ
なし
あり
-
27,222

1個

7,992( 8,791円 )

8日目

ローラフォロア
円筒外輪
44.45(1 3/4)
25.4(1)
12.7(1/2)
-
-
-
-
非分離タイプ
なし
あり
-
515,256

1個

13,502( 14,852円 )

8日目

ローラフォロア
円筒外輪
34.93(1 3/8)
19.05(3/4)
9.53(3/8)
-
-
-
-
非分離タイプ
なし
あり
-
37,808

1個

9,144( 10,058円 )

8日目

ローラフォロア
円筒外輪
41.28(1 5/8)
22.23(7/8)
11.11(7/16)
-
-
-
-
非分離タイプ
なし
あり
-
50,173

1個

11,638( 12,802円 )

8日目

ローラフォロア
円筒外輪
25.4(1)
15.88(5/8)
7.94(5/16)
-
-
-
-
非分離タイプ
なし
あり
-
27,222

1個

7,969( 8,766円 )

8日目

ローラフォロア
円筒外輪
63.5(2 1/2)
38.1(1 1/2)
19.05(3/4)
-
-
-
-
非分離タイプ
なし
あり
-
146,339

1個

25,496( 28,046円 )

8日目

ローラフォロア
円筒外輪
57.15(2 1/4)
31.75(1 1/4)
15.88(5/8)
-
-
-
-
非分離タイプ
なし
あり
-
94,031

1個

19,392( 21,331円 )

8日目

ローラフォロア
円筒外輪
50.8(2)
31.75(1 1/4)
15.88(5/8)
-
-
-
-
非分離タイプ
なし
あり
-
94,031

1個

18,121( 19,933円 )

8日目

ローラフォロア
円筒外輪
82.55(3 1/4)
44.45(1 3/4)
25.4(1)
-
-
-
-
非分離タイプ
なし
あり
-
221,599

1個

52,761( 58,037円 )

8日目

ローラフォロア
円筒外輪
76.2(3)
44.45(1 3/4)
25.4(1)
-
-
-
-
非分離タイプ
なし
あり
-
221,599

1個

46,313( 50,944円 )

8日目

ローラフォロア
円筒外輪
101.6(4)
57.15(2 1/4)
31.75(1 1/4)
-
-
-
-
非分離タイプ
なし
あり
-
398,274

1個

83,066( 91,373円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタット頭部は、六角穴付きであり、取付作業が容易です
・針状ころを用いた転がり軸受であり、大きな衝撃に耐えコンパクトにまとめています
・運転トルクが小さく優れた回転性能を持っています
【用途】
・カム機構のフォロア軸受や直線運動用のガイドラインとして高い剛性を持ちます
・工作機械、産業用ロボット、電子部品及びOA機器など、幅広い用途で使用されています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インチサイズカムフォロア

インチサイズカムフォロア

    六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

      スラストボール入りカムフォロア(球面外輪) CFN-R-A形

      スラストボール入りカムフォロア(球面外輪) CFN-R-A形

        スラストボール入りカムフォロア

        スラストボール入りカムフォロア

          六角穴付きカムフォロア CF-A形

          六角穴付きカムフォロア CF-A形

            総ころスタッド偏心複列円筒ころ形カムフォロア NUKRU

            総ころスタッド偏心複列円筒ころ形カムフォロア NUKRU

              カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 クラウンタイプ

              カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 クラウンタイプ

                普及形カムフォロア CF・CF-AB形

                普及形カムフォロア CF・CF-AB形

                  カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 フラットタイプ

                  カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 フラットタイプ

                    総ころ形カムフォロア KRV

                    総ころ形カムフォロア KRV

                      インチ系カムフォロア(ドライバ溝付き)

                      インチ系カムフォロア(ドライバ溝付き)

                        スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア

                        スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア

                          保持器付きカムフォロア KR

                          保持器付きカムフォロア KR

                            メーカー McGILL JMC(ジェイ・エム・シー) THK ミスミ THK NTN ミスミ THK ミスミ NTN 日本トムソン 日本トムソン NTN
                            通常価格 6,698円 1,059円 2,777円 2,860円 1,197円 11,628円 1,690円 1,202円 1,480円 2,133円 2,239円 4,103円 1,668円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            サイズ規格 インチ メートル メートル メートル メートル メートル系 メートル メートル メートル - インチ メートル -
                            ローラ外周 材質 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし -
                            ころ案内方式 総ころ形 - - - - - - - - - - - -

                            インチサイズカムフォロアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました