(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS-510X475-25
イグチベアー MS型 ユニット ボール

イグチベアー MS型 ユニット MS-510X475-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,986円
税込単価
4,385円

【特長】・マグネットシートを採用することにより、設置作業のコストや時間を削減す...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 用途:
    ユニット製作シート
  • 材質:
    マグネットシート

型番

MS-510X475-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MS-510X475-25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ボール ピッチ(mm)
仕様
サイズ(mm)
最大取付数(個)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS-510X475-25

102
IM-25用
510×475
25
10

1個

3,986( 4,385円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットシートを採用することにより、設置作業のコストや時間を削減することができ、設置後のライン変更、ボールの交換も容易になります
・ワークに合わせてサイズやピッチのカスタマイズも可能です
・IMシリーズであればすべて取付可能です

MS-510X475-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグチベアー MS型 ユニットの型番MS-510X475-25のページです。
型番MS-510X475-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イグチベアー MS型 ユニット

イグチベアー MS型 ユニット

    ピース・ピースパズル パズル単体

    ピース・ピースパズル パズル単体

      ボールローラ切削品 おねじタイプ

      ボールローラ切削品 おねじタイプ

        ボールベアー ISR-28T型

        ボールベアー ISR-28T型

          フリーテーブル FT

          フリーテーブル FT

            フリーベアユニットテーブル フリーベアテーブル

            フリーベアユニットテーブル フリーベアテーブル

              フリーテーブル脚付 FT-AS

              フリーテーブル脚付 FT-AS

                フリーベア L-type

                フリーベア L-type

                  イグチベアー IBU型 ユニット

                  イグチベアー IBU型 ユニット

                    ボールベアー IK-SNM型

                    ボールベアー IK-SNM型

                      ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

                      ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

                        ボールベアー IBT型

                        ボールベアー IBT型

                          ボールキャスターボール 上向用

                          ボールキャスターボール 上向用

                            メーカー 井口機工製作所 井口機工製作所 ミスミ 井口機工製作所 トラスコ中山 フリーベアコーポレーション トラスコ中山 フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 井口機工製作所 ミスミ 井口機工製作所 トラスコ中山
                            通常価格 3,986円 319円 1,010円 28,830円 32,557円 48,130円 51,535円 262円 61,615円 7,706円 4,920円 77,198円 290円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目~   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 標準 エア駆動式 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            用途 ユニット製作シート - - エアボールリフタ - - - - - 一般用エアボールベアー - 一般用エアボールベアー -
                            材質 マグネットシート - - - - - - - - - - - -

                            イグチベアー MS型 ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS-1020X475-16
                            MS-1020X475-25
                            MS-481X475-16
                            MS-600X600-16
                            MS-600X600-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ボール ピッチ
                            (mm)
                            仕様 サイズ
                            (mm)
                            最大取付数
                            (個)

                            7,779円

                            ( 8,557円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1077IM-16用1020×47578

                            7,777円

                            ( 8,555円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10102IM-25用1020×47550

                            3,986円

                            ( 4,385円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1077IM-16用481×47536

                            7,973円

                            ( 8,770円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1077IM-16用600×60064

                            7,973円

                            ( 8,770円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10102IM-25用600×60036

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました