(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IRL-300
イグチベアー IRL型 ボール

イグチベアー IRL型 IRL-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,255円
税込単価
3,581円

【特長】・均等荷重:400kg。・IRL-300:架台との固定用穴も開いている...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 使用荷重(N):
    3922.7
  • 使用耐荷重範囲(N):
    500.1~5000
  • 材質:
    亜鉛鍍金鋼板

(i)ご注意

  • 均等荷重にて使用ください。

型番

IRL-300 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

IRL-300 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径 D(φ)
用途
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
IRL-300

IRL-300

306.5
回転リング
10

1個

3,255( 3,581円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・均等荷重:400kg。
・IRL-300:架台との固定用穴も開いているので、取付も容易な回転リングです。
・IRL-300-T:回転リングに天板を取付けた回転台です。

(i)ご注意

  • 均等荷重にて使用ください。

IRL-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イグチベアー IRL型の型番IRL-300のページです。
型番IRL-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イグチベアー IRL型

イグチベアー IRL型

    フリーベア 8L-SL4-type

    フリーベア 8L-SL4-type

      H-type(フランジタイプ)

      H-type(フランジタイプ)

        フリーベア D-type(フランジタイプ)

        フリーベア D-type(フランジタイプ)

          ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

          ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

            ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ(ゴミ排出)

            ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ(ゴミ排出)

              ボールローラ プレス品オールステンレス

              ボールローラ プレス品オールステンレス

                ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

                ボールローラ切削品 ワンタッチ形状

                  ボールローラ切削品 おねじタイプ(ゴミ排出)

                  ボールローラ切削品 おねじタイプ(ゴミ排出)

                    ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプ

                    ボールローラプレス品 プレスボルト止めタイプ

                      フリーベア L-type

                      フリーベア L-type

                        ボール キャスター K-140

                        ボール キャスター K-140

                          ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ

                          ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ

                            メーカー 井口機工製作所 フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ フリーベアコーポレーション タキゲン製造 ミスミ
                            通常価格 3,255円 542円 9,366円 19,679円 4,920円 7,460円 2,010円 3,030円 2,790円 670円 262円 122円 230円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 ゴミ排出 標準 標準 標準 ゴミ排出 標準 ゴミ排出 ゴミ排出 ゴミ排出 標準 標準 標準
                            使用荷重(N) 3922.7 294.3 - 1962 - - 294 1470 - 490 - - -
                            使用耐荷重範囲(N) 500.1~5000 100.1~500.0 500.1~5000 500.1~5000 500.1~5000 500.1~5000 100.1~500.0 500.1~5000 - 100.1~500.0 - - -
                            材質 亜鉛鍍金鋼板 - - - - - - - - - - - -

                            イグチベアー IRL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IRL-300-T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外径 D
                            (φ)
                            用途

                            18,240円

                            ( 20,064円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10400回転台

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました