(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イグチベアー IS-BD型

イグチベアー IS-BD型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,670円 ~ 11,668円
税込価格
8,437円 ~ 12,835円

【特長】・スプリングをセットした当製品は、多少の凹凸があっても荷重を均一に受け...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
使用荷重(N)
外径 D(φ)
ボールサイズ (inch)(φ)
使用耐荷重範囲(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
295.1
30
5/8
100.1~500.0
10

1個

7,670( 8,437円 )

9日目

752.9
37.95
3/4
500.1~5000
10

1個

8,569( 9,426円 )

9日目

1656.9
44
1
500.1~5000
10

1個

11,668( 12,835円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングをセットした当製品は、多少の凹凸があっても荷重を均一に受けられます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イグチベアー IS-BD型

イグチベアー IS-BD型

    イグチベアー UM型

    イグチベアー UM型

      ボールベアー IS-SN型(ステンレス)

      ボールベアー IS-SN型(ステンレス)

        ボールベアー IS-S型

        ボールベアー IS-S型

          プレインベア PV-BH・PVS-Bシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品ボルトタイプ

          プレインベア PV-BH・PVS-Bシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品ボルトタイプ

            フリーベア D-type(ボルトタイプ)

            フリーベア D-type(ボルトタイプ)

              ボールベアー IS型

              ボールベアー IS型

                プレインベア PV-Bシリーズ 切削品ボルトタイプ

                プレインベア PV-Bシリーズ 切削品ボルトタイプ

                  ボールローラ 丸ボルトタイプ

                  ボールローラ 丸ボルトタイプ

                    フリーベア HSタイプ

                    フリーベア HSタイプ

                      ボールベアー S型

                      ボールベアー S型

                        ボール キャスター K-142

                        ボール キャスター K-142

                          プランジャー機能付ボールローラ 圧入タイプ/おねじタイプ

                          プランジャー機能付ボールローラ 圧入タイプ/おねじタイプ

                            メーカー 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 エイテック フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 エイテック ミスミ フリーベアコーポレーション 井口機工製作所 タキゲン製造 ミスミ
                            通常価格 7,670円 414円 2,912円 3,015円 2,797円 2,162円 1,687円 1,138円 1,020円 7,645円 1,787円 355円 1,540円
                            通常出荷日 9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スプリング付 エア駆動式 標準 標準 ゴミ排出 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - スプリング付
                            形状 円筒 円筒 丸形おねじ - 丸形おねじ 丸形おねじ - 丸形おねじ 丸ボルトタイプ 円筒 円筒 - -
                            本体材質 スチール スチール ステンレス ステンレス スチール - スチール - SUS304 - スチール - SUS304
                            メインボール材質 スチール - ステンレス ステンレス SUJ2 - スチール - SUS440C - スチール - SUS440C
                            サブボール スチール スチール ステンレス ステンレス - - スチール - - - スチール - -

                            イグチベアー IS-BD型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました