(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・グリース自動給油でトータルコスト低減!・オープン環境下で使用されるラ...
NO. | 製品名 |
---|---|
1 | フレックスポンプ |
2 | グリースカートリッジ |
3 | チューブコネクター |
4 | チューブ |
5 | マウント軸 |
6 | 潤滑歯車 |
寸法(W×H×D) | 最大112×196×94mm |
---|---|
重量(潤滑財なし) | 1,120g |
作動方式 | ピストンポンプ式 |
潤滑油量 | 400cm3 |
潤滑剤供給量 | 0.15cm3/1パルス当たり |
作動圧力 | 最大70bar |
潤滑剤 | NLGIちょう度番号3号までのグリース |
作動温度 | -25~+70℃ |
吐出口の数 | 1口 |
配管の接続方法 | チューブT-6×4、10mまで使用可 |
作動電圧 | DC24V(バッテリータイプは3V) |
消費電圧(DC24V) | Imax≦350mA |
取付方法 | 全方向取付可 |
制御装置 | 内蔵、電子式 |
圧力モニタ | 内蔵、電子式 |
潤滑剤レベルモニタ | 内蔵、リード接点式 |
誤動作信号 | エラー検知/グリース切れ、背圧上昇等 |
防塵・防水クラス | IEC規格IP65 |
型番:GC-F01
ちょう度番号 | 1号 |
---|---|
滴点 | 220℃ |
使用温度範囲 | -30~+150℃ |
耐圧荷重 | 4,800N |
内容量 | 400cm3 |
ストレートタイプ
・TCS-M6
・TCS-G1/8
直角タイプ
・TCR-M6
・TCR-G1/8
注:型番のM6、G1/8は、ねじサイズです。マウント軸の接続ねじに合わせてご選定ください。
材料 | CW614N(真鍮) |
---|---|
表面処理 | ニッケルメッキ |
動作圧 | 最大80bar |
動作温度 | -30~+100℃ |
・ご使用製品のモジュールと周速(m/s)により、性質性能情報・試験情報の潤滑剤の必要量を目安にご使用下さい。
型番 |
材質 |
ねじサイズ |
仕様 |
表面処理 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
-
|
-
|
グリースカートリッジ
|
-
| 10 | 1個 | 10,252円(
11,277円
) | 2日目 | |
CW614N( 真鍮)
|
G1/8
|
チューブコネクタ 直角タイプ
|
ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 3,107円(
3,418円
) | 2日目 | |
CW614N( 真鍮)
|
M6
|
チューブコネクタ 直角タイプ
|
ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 3,107円(
3,418円
) | 2日目 | |
CW614N( 真鍮)
|
G1/8
|
チューブコネクタ ストレートタイプ
|
ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 2,038円(
2,242円
) | 2日目 | |
CW614N( 真鍮)
|
M6
|
チューブコネクタ ストレートタイプ
|
ニッケルメッキ
| 10 | 1個 | 2,038円(
2,242円
) | 2日目 |
Loading...
【特長】
・グリース自動給油でトータルコスト低減!
・オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。
・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。
・使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。
・ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。
・潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針