(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PUS3-17
PUS/PUSCP潤滑平歯車 KHK ハグルマ PU

PUS/PUSCP潤滑平歯車 PUS3-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,566円
税込単価
23,723円

【特長】・ラック&ピニオン潤滑システム専用ピニオン。・ポンプから押し出した微量...

詳細情報を確認する

型番

PUS3-17 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PUS3-17 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PUS/PUSCP潤滑平歯車 外形図

製品仕様

共通仕様
歯形並歯
圧力角20°

規格表

型番モジュール歯数形状穴径基準円直径歯先円直径歯幅セットするマウント軸
ACDE
PUS1.5-24m1.524S512363915MAS1.5 又は MAR1.5
PUS2-17m21712343820MAS2 又は MAR2
PUS2.5-17m2.51242.547.524MAS2.5 又は MAR2.5
PUS3-17m312515730MAS3 又は MAR3
PUS4-17m412687640MAS4 又は MAR4
PUS5-17m520859550MAS5 又は MAR5
PUS6-17m62010211460MAS6 又は MAR6
型番ピッチmm
(モジュール)
歯数形状穴径基準円直径歯先円直径歯幅セットするマウント軸
ACDE
PUSCP5-24CP5(1.5915)24S51238.241.415MAS1.5 又は MAR1.5
PUSCP10-15CP10(3.1831)1547.754.130MAS3 又は MAR3

注意・禁止事項

ご使用上の注意

  • ご使用できる温度範囲は-30~+150℃です。
  • ラック又はピニオンどちらにもセットできますが、適切な潤滑ができるピニオンへのセットを推奨いたします。
  • ラックギヤとピニオンギヤの歯面にグリースが塗布されるまでは負荷運転は避けてください。

型番リスト

型番
歯幅(mm)
穴径(φ)
モジュール
歯数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PUS3-17

30
12
3
17
10

1個

21,566( 23,723円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラック&ピニオン潤滑システム専用ピニオン。
・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。
・材質はポリウレタンフォームです。
・ご使用できる温度範囲は-30~150℃です。

カタログ

 

Loading...

PUS3-17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PUS/PUSCP潤滑平歯車の型番PUS3-17のページです。
型番PUS3-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PUS/PUSCP潤滑平歯車

PUS/PUSCP潤滑平歯車

    PUH潤滑はすば歯車

    PUH潤滑はすば歯車

      DLS潤滑システム

      DLS潤滑システム

        MAS/MARマウント軸

        MAS/MARマウント軸

          スーパースプレーグリース GJS-1001

          スーパースプレーグリース GJS-1001

            ドライコートスプレー GJS-0901

            ドライコートスプレー GJS-0901

              ペーストスプレー GJS-0801

              ペーストスプレー GJS-0801

                ラジアスゲージ円型 測定サイズ1.0~7.0 枚数34

                ラジアスゲージ円型 測定サイズ1.0~7.0 枚数34

                  フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

                  フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

                    フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

                    フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

                      フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ24.0~30.0 枚数14

                      フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ24.0~30.0 枚数14

                        フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ7.5~15.0 枚数32

                        フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ7.5~15.0 枚数32

                          フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

                          フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール
                            通常価格 16,067円 16,759円 2,038円 9,339円 2,276円 3,352円 3,424円 6,641円 33,114円 18,504円 19,504円 8,400円 53,222円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   3日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 潤滑システム 潤滑システム 潤滑システム 潤滑システム 潤滑スプレー 潤滑スプレー 潤滑スプレー - - - - - -
                            材質 ポリウレタンフォーム ポリウレタンフォーム - - 有機モリブデン 極圧添加剤にモリブデンを配合 二硫化モリブデン - - - - - -

                            PUS/PUSCP潤滑平歯車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PUS1.5-24
                            PUS2-17
                            PUS2.5-17
                            PUS4-17
                            PUS5-17
                            PUS6-17
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯幅
                            (mm)
                            穴径
                            (φ)
                            モジュール 歯数

                            16,067円

                            ( 17,674円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1015121.524

                            16,265円

                            ( 17,892円 )
                            1個 -

                            2日目

                            102012217

                            21,727円

                            ( 23,900円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1024122.517

                            23,389円

                            ( 25,728円 )
                            1個 -

                            2日目

                            104012417

                            27,762円

                            ( 30,538円 )
                            1個 -

                            2日目

                            105020517

                            33,717円

                            ( 37,089円 )
                            1個 -

                            2日目

                            106020617

                            歯車関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました