(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PUH2-17R
PUH潤滑はすば歯車 KHK ハグルマ PU

PUH潤滑はすば歯車 PUH2-17R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,957円
税込単価
18,653円

【特長】・ラック&ピニオン潤滑システム専用ヘリカルピニオン。・ポンプから押し出...

詳細情報を確認する

型番

PUH2-17R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PUH2-17R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PUH潤滑はすば歯車 外形図

製品仕様

共通仕様
歯車基準断面歯直角
歯形並歯
圧力角20°
ねじれ角・方向19°31' 41" 

規格表

型番モジュール歯数ねじれ方向形状穴径基準円直径歯先円直径歯幅セットするマウント軸
ACDE
PUH1.5-24Rm1.524RS51238.241.215MAS1.5 又は MAR1.5
PUH1.5-24LL
PUH2-17Rm217R36.140.120MAS2 又は MAR2
PUH2-17LL
PUH3-17Rm3R54.160.130MAS3 又は MAR3
PUH3-17LL
PUH4-17Rm4R72.280.240MAS4 又は MAR4
PUH4-17LL
PUH5-17Rm5R2090.2100.250MAS5 又は MAR5
PUH5-17LL
PUH6-17Rm6R108.2120.260MAS6 又は MAR6
PUH6-17LL

注意・禁止事項

ご使用上の注意

  • ご使用できる温度範囲は-30~+150℃です。
  • ラック又はピニオンどちらにもセットできますが、適切な潤滑ができるピニオンへのセットを推奨いたします。
  • ラックとピニオンの歯面にグリースが塗布されるまでは負荷運転は避けてください。

型番リスト

型番
歯幅(mm)
穴径(φ)
モジュール
歯数
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PUH2-17R

20
12
2
17
右ねじれ方向
10

1個

16,957( 18,653円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラック&ピニオン潤滑システム専用ヘリカルピニオン。
・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。
・材質はポリウレタンフォームです。
・m1.5~6(m8、m10は受注生産品)、CP5・10。
・ご使用できる温度範囲は-30~150℃です。

カタログ

 

Loading...

PUH2-17Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PUH潤滑はすば歯車の型番PUH2-17Rのページです。
型番PUH2-17Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PUH潤滑はすば歯車

PUH潤滑はすば歯車

    PUS/PUSCP潤滑平歯車

    PUS/PUSCP潤滑平歯車

      DLS潤滑システム

      DLS潤滑システム

        MAS/MARマウント軸

        MAS/MARマウント軸

          スーパースプレーグリース GJS-1001

          スーパースプレーグリース GJS-1001

            ペーストスプレー GJS-0801

            ペーストスプレー GJS-0801

              ドライコートスプレー GJS-0901

              ドライコートスプレー GJS-0901

                単軸ロボット用ノイズフィルタ

                単軸ロボット用ノイズフィルタ

                  単軸ロボット専用パルス列制御コントローラ -ステッピングモータ用-

                  単軸ロボット専用パルス列制御コントローラ -ステッピングモータ用-

                    単軸ロボット専用サポートソフト(RS-Manager)

                    単軸ロボット専用サポートソフト(RS-Manager)

                      単軸ロボット コントローラEXRS-C21/C22用動力・信号ケーブル

                      単軸ロボット コントローラEXRS-C21/C22用動力・信号ケーブル

                        単軸ロボットRSシリーズ用ハンディターミナル

                        単軸ロボットRSシリーズ用ハンディターミナル

                          単軸ロボットRSシリーズ取扱説明書

                          単軸ロボットRSシリーズ取扱説明書

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 16,759円 16,067円 2,038円 9,339円 2,276円 3,424円 3,352円 4,800円 16,000円 9,900円 5,100円 38,900円 2,800円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   3日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 潤滑システム 潤滑システム 潤滑システム 潤滑システム 潤滑スプレー 潤滑スプレー 潤滑スプレー - - - - - -
                            材質 ポリウレタンフォーム ポリウレタンフォーム - - 有機モリブデン 二硫化モリブデン 極圧添加剤にモリブデンを配合 - - - - - -

                            PUH潤滑はすば歯車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PUH1.5-24L
                            PUH1.5-24R
                            PUH2-17L
                            PUH3-17L
                            PUH3-17R
                            PUH4-17L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯幅
                            (mm)
                            穴径
                            (φ)
                            モジュール 歯数 仕様

                            16,759円

                            ( 18,435円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1015121.524左ねじれ方向

                            16,759円

                            ( 18,435円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1015121.524右ねじれ方向

                            16,957円

                            ( 18,653円 )
                            1個 -

                            2日目

                            102012217左ねじれ方向

                            22,222円

                            ( 24,444円 )
                            1個 -

                            2日目

                            103012317左ねじれ方向

                            22,222円

                            ( 24,444円 )
                            1個 -

                            2日目

                            103012317右ねじれ方向

                            24,556円

                            ( 27,012円 )
                            1個 -

                            2日目

                            104012417左ねじれ方向

                            歯車関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました