(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MAR4
MAS/MARマウント軸 KHK ハグルマオプション MA

MAS/MARマウント軸 MAR4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,889円
税込単価
17,478円

【特長】・ラック&ピニオン潤滑システム専用マウント軸。・ポンプから押し出した微...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ※チューブコネクタは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

MAR4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

MAR4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ストレートタイプ

MAS/MARマウント軸 外形図01

直角タイプ

MAS/MARマウント軸 外形図02

製品仕様

表面処理:ニッケルメッキ

規格表

ストレートタイプ

型番ABCDEFGHIJ
接続ねじ
MAS1.5122715.234.216.44460.2M1015M6
MAS2122720.230.621.440.661.2M1015M6
MAS2.5122724.229.825.439.865.2M1015M6
MAS3122730.23031.439.871.2M1015M6
MAS4122740.23041.439.881.2M1015M6
MAS5206050.249.151.465116.4M1624G1/8"
MAS6206060.249.161.465126.4M1624G1/8"

直角タイプ

型番ABCDEFGH
接続ねじ
IJ
MAR1.5122715.22216.43046.4G1/8"24M8×10
MAR2122720.221.451.4
MAR2.5122724.225.455.4
MAR3122730.231.461.4
MAR4122740.241.471.4
MAR5206050.251.481.4
MAR6206060.261.491.4

使用例

セット例

MAS/MARマウント軸 使用例

ストレートタイプ

MAS/MARマウント軸 使用例

直角タイプ

注意・禁止事項

ご使用上の注意

  • チューブコネクタは付属しておりません。

型番リスト

型番
全長(mm)
歯幅(mm)
外径(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAR4

71.4
40.2
12
10

1個

15,889( 17,478円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラック&ピニオン潤滑システム専用マウント軸。
・ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。
・表面はニッケルメッキを施しております。
・潤滑ピニオンとチューブコネクタを繋げるための部品です。

(i)ご注意

  • ※チューブコネクタは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

MAR4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAS/MARマウント軸の型番MAR4のページです。
型番MAR4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAS/MARマウント軸

MAS/MARマウント軸

    DLS潤滑システム

    DLS潤滑システム

      PUH潤滑はすば歯車

      PUH潤滑はすば歯車

        PUS/PUSCP潤滑平歯車

        PUS/PUSCP潤滑平歯車

          ドライコートスプレー GJS-0901

          ドライコートスプレー GJS-0901

            スーパースプレーグリース GJS-1001

            スーパースプレーグリース GJS-1001

              ペーストスプレー GJS-0801

              ペーストスプレー GJS-0801

                ホース用継手 めねじニップル

                ホース用継手 めねじニップル

                  6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れナット・金属ストッパセット

                  6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れナット・金属ストッパセット

                    ステンレス鋼製受座フック 01-613SS

                    ステンレス鋼製受座フック 01-613SS

                      HS5形安全スイッチ アクチュエータ

                      HS5形安全スイッチ アクチュエータ

                        KTC チューブカッター

                        KTC チューブカッター

                          アルミフレーム用ホルダ・クランプ 円形支柱タイプ

                          アルミフレーム用ホルダ・クランプ 円形支柱タイプ

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 小原歯車工業 ミスミ ミスミ スガツネ工業 IDEC KTC(京都機械工具) ミスミ
                            通常価格 9,339円 2,038円 16,759円 16,067円 3,352円 2,276円 3,424円 1,020円 54円 355円 400円 7,660円 1,068円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   当日出荷可能
                            種類 潤滑システム 潤滑システム 潤滑システム 潤滑システム 潤滑スプレー 潤滑スプレー 潤滑スプレー - - - - - -

                            MAS/MARマウント軸のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MAR2
                            MAR2.5
                            MAR3
                            MAR5
                            MAR6
                            MAS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (mm)
                            歯幅
                            (mm)
                            外径
                            (φ)

                            12,862円

                            ( 14,148円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1051.420.212

                            19,213円

                            ( 21,134円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1055.424.212

                            14,346円

                            ( 15,781円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1061.430.212

                            17,373円

                            ( 19,110円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1081.450.220

                            18,837円

                            ( 20,721円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1091.460.220

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            歯車関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました