(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SHEはすば歯車

SHEはすば歯車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,083円 ~ 24,702円
税込価格
1,191円 ~ 27,172円

【特長】・EU仕様のヘリカルラック&ピニオン・JIS N8級 m1.5~6 歯...

詳細情報を確認する

  • 歯車形状:
    B形
  • ねじれ方向:
  • 材質:
    一般鉄鋼材
  • 表面処理:
    黒染め
  • 軸穴形状:
    丸穴
  • 熱処理:
    なし
  • 歯研:
    あり
  • 穴径公差:
    H7
  • 金属系材質:
    S45C
  • 精度等級:
    4級(N8)
  • キー溝(mm):
    なし

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SHEはすば歯車 外形図

製品仕様

精度等級JIS N8 級(JIS B 1702-1:1998)
歯車基準断面歯直角
歯形並歯
歯直角圧力角20°
ねじれ角・方向19° 31' 41" 左ねじれ
材料S45C
熱処理-
歯面硬度(194HB 以下)
表面処理黒染

規格表

SHEはすば歯車 規格表

・表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値です。
・表記のバックラッシは同一ピッチのSRHEF ヘリカルラックを理論値で組み立てたときの法線方向バックラッシです。
・軸方向力(スラスト)が発生します。

・製品を追加するときは、安全面に注意して加工してください。小原歯車工業でも「歯車工房」にて追加工を承っております。
・歯幅を狭くする加工は歯車精度や強度に影響を及ぼすため避けてください。

商品特長詳細

ピニオン 1回転の移動量および組立距離

転位はすば歯車とかみ合うラックの組立距離

SHEはすば歯車 商品特長詳細1
SHEはすば歯車 商品特長詳細2

型番リスト

型番
モジュール
歯数(歯)
軸穴径
歯幅(mm)
ボス径 B(φ)
穴径 A(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
20
10
18
25
10
10

1個

1,083( 1,191円 )

2日目

1.5
25
12
18
35
12
10

1個

1,497( 1,647円 )

2日目

1.5
30
15
18
40
15
10

1個

1,663( 1,829円 )

2日目

2
18
12
25
30
12
10

1個

1,655( 1,821円 )

2日目

2
24
15
25
45
15
10

1個

2,128( 2,341円 )

2日目

2
30
18
25
55
18
10

1個

2,657( 2,923円 )

2日目

3
20
20
30
55
20
10

1個

3,446( 3,791円 )

2日目

3
25
20
30
70
20
10

1個

4,643( 5,107円 )

2日目

3
30
25
30
85
25
10

1個

6,124( 6,736円 )

2日目

4
18
20
40
65
20
10

1個

5,737( 6,311円 )

2日目

4
24
20
40
90
20
10

1個

8,678( 9,546円 )

2日目

4
30
25
40
110
25
10

1個

11,472( 12,619円 )

2日目

5
18
25
50
85
25
10

1個

9,803( 10,783円 )

2日目

5
24
25
50
110
25
10

1個

14,727( 16,200円 )

2日目

6
20
30
60
110
30
10

1個

16,621( 18,283円 )

2日目

6
25
30
60
140
30
10

1個

24,702( 27,172円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EU仕様のヘリカルラック&ピニオン
・JIS N8級 m1.5~6 歯数18~30
・相手製品SRHEFヘリカルラック
・ピニオン1回転の移動量と組立距離が整数mm
・ご好評のZST歯研ヘリカルラック&ZSTP歯研ヘリカルピニオンの汎用品です

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHEはすば歯車

SHEはすば歯車

    歯研はすば歯車 ZSTP

    歯研はすば歯車 ZSTP

      はすば歯車 m2 S45Cタイプ

      はすば歯車 m2 S45Cタイプ

        KHG 歯研はすば歯車

        KHG 歯研はすば歯車

          はすば歯車 m1/1.5 S45Cタイプ

          はすば歯車 m1/1.5 S45Cタイプ

            はすば歯車 モジュール1 S45Cタイプ

            はすば歯車 モジュール1 S45Cタイプ

              はすば歯車 m2.5 S45Cタイプ

              はすば歯車 m2.5 S45Cタイプ

                スパイラルギヤ IS

                スパイラルギヤ IS

                  はすば歯車 m1 SUS304タイプ

                  はすば歯車 m1 SUS304タイプ

                    はすば歯車 m3 S45Cタイプ

                    はすば歯車 m3 S45Cタイプ

                      はすば歯車 m1 白(ポリアセタール)

                      はすば歯車 m1 白(ポリアセタール)

                        はすば歯車 m1.5 SUS304タイプ

                        はすば歯車 m1.5 SUS304タイプ

                          はすば歯車 m1.5 POM 白(ポリアセタール)タイプ

                          はすば歯車 m1.5 POM 白(ポリアセタール)タイプ

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 青木精密工業 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG)
                            通常価格 1,083円 7,673円 2,197円 4,768円 1,411円 962円 2,630円 1,373円 3,122円 3,397円 1,175円 4,597円 1,864円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~  
                            歯車形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形
                            ねじれ方向 - - - - - - - - - - -
                            材質 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 一般鉄鋼材 ステンレス 一般鉄鋼材 樹脂 ステンレス 樹脂
                            表面処理 黒染め 黒染め なし 黒染め なし なし なし 黒染め なし なし なし なし なし
                            軸穴形状 丸穴 - 丸穴 - - - 丸穴 丸穴 - 丸穴 - - -

                            はすば歯車・ねじ歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました