(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KSG1-25
KSG/KSCPG歯研平歯車 KHK ハグルマ KSG

KSG/KSCPG歯研平歯車 KSG1-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,593円
税込単価
5,052円

【特長】・KRG歯研ラックの相手ピニオンに最適・SCM440合金鋼に調質+歯面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

KSG1-25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

KSG/KSCPG歯研平歯車 外形図

S1

製品仕様

製品仕様

精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)
旧 JIS 2級(JIS B 1702:1976)
歯形並歯
圧力角20°
材料SCM440
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯面硬度50~60HRC
表面処理歯部以外黒染

規格表

・表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値です。
・表記のバックラッシは同一ピッチのKRGCPFラックを理論値で組み立てたときの法線方向バックラッシです。

・製品を追加工するときは安全面に注意して加工してくださいい。
・小原歯車工業でも「歯車工房」にて追加工を承っております。
・歯面高周波焼入のため歯部及び歯底付近(2~3mm程度)の追加工はできません。

KSG:モジュール 1~3

KSG/KSCPG歯研平歯車 規格表(KSG)

KSCPG:円ピッチ 5、10

KSG/KSCPG歯研平歯車 規格表(KSCPG)

型番リスト

型番
モジュール
CP
歯数(T)
歯幅(mm)
軸穴形状
穴径、軸径(mm)
ボス径(mm)
ボス長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSG1-25

1
-
25
10
丸穴
8
20
10
10

1個

4,593( 5,052円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・KRG歯研ラックの相手ピニオンに最適
・SCM440合金鋼に調質+歯面高周波焼入
・歯研仕上した高精度で高強度な平歯車です
・JIS N6級m1~3.1831、歯数20~40

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

KSG1-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KSG/KSCPG歯研平歯車の型番KSG1-25のページです。
型番KSG1-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KSG/KSCPG歯研平歯車

KSG/KSCPG歯研平歯車

    KSSCP調質平歯車

    KSSCP調質平歯車

      標準平歯車 ギヤーモジュール4

      標準平歯車 ギヤーモジュール4

        KS調質平歯車

        KS調質平歯車

          標準平歯車 ギヤーモジュール1.5

          標準平歯車 ギヤーモジュール1.5

            標準平歯車 ギヤーモジュール6

            標準平歯車 ギヤーモジュール6

              標準平歯車 ギヤーモジュール1

              標準平歯車 ギヤーモジュール1

                標準平歯車 ギヤーモジュール3

                標準平歯車 ギヤーモジュール3

                  CP標準平歯車

                  CP標準平歯車

                    歯研平歯車 m3 SCM415・SCM440

                    歯研平歯車 m3 SCM415・SCM440

                      Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車

                      Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車

                        軸付歯研平歯車

                        軸付歯研平歯車

                          標準平歯車 ギヤーモジュール5

                          標準平歯車 ギヤーモジュール5

                            メーカー 小原歯車工業 小原歯車工業 ㈱三興製作所 小原歯車工業 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 ㈱三興製作所 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 小原歯車工業 ㈱三興製作所
                            通常価格 3,997円 1,997円 2,559円 1,797円 514円 5,789円 497円 1,087円 1,184円 15,751円 12,076円 5,097円 3,815円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   3日目   2日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - - - - - - -
                            形状 B形 B形 B形 B形 - B形 - B形 B形 B形 B形 軸付 B形
                            材質 SCM440 SCM440 スチール SCM440 スチール スチール スチール スチール スチール SCM415/SCM440 S45C S45C スチール
                            表面処理 歯部以外黒染 黒染 なし 黒染 なし なし なし なし なし なし 歯部以外黒染 黒染 なし
                            熱処理 調質、歯面高周波焼入れ - なし - なし なし なし なし なし 高周波 歯面高周波焼入れ 調質、歯面高周波焼入れ なし

                            KSG/KSCPG歯研平歯車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSCPG10-20J17
                            KSCPG10-20J18
                            KSCPG10-20J19
                            KSG1-25J8
                            KSG1-30
                            KSG1-30J10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?モジュール CP 歯数
                            (T)
                            歯幅
                            (mm)
                            軸穴形状 穴径、軸径
                            (mm)
                            ボス径
                            (mm)
                            ボス長さ
                            (mm)

                            14,410円

                            ( 15,851円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -3.1831CP102030キー溝穴+タップ175020

                            14,410円

                            ( 15,851円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -3.1831CP102030キー溝穴+タップ185020

                            14,410円

                            ( 15,851円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -3.1831CP102030キー溝穴+タップ195020

                            6,070円

                            ( 6,677円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -1-2510丸穴+タップ82010

                            5,592円

                            ( 6,151円 )
                            1個 -

                            2日目

                            101-3010丸穴82510

                            9,531円

                            ( 10,484円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -1-3010キー溝穴+タップ102510

                            平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました