(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSG3-23R24
Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車 KHK ハグルマ SSGR

Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車 SSG3-23R24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,866円
税込単価
14,153円

【特長】・サーボモータ用減速機 ピニオンです・JIS N7級相当 m1.5~6...

詳細情報を確認する

SSG3-23R24 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車 外形図1

S1Z

Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車 外形図2

S1U

製品仕様

共通仕様

精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)※
 旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)
歯形並歯
圧力角20°
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ
歯面硬度50~60HRC

※Rシリーズは、追加工製品のため元製品の精度等級「相当品」です。

規格表

Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車 規格表1
Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車 規格表2

注意・禁止事項

製品特性上の注意

(1)表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値です。
(2)表記のバックラッシは同一型番どうし理論値で組み立てたときの法線方向バックラッシです。

Rシリーズの注意

(1)座グリ穴や取付部などの追加工部は黒染をしておりません。
(2)付属品として六角穴付きボルトが必要本数付属しております。

型番リスト

型番
モジュール
歯数(T)
歯幅(mm)
穴径、軸径(mm)
ボス径(mm)
ボス長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSG3-23R24

3
23
30
20
56
20
10

1個

12,866( 14,153円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーボモータ用減速機 ピニオンです
・JIS N7級相当 m1.5~6 歯数 20~50
・フランジタイプの減速機専用ピニオンです
・特にラックの相手ピニオンに適した製品です

カタログ

 

SSG3-23R24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車の型番SSG3-23R24のページです。
型番SSG3-23R24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車

Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車

    平歯車 モジュール0.75 S45Cタイプ

    平歯車 モジュール0.75 S45Cタイプ

      平歯車 モジュール3 S45Cタイプ

      平歯車 モジュール3 S45Cタイプ

        ステンレス平歯車 モジュール1

        ステンレス平歯車 モジュール1

          平歯車 モジュール0.8 C3604タイプ

          平歯車 モジュール0.8 C3604タイプ

            平歯車 m1.5 SUS304

            平歯車 m1.5 SUS304

              SUSF Fロックギヤ

              SUSF Fロックギヤ

                CPラックピニオン(ピッチ2.0)

                CPラックピニオン(ピッチ2.0)

                  融着平歯車 PU

                  融着平歯車 PU

                    KS調質平歯車

                    KS調質平歯車

                      歯研平歯車 モジュール1(SCM435・SCM440)

                      歯研平歯車 モジュール1(SCM435・SCM440)

                        ホイールギヤ HF

                        ホイールギヤ HF

                          歯研平歯車 m3 SCM415・SCM440

                          歯研平歯車 m3 SCM415・SCM440

                            メーカー 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 小原歯車工業 小原歯車工業 協育歯車工業(KG) 青木精密工業 協育歯車工業(KG)
                            通常価格 12,076円 588円 1,678円 1,897円 838円 2,697円 3,997円 658円 19,728円 1,797円 5,068円 522円 15,751円
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            形状 B形 - - - - - B形 - B形 B形 - B形 B形
                            軸穴形状 丸穴 - - 丸穴+タップ 丸穴+タップ - 丸穴 - - - - 丸穴 丸穴
                            材質 S45C S45C S45C SUS304 - SUS304 SUS303 S45C MC901 SCM440 SCM435/SCM440 FC200 SCM415/SCM440
                            表面処理 歯部以外黒染 なし なし なし なし なし なし なし なし 黒染 なし なし なし
                            熱処理 歯面高周波焼入れ なし - なし なし なし なし なし なし - 高周波 なし 高周波

                            Rシリーズ SSG歯研平歯車 フランジ締結サーボモータ用歯車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSG2.5-28R24
                            SSG2.5-29R24
                            SSG2.5-30R24
                            SSG3-24R24
                            SSG3-25R24
                            SSG3-26R24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?モジュール 歯数
                            (T)
                            歯幅
                            (mm)
                            穴径、軸径
                            (mm)
                            ボス径
                            (mm)
                            ボス長さ
                            (mm)

                            12,834円

                            ( 14,117円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            102.52825206018

                            12,132円

                            ( 13,345円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            102.52925206018

                            13,430円

                            ( 14,773円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            102.53025206518

                            14,030円

                            ( 15,433円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1032430205820

                            14,444円

                            ( 15,888円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1032530206020

                            14,935円

                            ( 16,429円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1032630206220

                            平歯車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました