(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CP30-D-SPL
コンタクトプローブ CPシリーズ コンタクトプローブ

コンタクトプローブ CPシリーズ CP30-D-SPL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
816円
税込単価
898円

アウタータイプスプリングプローブです。一体型のため高耐久・高精度の測定を約束で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一体型プローブ
  • リセプタクル 末端形状:
    ピン
  • 使用温度範囲(℃):
    ::100
  • 一体型プローブ種類:
    ばね外付

(i)ご注意

  • 型番:CP40-DL-SPSはコンタクトプローブのみとなります。アダプターソケットは別売りです。

CP30-D-SPL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

 
単位:mm
コンタクトプローブ CPシリーズ 外形図1

CP10<1.5>…耐熱温度100℃ 以下。安全電流2A。

コンタクトプローブ CPシリーズ 外形図2

CP12…耐熱温度100℃ 以下。安全電流3A。

コンタクトプローブ CPシリーズ 外形図3

CP20B…耐熱温度100℃ 以下。安全電流5A。

コンタクトプローブ CPシリーズ 外界図4

CP25B…耐熱温度100℃ 以下。安全電流5A。

コンタクトプローブ CPシリーズ 外形図5

CP30…耐熱温度100℃ 以下。安全電流5A。

コンタクトプローブ CPシリーズ 会計図8

CP30SB…耐熱温度100℃ 以下。安全電流5A。

コンタクトプローブ CPシリーズ 外形図6

CP30P…耐熱温度100℃ 以下。安全電流5A。

コンタクトプローブ CPシリーズ 外形図7

CP30S…耐熱温度100℃ 以下。安全電流5A。

コンタクトプローブ CPシリーズ 外形図9

CP35…耐熱温度100℃ 以下。安全電流7A。

コンタクトプローブ CPシリーズ 外形図10

CP40…耐熱温度100℃ 以下。安全電流7A。

 
 

製品仕様

コンタクトプローブ種類スプリング
圧力記号
移動距離
(mm)
スプリング定数
(g/mm)
初接触圧
(g)
2/3圧縮
(g)
全圧縮
(g)
CP10<1.5>SPS4.514357798
CP12SPS4233595125
CP20BSPS4.51560105125
CP25BSPS41465100120
CP30PSPS4.82360130170
CP30S
CP30SPL46.332.54857
CP30SB
CP35SPS4.932110210270
SPL5.411.532.57595
SPH4.153230375445
CP40SPS7.826150285355
SPL9.710.350115150
 

CP10<1.5>

コンタクトプローブ CPシリーズ 使用方法1

注意1: 精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
注意2: 参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
注意3: 使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。この場合はネジ固定式コンタクトプローブCPM10をご検討ください。

 

CP12

コンタクトプローブ CPシリーズ 使用方法2

注意1: 精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
注意2: 参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
注意3: 使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。この場合はネジ固定式コンタクトプローブCPM12をご検討ください。

 

CP20B

コンタクトプローブ CPシリーズ 使用方法3

AS-S-20BはAS-20Bよりも保持力の強い強圧型アダプターソケットです。

注意1: 精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
このページ記載のピンでは測定が困難な、より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプローブをご検討ください。
注意2: 参考圧入穴径はあくまでも参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
注意3: 使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。この場合はネジ固定式コンタクトプローブCPM15、CPM20をご検討ください。

 

CP25B

コンタクトプローブ CPシリーズ 使用方法4

AS-S-30はAS-30よりも保持力の強い強圧型アダプターソケットです。

注意1: 精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
このページ記載のピンでは測定が困難な、より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプローブをご検討ください。
注意2: 参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
注意3: 使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。この場合はネジ固定式コンタクトプローブCPM25をご検討ください。

 

CP30、CP30SB

コンタクトプローブ CPシリーズ 使用方法5

AS-S-30はAS-30よりも保持力の強い強圧型アダプターソケットです。

注意1: 精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
このページ記載のピンでは測定が困難な、より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプローブをご検討ください。
注意2: 参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
注意3: 使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。この場合はネジ固定式コンタクトプローブCPM30、CPM30Sをご検討ください。

 

CP30P、CP30S

コンタクトプローブ CPシリーズ 使用方法6

AS-S-25はAS-25よりも保持力の強い強圧型アダプターソケットです。

注意1: 精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
このページ記載のピンでは測定が困難な、より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプローブをご検討ください。
注意2: 参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
注意3: 使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。この場合はネジ固定式コンタクトプローブCPM30、CPM30Sをご検討ください。

 

CP35

コンタクトプローブ CPシリーズ 使用方法9

AS-S-35はAS-35よりも保持力の強い強圧型アダプターソケットです。

注意1: 精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
このページ記載のピンでは測定が困難な、より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプローブをご検討ください。
注意2: 参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
注意3: 使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。この場合はネジ固定式コンタクトプローブCPM35をご検討ください。

 

CP40

コンタクトプローブ CPシリーズ 使用方法10

AS-S-40はAS-40よりも保持力の強い強圧型アダプターソケットです。

注意1: 精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
このページ記載のピンでは測定が困難な、より精密な測定を必要とする場合は同軸型コンタクトプローブもしくは2軸型コンタクトプローブをご検討ください。
注意2: 参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
注意3: 使用条件によっては、アダプターソケッ トよりピンが脱落する場合があります。この場合はネジ固定式コンタクトプローブCPM40、CPRM40をご検討ください。

型番リスト

型番
プロープ 先端形状
取付ピッチ(mm)
ストローク量(範囲)(mm)
許容電流(A)
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
プランジャ 外径(mm)
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
ストローク量(mm)
初期スプリング圧(gf)
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
プランジャ長さ L1(mm)
リセプタクル最外径 V(φ)
バレル・リセプタクル長さ R(mm)
初期スプリング圧(範囲)(gf)
プランジャ長さ(範囲)(mm)
バレル・リセプタクル外径(mm)
プランジャ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP30-D-SPL

ワッフル
3,5
5.0~6.5
5
30.1~50.0
2.10~
2.01~3.00
2.01~3.00
10.1~15.0
6.3
32.5
48
14
3
14
30.1~50
12.1~15
2.4
2.5

10個

816( 898円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アウタータイプスプリングプローブです。一体型のため高耐久・高精度の測定を約束できます。

(i)ご注意

  • 型番:CP40-DL-SPSはコンタクトプローブのみとなります。アダプターソケットは別売りです。

カタログ

 

CP30-D-SPLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンタクトプローブ CPシリーズの型番CP30-D-SPLのページです。
型番CP30-D-SPLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンタクトプローブ CPシリーズ

コンタクトプローブ CPシリーズ

    コンタクトプローブ NCPシリーズ

    コンタクトプローブ NCPシリーズ

      ミニコンタクトプローブ CPSシリーズ

      ミニコンタクトプローブ CPSシリーズ

        樹脂ブッシュコンタクトプローブ CPDシリーズ

        樹脂ブッシュコンタクトプローブ CPDシリーズ

          ICTコンタクトプローブ TP075シリーズ

          ICTコンタクトプローブ TP075シリーズ

            高電流プローブ HSS-120シリーズ

            高電流プローブ HSS-120シリーズ

              エナジータイププローブ E-050シリーズ

              エナジータイププローブ E-050シリーズ

                ICTコンタクトプローブ TP050シリーズ

                ICTコンタクトプローブ TP050シリーズ

                  高電流プローブ HSS-150シリーズ

                  高電流プローブ HSS-150シリーズ

                    コンタクトプローブ SD シリーズ

                    コンタクトプローブ SD シリーズ

                      ICTコンタクトプローブ TP100シリーズ

                      ICTコンタクトプローブ TP100シリーズ

                        高電流プローブ HSS-118シリーズ

                        高電流プローブ HSS-118シリーズ

                          エナジータイププローブ E-100シリーズ

                          エナジータイププローブ E-100シリーズ

                            メーカー サンケイエンジニアリング サンケイエンジニアリング サンケイエンジニアリング サンケイエンジニアリング テスプロ INGUN INGUN テスプロ INGUN 精研 テスプロ INGUN INGUN
                            通常価格 816円 826円 888円 854円 239円 442円 514円 344円 629円 251円 238円 202円 333円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 一体型プローブ 一体型プローブ 一体型プローブ 一体型プローブ - - 片側プローブ - - - - - 片側プローブ
                            リセプタクル 末端形状 ピン ピン ピン ピン - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) ::100 ::100 ::100 ::60 - - - - - - - - -
                            一体型プローブ種類 ばね外付 ばね外付 ばね外付 ばね外付 - - - - - - - - -

                            コンタクトプローブ CPシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            電池の充放電用プローブとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/09
                            電池の充放電装置の部品として使用しました。小電流~大電流電池に対応したプローブで、価格も手頃であったので、購入しました。機会があれば、また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電池の充放電用プローブとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/09
                            電池の充放電装置の部品として使用しました。小電流~大電流電池に対応したプローブで、価格も手頃であったので、購入しました。機会があれば、また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP12-D-SPS
                            CP20B-F-SPS
                            CP25B-F-SPS
                            CP30P-F-SPS
                            CP30S-D-SPS
                            CP30SB-F-SPL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            プロープ 先端形状 取付ピッチ
                            (mm)
                            ストローク量(範囲)
                            (mm)
                            許容電流
                            (A)
                            スプリング圧[2/3ストローク](範囲)
                            (gf)
                            プランジャ 外径
                            (mm)
                            リセプタクル 最外径(範囲)
                            (mm)
                            バレル/リセプタクル 外径(範囲)
                            (mm)
                            バレル/リセプタクル 長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク量
                            (mm)
                            初期スプリング圧
                            (gf)
                            スプリング圧[2/3ストローク]
                            (gf)
                            プランジャ長さ L1
                            (mm)
                            リセプタクル最外径 V
                            (φ)
                            バレル・リセプタクル長さ R
                            (mm)
                            初期スプリング圧(範囲)
                            (gf)
                            プランジャ長さ(範囲)
                            (mm)
                            バレル・リセプタクル外径
                            (mm)
                            プランジャ外径
                            (mm)

                            816円

                            ( 898円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            ワッフル1.53.0~4.5350.1~100.00.91~1.201.01~1.501.01~1.5010.1~15.043595141.251430.1~5012.1~151.051.2

                            838円

                            ( 922円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            フラット2.53.0~4.55100.1~150.01.51~2.002.01~3.001.51~2.0010.1~15.04.560105142.21450.1~10012.1~152.01.8

                            924円

                            ( 1,016円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            フラット3.53.0~4.5550.1~100.01.51~2.002.01~3.002.01~3.0010.1~15.04651001431450.1~10012.1~152.42.0

                            900円

                            ( 990円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            フラット3.54.6~4.95100.1~150.02.10~1.51~2.001.51~2.0010.1~15.04.8601301421450.1~10012.1~151.652.5

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            ワッフル3.54.6~4.95100.1~150.02.10~1.51~2.001.51~2.0010.1~15.04.8601301421450.1~10012.1~151.653.0

                            845円

                            ( 930円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            フラット3.55.0~6.5530.1~50.02.10~2.01~3.002.01~3.0010.1~15.06.332.5481431430.1~5012.1~152.42.5

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました