(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NCP250-B-SPS
コンタクトプローブ NCPシリーズ サンケイ プローブ

コンタクトプローブ NCPシリーズ NCP250-B-SPS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
844円
税込単価
928円

アウタータイプスプリングプローブです。一体型のため高耐久・高精度の測定を約束で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一体型プローブ
  • リセプタクル 末端形状:
    ピン
  • 使用温度範囲(℃):
    ::100
  • 一体型プローブ種類:
    ばね外付
  • プランジャ長さ(範囲)(mm):
    15.1~

NCP250-B-SPS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

NCP15<1.5>

NCP250

コンタクトプローブ NCPシリーズ NCP15<1.5>外形図

耐熱温度100℃以下。安全電流3A。

コンタクトプローブ NCPシリーズ NCP250外形図

耐熱温度100℃以下。安全電流5A。

製品仕様

NCP15<1.5>

コンタクトプローブ種類スプリング圧力記号移動距離
(mm)
スプリング定数
(g/mm)
初接触圧
(g)
2/3圧縮
(g)
全圧縮
(g)
NCP15<1.5>SPS5.926.580185235
使用方法適合アダプターソケット(サイズ)電線の接続方法適合ターミナル参考圧入穴径最小取付間隔
コンタクトプローブのみ-・ターミナルTA15S TA15P
・ピンに直接半田付け
TA15S(半田付)
コンタクトプローブ NCPシリーズ NCP15<1.5>仕様表-3
TA15P(圧着)
コンタクトプローブ NCPシリーズ NCP15<1.5>仕様表-4
1.051.5
コンタクトプローブ
+
アダプターソケット
コンタクトプローブ NCPシリーズ NCP15<1.5>仕様表-1AS-15<9>
(R=9、V=1.6、X=1.37)
1.39~1.421.8
コンタクトプローブ NCPシリーズ NCP15<1.5>仕様表-2AS-15<23>
(R=23、V=1.6、X=1.37)
・アダプターソケットに
半田付け
ターミナル、ターミナル付電線、フレキシブル電線の詳細はデジタルカタログP22~を参照ください。

注意1:精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
注意2:参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
注意3:使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落する場合があります。

NCP250

コンタクトプローブ種類スプリング圧力記号移動距離
(mm)
スプリング定数
(g/mm)
初接触圧
(g)
2/3圧縮
(g)
全圧縮
(g)
NCP250SPS10.523140300380
使用方法適合アダプターソケット(サイズ)電線の接続方法適合ターミナル参考圧入穴径最小取付間隔
コンタクトプローブのみ-・ターミナルTA25S TA30T
・ターミナル付電線
(TA30<S>FF10L50<A>)
(TA30<S>FF20L50<A>)
・ピンに直接半田付け
TA25S(半田付)
コンタクトプローブ NCPシリーズ NCP250仕様表-3
TA30T(圧着)
コンタクトプローブ NCPシリーズ NCP250仕様表-4
1.652.8
コンタクトプローブ
+
アダプターソケット
コンタクトプローブ NCPシリーズ NCP250仕様表-1AS-25<15>
AS-S-25<15>
(R=15、V=2.3、X=2)
2.03~2.072.8
コンタクトプローブ NCPシリーズ NCP250仕様表-2AS-25<35>
AS-S-25<35>
(R=35、V=2.3、X=2)
・アダプターソケットに
半田付け
AS-S-25はAS-25よりも保持力の強い強圧型アダプターソケットです。詳細はデジタルカタログP20~を参照ください。
ターミナル、ターミナル付電線、フレキシブル電線の詳細はデジタルカタログP22~を参照ください。

注意1:精密な抵抗測定に使用する場合は、コンタクトプローブに電線を直接つなげてください。アダプターソケットに電線を接続した場合は測定値が変動しやすくなります。
注意2:参考圧入穴径はあくまでも、参考の数値です。必ず試し穴をあけて最適な工具径と穴径を決めてください。
注意3:使用条件によっては、アダプターソケットよりピンが脱落ずる場合があります。

型番リスト

型番
プロープ 先端形状
取付ピッチ(mm)
ストローク量(範囲)(mm)
許容電流(A)
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
プランジャ 外径(mm)
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
ストローク量(mm)
初期スプリング圧(gf)
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
プランジャ長さ L1(mm)
リセプタクル最外径 V(φ)
バレル・リセプタクル長さ R(mm)
初期スプリング圧(範囲)(gf)
バレル・リセプタクル外径(mm)
プランジャ外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NCP250-B-SPS

ワッフル
2.8
9.6~
5
200.1~300.0
1.51~2.00
1.51~2.00
1.51~2.00
15.1~20.0
10.5
140
300
28.5
2
20
100.1~200
1.65
2.0

10個

844( 928円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アウタータイプスプリングプローブです。一体型のため高耐久・高精度の測定を約束できます。

カタログ

 

NCP250-B-SPSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンタクトプローブ NCPシリーズの型番NCP250-B-SPSのページです。
型番NCP250-B-SPSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンタクトプローブ NCPシリーズ

コンタクトプローブ NCPシリーズ

    ミニコンタクトプローブ CPSシリーズ

    ミニコンタクトプローブ CPSシリーズ

      コンタクトプローブ CPシリーズ

      コンタクトプローブ CPシリーズ

        樹脂ブッシュコンタクトプローブ CPDシリーズ

        樹脂ブッシュコンタクトプローブ CPDシリーズ

          高電流プローブ HSS-120シリーズ

          高電流プローブ HSS-120シリーズ

            ICTコンタクトプローブ TP075シリーズ

            ICTコンタクトプローブ TP075シリーズ

              一体型コンタクトプローブ スタンダードタイプ

              一体型コンタクトプローブ スタンダードタイプ

                エナジータイププローブ E-050シリーズ

                エナジータイププローブ E-050シリーズ

                  エナジータイププローブ E-075シリーズ

                  エナジータイププローブ E-075シリーズ

                    スイッチ付プローブ

                    スイッチ付プローブ

                      高電流プローブ HSS-150シリーズ

                      高電流プローブ HSS-150シリーズ

                        エナジータイププローブ E-100シリーズ

                        エナジータイププローブ E-100シリーズ

                          高電流プローブ HSS-118シリーズ

                          高電流プローブ HSS-118シリーズ

                            メーカー サンケイエンジニアリング サンケイエンジニアリング サンケイエンジニアリング サンケイエンジニアリング INGUN テスプロ ミスミ INGUN INGUN ミスミ INGUN INGUN INGUN
                            通常価格 826円 888円 816円 854円 442円 239円 600円 514円 341円 3,050円 629円 333円 202円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 一体型プローブ 一体型プローブ 一体型プローブ 一体型プローブ - - 一体型プローブ 片側プローブ 片側プローブ スイッチ付プローブ - 片側プローブ -
                            リセプタクル 末端形状 ピン ピン ピン ピン - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) ::100 ::100 ::100 ::60 - - - - - - - - -
                            一体型プローブ種類 ばね外付 ばね外付 ばね外付 ばね外付 - - - - - - - - -
                            プランジャ長さ(範囲)(mm) 15.1~ 8.1~12 - 12.1~15 - - - - - - - - -

                            コンタクトプローブ NCPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NCP15<1.5>-D-SPS
                            NCP15<1.5>-F-SPS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            プロープ 先端形状 取付ピッチ
                            (mm)
                            ストローク量(範囲)
                            (mm)
                            許容電流
                            (A)
                            スプリング圧[2/3ストローク](範囲)
                            (gf)
                            プランジャ 外径
                            (mm)
                            リセプタクル 最外径(範囲)
                            (mm)
                            バレル/リセプタクル 外径(範囲)
                            (mm)
                            バレル/リセプタクル 長さ(範囲)
                            (mm)
                            ストローク量
                            (mm)
                            初期スプリング圧
                            (gf)
                            スプリング圧[2/3ストローク]
                            (gf)
                            プランジャ長さ L1
                            (mm)
                            リセプタクル最外径 V
                            (φ)
                            バレル・リセプタクル長さ R
                            (mm)
                            初期スプリング圧(範囲)
                            (gf)
                            バレル・リセプタクル外径
                            (mm)
                            プランジャ外径
                            (mm)

                            826円

                            ( 909円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            ワッフル1.55.0~6.53150.1~200.01.21~1.501.01~1.501.01~1.5010.1~15.05.980185181.251450.1~1001.051.5

                            920円

                            ( 1,012円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            フラット1.55.0~6.53150.1~200.01.21~1.501.01~1.501.01~1.5010.1~15.05.980185181.251450.1~1001.051.5

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました