(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-20T
アダプターソケット ASシリーズ コンタクトプローブ

アダプターソケット ASシリーズ AS-20T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
447円
税込単価
492円

【特長】・アダプターソケットはピンの交換を容易にするためのパーツです・穴を開け...

詳細情報を確認する

AS-20T の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アダプターソケット ASシリーズ 外形図

規格表

アダプターソケット ASシリーズ 規格表-1
アダプターソケット ASシリーズ 規格表-2

ボード取付穴径は、ピンボードの材質、ドリルの回転スピード、穴開け圧力等により微妙に穴径に差違を生じますので、試し穴を開けて、最適穴径を決定して下さい。
図面に記入する場合は、現物合せとご記入下さい。

使用例

結線方法

アダプターソケット ASシリーズ 結線方法

(CPS6,CP6,CPS8,CP8適合のターミナルはありません。)

型番リスト

型番
リセプタクル 末端形状
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
リセプタクル最外径 V(φ)
バレル・リセプタクル長さ R(mm)
バレル・リセプタクル外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-20T

ピン
1.51~2.00
1.51~2.00
25.1~30.0
2
26
1.6

10個

447( 492円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アダプターソケットはピンの交換を容易にするためのパーツです
・穴を開けた取付板にアダプターソケットを圧入し、それからコンタクトプローブを差し込んでください
・アダプターソケットが穴寸法のバラツキを吸収するため、穴加工も楽になります

カタログ

AS-20Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプターソケット ASシリーズの型番AS-20Tのページです。
型番AS-20Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アダプターソケット ASシリーズ

アダプターソケット ASシリーズ

    強圧型アダプターソケット AS-Sシリーズ

    強圧型アダプターソケット AS-Sシリーズ

      スイッチングプローブ SKS-415

      スイッチングプローブ SKS-415

        プローブ SHシリーズ

        プローブ SHシリーズ

          ナノテクブラシ

          ナノテクブラシ

            プローブ SOシリーズ

            プローブ SOシリーズ

              プローブ SGシリーズ

              プローブ SGシリーズ

                プローブ SWシリーズ

                プローブ SWシリーズ

                  プローブ SQシリーズ

                  プローブ SQシリーズ

                    プローブ SEシリーズ

                    プローブ SEシリーズ

                      プローブ SJシリーズ

                      プローブ SJシリーズ

                        ICTコンタクトプローブ TP039シリーズ

                        ICTコンタクトプローブ TP039シリーズ

                          プローブ SFシリーズ

                          プローブ SFシリーズ

                            メーカー サンケイエンジニアリング サンケイエンジニアリング INGUN 精研 喜多製作所 精研 精研 精研 精研 精研 精研 テスプロ 精研
                            通常価格 342円 412円 3,248円 169円 7,190円 169円 170円 169円 368円 137円 247円 504円 202円
                            通常出荷日 5日目   5日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 リセプタクル リセプタクル クイックエクスチェンジ - 関連商品 - - - - - - - -

                            アダプターソケット ASシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AS-10(9)
                            AS-10<5>
                            AS-15(9)
                            AS-25<9>
                            AS-30(9)
                            AS-30<35>
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            リセプタクル 末端形状 リセプタクル 最外径(範囲)
                            (mm)
                            バレル/リセプタクル 外径(範囲)
                            (mm)
                            バレル/リセプタクル 長さ(範囲)
                            (mm)
                            リセプタクル最外径 V
                            (φ)
                            バレル・リセプタクル長さ R
                            (mm)
                            バレル・リセプタクル外径
                            (mm)

                            342円

                            ( 376円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            円筒1.01~1.501.01~1.505.1~10.01.391.08

                            374円

                            ( 411円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            円筒1.01~1.501.01~1.505.1~10.01.351.08

                            342円

                            ( 376円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            円筒1.51~2.001.01~1.505.1~10.01.691.37

                            374円

                            ( 411円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            円筒2.01~3.001.51~2.005.1~10.02.392.0

                            374円

                            ( 411円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            円筒2.01~3.002.01~3.005.1~10.0392.7

                            379円

                            ( 417円 )
                            10個 あり

                            5日目

                            円筒2.01~3.002.01~3.0030.1~3352.7

                            コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました