(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TWPシリーズ

レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TWPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
76,973円
税込単価
84,670円

【特長】1.優れた安全性・主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用し...

詳細情報を確認する

型番

TWP02-8C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TWP02-8C

レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TWPシリーズ TWP02-8C 外形図

(1)エアタンク (2)ON/OFFスイッチ (3)安全弁 (4)保護カバー (5)手動復帰式サーマルプロテクタ
(6)空気取出口 (7)ボールバルブ (8)圧力開閉器 (9)圧力計 (10)ドレン排出口(手動)
(11)適合チューブ (12)圧着端子 (13)電磁弁サイレンサー(起動負荷軽減用) (14)電源ケーブル

TWP02-8M

レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TWPシリーズ TWP02-8M 外形図

(1)エアタンク (2)ON/OFFスイッチ (3)安全弁 (4)保護カバー (5)手動復帰式サーマルプロテクタ
(6)空気取出口 (7)ボールバルブ (8)圧力開閉器 (9)圧力計 (10)ドレン排出口(手動)
(11)適合チューブ (12)圧着端子 (13)レリーズバルブ(起動負荷軽減用) (14)電源ケーブル

TWP04-8C

レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TWPシリーズ TWP04-8C 外形図

(1)エアタンク (2)ON/OFFスイッチ (3)安全弁 (4)保護カバー (5)手動復帰式サーマルプロテクタ
(6)空気取出口 (7)ボールバルブ (8)圧力開閉器 (9)圧力計 (10)ドレン排出口(手動)
(11)適合チューブ (12)圧着端子 (13)電磁弁サイレンサー(起動負荷軽減用) (14)電源ケーブル

製品仕様

型番電動機
定格出力
kW{PS}
制御圧力
MPa
吐出し
空気量
(50/60Hz)
L/min
空気
タンク
容積
L
空気
取出口
外形寸法
(W×D×H)
mm
質量
kg
騒音値
(正面1.5m)
dB(A)
TWP02-8
(単相100/三相200)
0.2{1/4}0.6~0.821/2522G1/4×1
ボールバルブおねじ
565×250×5302255/58
TWP04-8
(単相100/三相200)
0.4{1/2}37/452459/61

・運転制御方式:圧力開閉器式
・単相100Vの型番には末尾に「C」が、三相200Vには「M」が付く。

型番リスト

型番
電動機定格出力(kW{PS})
駆動源(定格電圧)
駆動源(種類)
騒音値(dB)
吐出し空気量詳細 (L/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWP02-8C

0.2{1/4}
100V
単相
55/58
21/25

1個

76,973( 84,670円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
1.優れた安全性
・主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用しました。
・不意の接触トラブルを回避できる、安全性の高いデザインです。
2.使用地域フリーの50/60Hz共有仕様
・?日本中どこでも共通してお使いいただけるため、装置の付帯設備として幅広くご使用いただけます。
3.管理が容易なオイルフリータイプ
・従来モデルと同様、日常のオイル管理の不要なオイルフリータイプです。
・高品質なクリーンエアを安定して供給します。
4.リーズナブルな価格
・新型圧縮機本体の採用により不要なコストを削減し、さらにお求めやすい価格にて提供します。

選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

カタログ

TWP02-8Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TWPシリーズの型番TWP02-8Cのページです。
型番TWP02-8Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TWPシリーズ

レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TWPシリーズ

    オイルフリー小形ブースターコンプレッサエンクロージャータイプEFBSシリーズ

    オイルフリー小形ブースターコンプレッサエンクロージャータイプEFBSシリーズ

      ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

      ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

        ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

        ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)DPKM-75B

          パッケージベビコン(無給油式)

          パッケージベビコン(無給油式)

            圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

            圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

              パッケージスクリュコンプレッサ  MASシリーズ(空冷式)

              パッケージスクリュコンプレッサ MASシリーズ(空冷式)

                一段圧縮機 GNO-3C

                一段圧縮機 GNO-3C

                  軽便式(エンジン駆動) GE-22DS

                  軽便式(エンジン駆動) GE-22DS

                    メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 日立産機システム 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所
                    通常価格 75,360円 568,785円 460,872円 1,205,841円 227,913円 195,916円 1,444,737円 124,406円 346,257円
                    通常出荷日 4日目~   5日目   10日目   5日目   6日目   10日目   9日目   10日目   10日目  
                    種類 タンクマウントタイプ タンクマウントタイプ パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー 圧縮機本体 汎用コンプレッサー
                    最高制御圧力(MPa) 0.8 - 0.69~0.88 0.98 - 0.98 - 0.98 0.69
                    吐出し空気量(L/min) 10~100未満 - - 800~900未満 - - 1000~5000未満 200~300未満 300~400未満
                    電動機定格出力馬力範囲(PS) ~1未満 - - 10~20未満 - - 10~20未満 2~5未満 2~5未満
                    潤滑方式 オイルフリー オイルフリー 給油式 給油式 無給油式 給油式 給油式 給油式 給油式

                    レシプロオイルフリーコンプレッサ タンクマウントタイプ TWPシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TWP02-8M
                    TWP04-8M
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    電動機定格出力
                    (kW{PS})
                    駆動源(定格電圧) 駆動源(種類) 騒音値
                    (dB)
                    吐出し空気量詳細 (L/min)

                    75,360円

                    ( 82,896円 )
                    1個 -

                    10日目

                    0.2{1/4}200V[三相] 三相55/5821/25

                    96,057円

                    ( 105,663円 )
                    1個 -

                    20日目

                    0.4{1/2}200V[三相] 三相59/6137/45

                    コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました