【特長】・プリセット値の公差の設定が可能です。・簡単な操作方法。
型番
未確定17件の候補があります。
Loading...
型番 | CEU5 | CEU5-D | CEU5P | CEU5P-D | CEU5B | CEU5B-D | CEU5PB | CEU5PB-D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種 | マルチカウンタ | |||||||
取付方式 | 表面取付(DINレールまたはビス止め) | |||||||
動作方式 | 加減算型 | |||||||
動作モード | 運転モード、データ設定モード、機能設定モード | |||||||
復帰方式 | 外部リセット端子 | |||||||
表示方式 | LCD(バックライト付) | |||||||
桁数 | 6桁 | |||||||
停電記憶保持{記憶媒体} | 設定値(常に保持)、カウント値(保持/非保持の切換可){E2ROM(約80万回書込時に警告表示:E2FUL)} | |||||||
入力信号種類 | カウント入力、制御信号入力(リセット、ホールド、バンク選択) | |||||||
カウント入力 | 無電圧パルス入力 | |||||||
パルス信号方式 | 90°位相差入力/UP・DOWN個別入力 | |||||||
計数速度 | 100kHz | |||||||
制御信号入力 | 電圧入力(DC12VまたはDC24V) | |||||||
センサ用供給電源 | DC10.8~13.2V、60mA | |||||||
出力信号種類 | プリセット出力、シリンダ停止出力 | プリセット出力、シリンダ停止出力、BCD出力 | ||||||
プリセット出力形態 | コンペア/ホールド/ワンショット(100ms固定) | |||||||
出力方式 | 個別5点出力/バイナリコード出力 | |||||||
出力遅れ時間 | 5ms以下(ノーマル出力時)/60ms以下(バイナリー出力時) | |||||||
通信方式 | RS-232C | |||||||
出力トランジスタ方式 | NPNオープンコレクタ Max DC30V 50mA | PNPオープンコレクタ Max DC30V 50mA | NPNオープンコレクタ Max DC30V 50mA | PNPオープンコレクタ Max DC30V 50mA | ||||
電源電圧 | AC90~264V | DC21.6~26.4V | AC90~264V | DC21.6~26.4V | AC90~264V | DC21.6~26.4V | AC90~264V | DC21.6~26.4V |
消費電力 | 20VA以下 | 10W以下 | 20VA以下 | 10W以下 | 20VA以下 | 10W以下 | 20VA以下 | 10W以下 |
耐電圧 | ケース-ACライン間: AC1,500V、1分間 ケース-信号アース間: AC500V、1分間 | |||||||
絶縁抵抗 | ケース-ACライン間: DC500V 50MΩ以上 | |||||||
使用周囲温度 | 0~+50℃(ただし凍結なきこと) | |||||||
使用周囲湿度 | 35~85%RH(ただし結露なきこと) | |||||||
耐ノイズ | ノイズシュミレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs) 電源端子間±2,000V、入出力ライン±600V | |||||||
耐振動 | 耐久10~55Hz 振幅0.75mm X,Y,Z各2時間 | |||||||
耐衝撃 | 耐久10G X,Y,Z各3回 | |||||||
質量 | 350g以下 |
型番 |
メンテ部品名 |
出力方式 |
外部出力 |
電源電圧(V) |
ケーブル長さ(m) |
追記号 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ものさしくん側コネクタ(単体)
|
なし
|
なし
|
なし
|
なし
|
コネクタ
| 1個 | 2,889円(
3,178円
) | 19日目 | |
延長ケーブル
|
なし
|
なし
|
なし
|
5
|
延長ケーブル
| 1個 | 8,795円(
9,675円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
延長ケーブル
|
なし
|
なし
|
なし
|
5
|
延長ケーブル+コネクタ
| 1個 | 11,899円(
13,089円
) | 6日目 | |
延長ケーブル
|
なし
|
なし
|
なし
|
10
|
延長ケーブル
| 1個 | 13,899円(
15,289円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
延長ケーブル
|
なし
|
なし
|
なし
|
10
|
延長ケーブル+コネクタ
| 1個 | 15,899円(
17,489円
) | 19日目 | |
延長ケーブル
|
なし
|
なし
|
なし
|
15
|
延長ケーブル
| 1個 | 16,899円(
18,589円
) | 6日目 | |
延長ケーブル
|
なし
|
なし
|
なし
|
15
|
延長ケーブル+コネクタ
| 1個 | 19,899円(
21,889円
) | 19日目 | |
延長ケーブル
|
なし
|
なし
|
なし
|
20
|
延長ケーブル
| 1個 | 21,899円(
24,089円
) | 6日目 | |
延長ケーブル
|
なし
|
なし
|
なし
|
20
|
延長ケーブル+コネクタ
| 1個 | 23,899円(
26,289円
) | 19日目 | |
マルチカウンタ
|
NPNオープンコレクタ出力
|
RS-232C
|
AC100~240
|
なし
|
なし
| 1個 | 36,899円(
40,589円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
マルチカウンタ
|
NPNオープンコレクタ出力
|
RS-232C
|
DC24
|
なし
|
なし
| 1個 | 36,589円(
40,248円
) | 6日目 | |
マルチカウンタ
|
NPNオープンコレクタ出力
|
RS-232C+BCD
|
AC100~240
|
なし
|
なし
| 1個 | 39,899円(
43,889円
) | 6日目 | |
マルチカウンタ
|
NPNオープンコレクタ出力
|
RS-232C+BCD
|
DC24
|
なし
|
なし
| 1個 | 42,899円(
47,189円
) | 6日目 | |
マルチカウンタ
|
PNPオープンコレクタ出力
|
RS-232C
|
AC100~240
|
なし
|
なし
| 1個 | 34,899円(
38,389円
) | 6日目 | |
マルチカウンタ
|
PNPオープンコレクタ出力
|
RS-232C
|
DC24
|
なし
|
なし
| 1個 | 34,899円(
38,389円
) | 6日目 | |
マルチカウンタ
|
PNPオープンコレクタ出力
|
RS-232C+BCD
|
AC100~240
|
なし
|
なし
| 1個 | 39,899円(
43,889円
) | 6日目 | |
マルチカウンタ
|
PNPオープンコレクタ出力
|
RS-232C+BCD
|
DC24
|
なし
|
なし
| 1個 | 39,899円(
43,889円
) | 6日目 |
Loading...
【特長】
・プリセット値の公差の設定が可能です。
・簡単な操作方法。