(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックベアリング

セラミックベアリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,995円 ~ 58,628円
税込価格
2,195円 ~ 64,491円

【特長】耐熱性・耐寒性・耐摩耗性・耐食性・絶縁性・摺動性・高速回転などの特殊環...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    玉軸受
  • 玉軸受シールド素材・形状:
    開放型
  • 内外輪材質:
    ジルコニア
  • ボール材質:
    ジルコニア
  • 保持器材質:
    PTFE

型番

未確定72件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

セラミックベアリング 外形図

製品仕様

  • ジルコニアセラミック軸受は耐熱耐寒性、耐高圧、耐食、耐酸アルカリ性、絶縁性などの特性を持ち、特殊環境での使用に適する。
  • 内外輪:ZrO2
  • ボール:ZrO2/Si3N4
  • 保持器:PTFE
  • 耐熱温度:180℃
  • 耐食性:Excellent

規格表

セラミックベアリング 規格表01
セラミックベアリング 規格表02
セラミックベアリング 規格表03

商品特長詳細

セラミックベアリング 商品特長仕様02

型番リスト

型番
内径(φ)
外径(φ)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
26
8

1個

2,565( 2,822円 )

5日目

12
28
8

1個

2,701( 2,971円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
32
9

1個

3,122( 3,434円 )

5日目

17
35
10

1個

3,543( 3,897円 )

5日目

20
42
12

1個

4,262( 4,688円 )

5日目

25
47
12

1個

4,886( 5,375円 )

5日目

30
55
13

1個

6,229( 6,852円 )

5日目

35
62
14

1個

9,351( 10,286円 )

5日目

40
68
15

1個

12,378( 13,616円 )

5日目

45
75
16

1個

15,919( 17,511円 )

5日目

50
80
16

1個

24,754( 27,229円 )

5日目

55
90
18

1個

30,983( 34,081円 )

5日目

60
95
18

1個

37,132( 40,845円 )

5日目

5
14
5

1個

2,094( 2,303円 )

5日目

6
17
6

1個

2,151( 2,366円 )

5日目

7
19
6

1個

2,280( 2,508円 )

5日目

8
22
7

1個

2,144( 2,358円 )

19日目

9
24
7

1個

2,565( 2,822円 )

5日目

10
30
9

1個

2,837( 3,121円 )

5日目

12
32
10

1個

3,122( 3,434円 )

5日目

15
35
11

1個

3,543( 3,897円 )

5日目

17
40
12

1個

4,465( 4,912円 )

5日目

20
47
14

1個

6,229( 6,852円 )

5日目

25
52
15

1個

7,071( 7,778円 )

5日目

30
62
16

1個

11,536( 12,690円 )

5日目

35
72
17

1個

16,843( 18,527円 )

5日目

40
80
18

1個

21,213( 23,334円 )

5日目

45
85
19

1個

28,297( 31,127円 )

5日目

50
90
20

1個

36,575( 40,233円 )

5日目

55
100
21

1個

41,189( 45,308円 )

5日目

60
110
22

1個

58,628( 64,491円 )

5日目

5
16
5

1個

2,049( 2,254円 )

5日目

6
19
6

1個

2,347( 2,582円 )

5日目

7
22
7

1個

2,511( 2,762円 )

5日目

8
24
8

1個

2,763( 3,039円 )

5日目

9
26
8

1個

2,796( 3,076円 )

5日目

10
19
5

1個

1,995( 2,195円 )

5日目

12
21
5

1個

2,375( 2,613円 )

5日目

15
24
5

1個

2,701( 2,971円 )

5日目

17
26
5

1個

3,122( 3,434円 )

5日目

20
32
7

1個

4,044( 4,448円 )

5日目

25
37
7

1個

4,465( 4,912円 )

5日目

30
42
7

1個

5,307( 5,838円 )

5日目

35
47
7

1個

6,229( 6,852円 )

5日目

40
52
7

1個

8,008( 8,809円 )

5日目

45
58
7

1個

8,835( 9,719円 )

5日目

50
65
7

1個

9,351( 10,286円 )

5日目

55
72
9

1個

10,612( 11,673円 )

5日目

60
78
10

1個

11,536( 12,690円 )

5日目

5
11
3

1個

1,995( 2,195円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
13
3.5

1個

2,049( 2,254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
14
3.5

1個

2,394( 2,633円 )

5日目

8
16
4

1個

2,493( 2,742円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
17
4

1個

2,636( 2,900円 )

5日目

10
22
6

1個

2,144( 2,358円 )

5日目

12
24
6

1個

2,464( 2,710円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
28
7

1個

2,836( 3,120円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
30
7

1個

3,122( 3,434円 )

5日目

20
37
9

1個

3,543( 3,897円 )

5日目

25
42
9

1個

4,262( 4,688円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】耐熱性・耐寒性・耐摩耗性・耐食性・絶縁性・摺動性・高速回転などの特殊環境に適しているセラミックベアリングです。【用途】耐食性・高速回転・真空環境・クリーン環境・高温環境・非磁性、絶縁環境に使用できます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックベアリング

セラミックベアリング

    TARSOセラミックベアリング

    TARSOセラミックベアリング

      C(セラミックベアリング)

      C(セラミックベアリング)

        【自動】回転 ボールねじ式

        【自動】回転 ボールねじ式

          【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100-

          【自動】回転 ウォームギヤ式 -ステージ面サイズφ75~φ100-

            位置決めスイッチ 先端形状選択タイプ

            位置決めスイッチ 先端形状選択タイプ

              【高精度】自動回転ウォームギヤ式

              【高精度】自動回転ウォームギヤ式

                【自動】回転 ダイレクトドライブ

                【自動】回転 ダイレクトドライブ

                  ハイグレードXステージ(自動ステージ)

                  ハイグレードXステージ(自動ステージ)

                    バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20)

                    バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ12・Φ16・Φ20)

                      電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECY□

                      電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECY□

                        スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ 長方形タイプ

                        スライド操作式アリ溝ステージ XYMAシリーズ 長方形タイプ

                          回転ステージ KTS

                          回転ステージ KTS

                            メーカー セラベア TARSO TOK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 中央精機 SMC SMC ミラック光学 ミラック光学
                            通常価格 1,995円 2,308円 7,649円 142,400円 244,800円 4,320円 114,000円 65,900円 89,899円 14,279円 173,915円 17,260円 17,497円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   9日目~   18日目~   5日目   5日目  
                            種類 玉軸受 玉軸受 玉軸受 - - - - - - - - - -
                            玉軸受シールド素材・形状 開放型 開放型 開放型 - - - - - - - - - -
                            内外輪材質 ジルコニア - - - - - - - - - - - -
                            ボール材質 ジルコニア - - - - - - - - - - - -
                            保持器材質 PTFE - - - - - - - - - - - -

                            セラミックベアリングのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            外販装置付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/03
                            当社が特注にて依頼を受けた装置、治工具類の駆動部に対し軸受けとして利用しています。薬品の揮発による影響を受ける特殊環境での使用を考慮し耐腐食性に長けたセラミック製である型番:CE6901を採択しました。性能、使い勝手共結果良好につき、以降の類似用途発生時にはこの商品を優先採用しています。ミスミに関しては、バラエティーに富んだラインナップにより欲する商品の大半が入手可能であり且つ各種利便性の高さから平素より常用しています。概ねの満足感は、得ていますが改善要望を一点記します。稀に極端に情報掲載料が少ないページ(特にアッセンブリ部品)があるため、ある程度の平準化を推進してほしいと思います。設計に際し最低限、外形図はないと話にならず直接メーカーサイトに確認する手間が発生してしまうため。(ミスミの利便性を欠く結果にも繋がり残念)

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販装置付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/03
                            当社が特注にて依頼を受けた装置、治工具類の駆動部に対し軸受けとして利用しています。薬品の揮発による影響を受ける特殊環境での使用を考慮し耐腐食性に長けたセラミック製である型番:CE6901を採択しました。性能、使い勝手共結果良好につき、以降の類似用途発生時にはこの商品を優先採用しています。ミスミに関しては、バラエティーに富んだラインナップにより欲する商品の大半が入手可能であり且つ各種利便性の高さから平素より常用しています。概ねの満足感は、得ていますが改善要望を一点記します。稀に極端に情報掲載料が少ないページ(特にアッセンブリ部品)があるため、ある程度の平準化を推進してほしいと思います。設計に際し最低限、外形図はないと話にならず直接メーカーサイトに確認する手間が発生してしまうため。(ミスミの利便性を欠く結果にも繋がり残念)

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加熱部分の軸受けとして使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            加熱部分の軸受けとして使用しています。ミスミのWebカタログ上では説明が少なく商品仕様等が分かりませんでしたが、メーカーでオプション等を確認し、価格も安かったためこのセラミックベアリングを購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            特殊装置に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/07
                            社内で使用している酸を扱う特殊装置の予備品、交換品として使用しています。製作したメーカーから提出された書類に仕様、購入先が明記されていたので、ミスミから購入しました。特殊装置は4、5年使用していますが、酸にやられることなく使える良い商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            セラミックベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました