(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BA-M-10
ステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】 コガタヨウキ

ステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】 BA-M-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,889円
税込単価
29,578円

●製薬、化学系での使用に最適なオールステンレスバケツ。●計量や残量確認がしやす...

詳細情報を確認する

型番

BA-M-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BA-M-10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】 外形図
 ステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】 外形図

製品仕様

容器本体・袴…SUS304
ツル…SUS304
目盛りの長さ…約25mm ※目盛りは容量のおおよその位置となります。

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 蓋は別売です。(ステンレスバケツ用蓋【BAF】)

規格表

型式容量重量上外径下外径高さ容器高目盛目盛板厚
LkgD1D2H1H2L毎t
BA-M-10102.1275245263273240.7
BA-M-15152.6300245302312520.8
BA-M-20203.4320291350360530.8
蓋は別売りとなります。長さの単位は(mm)

商品特長詳細

ステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】(参考画像)

 ステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】
 ステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】
 ステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】
 ステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】
 ステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】
ステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】

型番リスト

型番
容量(ℓ)
高さH(H1)(mm)
全高H2(mm)
上外径D1(mm)
下外径D2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BA-M-10

10
263
273
275
245

1個

26,889( 29,578円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●製薬、化学系での使用に最適なオールステンレスバケツ。
●計量や残量確認がしやすい目盛り付きです。

【特長】
●粉体・液体等の運搬・投入用として手軽に使用できます。
●サイズに応じて2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
●片手で容器を持ち上げられる吊り下げ取っ手式です。
●注ぎ口が付いているので、注いだり投入したりする際に便利です。
●底を保護する袴が付いており、底が直接床に付かず衛生的です。

Loading...

BA-M-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】の型番BA-M-10のページです。
型番BA-M-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】

ステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】

    ステンレスビーカー BK

    ステンレスビーカー BK

      ステンレスボトル PS

      ステンレスボトル PS

        液だれ防止ビーカー【BK-SMA-DP】

        液だれ防止ビーカー【BK-SMA-DP】

          ステンレスバケツ(注ぎ口付) BA

          ステンレスバケツ(注ぎ口付) BA

            へルール式広口ボトル PSH/PSF

            へルール式広口ボトル PSH/PSF

              ステンレス広口ボトル PSW

              ステンレス広口ボトル PSW

                サニタリービーカー BK-SMA

                サニタリービーカー BK-SMA

                  ステンレスボトル

                  ステンレスボトル

                    ステンレス柄杓 HS

                    ステンレス柄杓 HS

                      316Lサニタリーバット【VAS】

                      316Lサニタリーバット【VAS】

                        ステンレスバット

                        ステンレスバット

                          ステンレスバケツ用蓋 BAF

                          ステンレスバケツ用蓋 BAF

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 26,889円 4,619円 20,921円 40,542円 27,559円 49,028円 54,218円 24,703円 36,817円 8,694円 30,642円 9,292円 11,533円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            種類 小型容器 小型容器 小型容器 小型容器 小型容器 小型容器 小型容器 小型容器 小型容器 小型容器 小型容器 小型容器

                            ステンレスバケツ目盛付(注ぎ口付)【BA-M】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BA-M-15
                            BA-M-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ℓ)
                            高さH(H1)
                            (mm)
                            全高H2
                            (mm)
                            上外径D1
                            (mm)
                            下外径D2
                            (mm)

                            30,167円

                            ( 33,184円 )
                            1個 -

                            9日目

                            15302312300245

                            31,989円

                            ( 35,188円 )
                            1個 -

                            9日目

                            20350360320291

                            開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました