(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STB-M-30
吊り下げ式ステンレス汎用容器 目盛付【STB-M】 カイホウタンク

吊り下げ式ステンレス汎用容器 目盛付【STB-M】 STB-M-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,283円
税込単価
22,311円

●目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレスタンク。●持ち運びや投入に適した吊り下げ...

詳細情報を確認する

型番

STB-M-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

STB-M-30 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

 吊り下げ式ステンレス汎用容器 目盛付【STB-M】 外形図

製品仕様

容器本体・蓋・ツル…SUS304
目盛の長さ…約25mm ※目盛は容量のおおよその位置となります。
※ツルは安全性を考慮し、取り外しが出来ない仕様となっています。
ただしツルを強く引いたり、持ち手(パイプ部分)以外を掴んで持ち上げるなどの
使い方をされると外れることがありますので、取り扱いにはご注意ください。

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

型式容量重量内径高さ目盛目盛板厚
LkgDHL毎t
STB-M-1841.2180180130.7
STB-M-2171.5210210230.7
STB-M-24101.9240240240.7
STB-M-27152.6270270520.8
STB-M-30203.2300300530.8
STB-M-33253.8330330550.8
長さの単位は(mm)

商品特長詳細

吊り下げ式ステンレス汎用容器 目盛付【STB-M】(参考画像)

吊り下げ式ステンレス汎用容器 目盛付【STB-M】
吊り下げ式ステンレス汎用容器 目盛付【STB-M】

型番リスト

型番
容量(ℓ)
内径D(φ)
高さH(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STB-M-30

20
300
300

1個

20,283( 22,311円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●目盛付きで計量が簡単な丸型ステンレスタンク。
●持ち運びや投入に適した吊り下げ取っ手タイプ。

【特長】
●粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
●サイズに応じて1L、2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
●バケツのように片手で容器を持ち上げられます。
●蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。
●底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。

Loading...

STB-M-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

吊り下げ式ステンレス汎用容器 目盛付【STB-M】の型番STB-M-30のページです。
型番STB-M-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊り下げ式ステンレス汎用容器 目盛付【STB-M】

吊り下げ式ステンレス汎用容器 目盛付【STB-M】

    吊り下げ式下部取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTBD】

    吊り下げ式下部取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTBD】

      吊り下げ式下部取っ手付汎用容器【STBD】

      吊り下げ式下部取っ手付汎用容器【STBD】

        折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】

        折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】

          ステンレス汎用容器目盛付【ST-M】

          ステンレス汎用容器目盛付【ST-M】

            ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)【CTH-M】

            ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)【CTH-M】

              積み重ね式テーパー型吊り下げ密閉容器【TP-CTB-STA】

              積み重ね式テーパー型吊り下げ密閉容器【TP-CTB-STA】

                ステンレス密閉容器目盛付(バンド式)【CTL-M】

                ステンレス密閉容器目盛付(バンド式)【CTL-M】

                  吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】

                  吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】

                    316L吊り下げ式汎用容器 STB-316L

                    316L吊り下げ式汎用容器 STB-316L

                      吊り下げ式汎用容器 STB-18(4L)~33(25L)

                      吊り下げ式汎用容器 STB-18(4L)~33(25L)

                        PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】

                        PTFEパッキン付316L吊り下げ式密閉容器(クリップ式)【CTB-PTFE-316L】

                          PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】

                          PTFEパッキン付テーパー型吊り下げ式密閉容器【TP-CTB-PTFE】

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 11,528円 17,948円 12,144円 26,394円 11,519円 17,087円 26,654円 27,465円 24,887円 22,066円 7,737円 58,739円 59,501円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   6日目   9日目   9日目   6日目   9日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            種類 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク
                            開放タンク タイプ 汎用型 密閉型 汎用型 密閉型 汎用型 密閉型 密閉型 / テーパ型 密閉型 密閉型 汎用型 汎用型 密閉型 密閉型 / テーパ型
                            撹拌機 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            吊り下げ式ステンレス汎用容器 目盛付【STB-M】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STB-M-18
                            STB-M-21
                            STB-M-24
                            STB-M-27
                            STB-M-33
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ℓ)
                            内径D
                            (φ)
                            高さH
                            (mm)

                            11,528円

                            ( 12,681円 )
                            1個 -

                            9日目

                            4180180

                            13,360円

                            ( 14,696円 )
                            1個 -

                            9日目

                            7210210

                            14,981円

                            ( 16,479円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10240240

                            17,867円

                            ( 19,654円 )
                            1個 -

                            9日目

                            15270270

                            23,493円

                            ( 25,842円 )
                            1個 -

                            9日目

                            25330330

                            開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました