(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】

折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
26,394円 ~ 76,200円
税込価格
29,033円 ~ 83,820円

●無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。●簡単に密閉できるキ...

詳細情報を確認する

型番

未確定13件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

【CTHF】 折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】
【CTHF】 折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】

製品仕様

容器本体…SUS304
蓋【MF】…SUS304
取っ手…SUS304
キャッチクリップ…SUS304
パッキン【PQA】…シリコンゴム(食品衛生法適合品)
容量:4L、7L、10L、15L、20L、25L、36L、45L、50L、65L、70L、80L、100L

  • 表面処理:内外面バフ研磨
  • 使用条件:大気圧(加減圧不可)

規格表

型式容量重量内径高さ容器外径取っ手高板厚
LkgDHWFt
CTHF-1841.5180180296550.7
CTHF-2171.8210210327550.7
CTHF-24102.3240240358550.7
CTHF-27152.9270270389700.8
CTHF-30203.4300300420700.8
CTHF-33254.1330330450700.8
CTHF-36365.3360360481700.9
CTHF-39456.0387390508850.9
CTHF-39H506.9387480508850.9
CTHF-43658.24304505501001.0
CTHF-43H709.04305205501001.0
CTHF-4780114704705901201.2
CTHF-47H100124706005901201.2
長さの単位は(mm)

使用例

【CTHF】 折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】

商品特長詳細

折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】(参考画像)

【CTHF】 折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】
【CTHF】 折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】
【CTHF】 折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】

型番リスト

型番
容量(ℓ)
内径D(φ)
外径(mm)
高さH(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
180
296
180

1個

26,394( 29,033円 )

6日目

7
210
327
210

1個

28,438( 31,282円 )

6日目

10
240
358
240

1個

31,194( 34,313円 )

6日目

15
270
389
270

1個

33,253( 36,578円 )

6日目

20
300
420
300

1個

35,312( 38,843円 )

6日目

25
330
450
330

1個

43,646( 48,011円 )

6日目

36
360
481
360

1個

46,288( 50,917円 )

6日目

45
387
508
390

1個

50,406( 55,447円 )

6日目

50
387
508
480

1個

53,471( 58,818円 )

6日目

65
430
550
450

1個

61,284( 67,412円 )

6日目

70
430
550
520

1個

64,349( 70,784円 )

6日目

80
470
590
470

1個

72,082( 79,290円 )

6日目

100
470
590
600

1個

76,200( 83,820円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●無駄な場所を取らない折りたたみ取っ手付きの丸型密閉容器。
●簡単に密閉できるキャッチクリップ式。

【特長】
●取っ手は使用しない時には倒れるので無駄な場所を取りません。
●簡単に蓋の着脱ができるキャッチクリップ式です。
●密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
●パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
●底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】

折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】

    吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】

    吊り下げ式密閉容器(レバーバンド式)【CTLB】

      吊り下げ式下部取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTBD】

      吊り下げ式下部取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTBD】

        吊り下げ式下部取っ手付汎用容器【STBD】

        吊り下げ式下部取っ手付汎用容器【STBD】

          ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)【CTH-M】

          ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)【CTH-M】

            密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)

            密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-18(4L)~47H(100L)

              積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】

              積み重ね式吊下げ密閉容器【CTB-STA】

                密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-565(150L)~77H(500L)

                密閉容器(キャッチクリップ式) CTH-565(150L)~77H(500L)

                  ステンレス密閉容器目盛付(バンド式)【CTL-M】

                  ステンレス密閉容器目盛付(バンド式)【CTL-M】

                    吊り下げ式密閉容器 CTB-18(4L)~33(25L)

                    吊り下げ式密閉容器 CTB-18(4L)~33(25L)

                      吊り下げ式ステンレス汎用容器 目盛付【STB-M】

                      吊り下げ式ステンレス汎用容器 目盛付【STB-M】

                        積み重ね式テーパー型吊り下げ密閉容器【TP-CTB-STA】

                        積み重ね式テーパー型吊り下げ密閉容器【TP-CTB-STA】

                          積み重ね式テーパー型密閉容器【TP-CTH-STA】

                          積み重ね式テーパー型密閉容器【TP-CTH-STA】

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 26,394円 24,887円 17,948円 12,144円 17,087円 12,490円 24,595円 91,086円 27,465円 13,965円 11,528円 26,654円 24,595円
                            通常出荷日 6日目   6日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   6日目   6日目  
                            種類 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク 開放タンク
                            開放タンク タイプ 密閉型 密閉型 密閉型 汎用型 密閉型 密閉型 密閉型 密閉型 密閉型 密閉型 汎用型 密閉型 / テーパ型 密閉型 / テーパ型
                            撹拌機 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            折りたたみ取っ手付密閉容器(クリップ式)【CTHF】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            開放タンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました