(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NMBW-4S
ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】 タンクカンレンブヒン

ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】 NMBW-4S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
198,395円
税込単価
218,235円

●へルールから取り外す際にガラスが脱落しないサイトグラス。●蒸気や内容物の飛散...

詳細情報を確認する

型番

NMBW-4S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NMBW-4S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】 外形図

製品仕様

本体(窓枠下)SUS316L
カバー(窓枠上)・ボルト・ワッシャーSUS304
平パッキンシリコンゴム
耐熱強化ガラス
ワイパー 接続部SUS316L
ワイパーブレードPTFE
軸部Oリングフッ素ゴム(FKM)
その他SUS304

規格表

型式ヘルール可視範囲外径全高耐圧強度
サイズDD1H2MPa
NMBW-3S3S65981310.18
NMBW-4S4S901261310.16
長さの単位は(mm)

※接続用ヘルールガスケットやクランプバンドは別売りです。

型番リスト

型番
へルール
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NMBW-4S

4S

1個

198,395( 218,235円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●へルールから取り外す際にガラスが脱落しないサイトグラス。
●蒸気や内容物の飛散で窓が曇っても、視界を確保できるワイパー付き。

【特長】
●容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。
●へルールから取り外す際に、ガラスが脱落しないので安全です。
●ハンドルを回すと、内側のワイパーブレードが回転し、汚れや水滴をふき取ることができます。
●接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。
●内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。

Loading...

NMBW-4Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】の型番NMBW-4Sのページです。
型番NMBW-4Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

    のぞき窓(一体型)【NMB】

    のぞき窓(一体型)【NMB】

      のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】

      のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】

        ワイパー付のぞき窓【NMW】

        ワイパー付のぞき窓【NMW】

          のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

          のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

            レバーバンド【LB】

            レバーバンド【LB】

              のぞき窓 NM

              のぞき窓 NM

                フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】

                フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】

                  フラッシュライト(アームタイプタイプ)【LA】

                  フラッシュライト(アームタイプタイプ)【LA】

                    下限フロートスイッチ

                    下限フロートスイッチ

                      ソケット型ジョイント SJ

                      ソケット型ジョイント SJ

                        低圧精密レギュレーターセット

                        低圧精密レギュレーターセット

                          ニップル型ジョイント NJ

                          ニップル型ジョイント NJ

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) ミスミ MONOVATE(旧:日東金属工業) LIQUID SYSTEM MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 179,411円 45,382円 76,995円 121,774円 104,896円 9,793円 14,502円 78,146円 48,558円 23,710円 14,219円 28,000円 14,219円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目~  
                            種類 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用継手・クランプ タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用継手・クランプ タンク用圧力調整用機器 タンク用継手・クランプ
                            材質 SUS316L SUS316L SUS316L SUS304 SUS316L SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - SUS304 - SUS304

                            ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NMBW-3S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            へルール

                            179,411円

                            ( 197,352円 )
                            1個 -

                            6日目

                            3S

                            タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました