(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LB-43
レバーバンド【LB】 レバーバンド

レバーバンド【LB】 LB-43

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,646円
税込単価
13,911円

●容器と蓋を締め付けて密閉するための当社オリジナルのステンレス製バンドです。(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

LB-43 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LB-43 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LB-24~47(内径240~470mmの容器)

LB-565~100(内径565~1,000mmの容器)

レバーバンド【LB】 外形図01
レバーバンド【LB】 外形図02

製品仕様

  • 材質:SUS304
  • 表面処理:電解研磨

※日東金属工業製バンド式密閉容器専用です。

規格表

型式適用容器内径
LB-24240
LB-27270
LB-30300
LB-33330
LB-36360
LB-39387
LB-43430
LB-47470
LB-565565
LB-635635
LB-77770
LB-1001000
長さの単位は(mm)

型番リスト

型番
適用容器内径D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-43

430

1個

12,646( 13,911円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●容器と蓋を締め付けて密閉するための当社オリジナルのステンレス製バンドです。(形状は2種類)
●CTL型密閉容器専用です。

【特長】
<LB-24~47>
●容器の積み重ねが出来るようにバンド上部にズレ防止のつばが付いています。
●外れ防止用にフックと封印用止め穴が付いています。
●バンドは上下逆には使用できません。
<LB-565~100>
●大型容器用には取り扱いがしやすいようにレバー部を大きくしてあります。
●封印具取付用の穴が付いております。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

 

Loading...

LB-43で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバーバンド【LB】の型番LB-43のページです。
型番LB-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバーバンド【LB】

レバーバンド【LB】

    ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

    ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

      下限フロートスイッチ

      下限フロートスイッチ

        のぞき窓(一体型)【NMB】

        のぞき窓(一体型)【NMB】

          のぞき窓 NM

          のぞき窓 NM

            フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】

            フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】

              のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】

              のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】

                のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

                のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

                  ワイパー付のぞき窓【NMW】

                  ワイパー付のぞき窓【NMW】

                    フラッシュライト(アームタイプタイプ)【LA】

                    フラッシュライト(アームタイプタイプ)【LA】

                      低圧精密レギュレーターセット

                      低圧精密レギュレーターセット

                        ソケット型ジョイント SJ

                        ソケット型ジョイント SJ

                          ステンレスベッセル(SV/SVR/SVFシリーズ)用Oリング

                          ステンレスベッセル(SV/SVR/SVFシリーズ)用Oリング

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) ミスミ MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) LIQUID SYSTEM MONOVATE(旧:日東金属工業) LIQUID SYSTEM
                            通常価格 9,793円 179,411円 23,710円 45,382円 14,502円 78,146円 76,995円 104,896円 121,774円 48,558円 28,000円 14,219円 750円
                            通常出荷日 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 タンク用継手・クランプ タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用アクセサリ・関連機器 タンク用圧力調整用機器 タンク用継手・クランプ タンク用アクセサリ・関連機器
                            材質 SUS304 SUS316L - SUS316L SUS304 SUS304 SUS316L SUS316L SUS304 SUS304 - SUS304 -

                            レバーバンド【LB】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LB-30
                            LB-33
                            LB-36
                            LB-39
                            LB-47
                            LB-565
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用容器内径D
                            (mm)

                            10,393円

                            ( 11,432円 )
                            1個 -

                            6日目

                            300

                            10,717円

                            ( 11,789円 )
                            1個 -

                            6日目

                            330

                            11,042円

                            ( 12,146円 )
                            1個 -

                            6日目

                            360

                            11,479円

                            ( 12,627円 )
                            1個 -

                            6日目

                            387

                            16,272円

                            ( 17,899円 )
                            1個 -

                            6日目

                            470

                            22,958円

                            ( 25,254円 )
                            1個 -

                            6日目

                            565

                            タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました