環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプ...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
4GB410
4GB420
4GB430・4GB440・4GB450
注1: 給油される場合は、タービン油1種ISOVG32をご使用ください。
過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
注2: 水滴、油等のかからないように使用してください。
DIN端子箱仕様の場合は IP65(防噴流形)相当になります。
ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
注3: 外部パイロット(オプション記号:K)を選択時の使用圧力範囲は0~0.7MPaです。
また、外部パイロット圧力は0.2~0.7MPaでご使用ください。
注4:( )内はランプ付の値です。
機種別仕様
ランプサージキラー付の値を示しています。応答時間は供給圧力0.5MPa、20℃無給油における値です。
圧力および油の質によって変わります。( )内はACの値です。
( )内は単体サブプレートなしの値です。E形コネクタは、ソケット組立(リード線300mm付)を含む値です。
EJコネクタの場合の質量はE形コネクタに16g/個を加算してください。
JIS記号
流量特性
注1:有効断面積Sと音速コンダクタンスCとの換算はS≒5.0×Cです。
内部構造図および部品リスト
主要部品リスト
内部構造図および部品リスト(電線接続)
主要部品リスト
型番 |
切換の種類 |
ソレノイドの数 |
電圧 |
電源切時の状態 |
配管口の種類 |
配管ねじの呼び |
定格圧力(MPa) |
シールの種類 |
パイロット給気 |
手動装置 |
電線接続記号 |
電線接続 |
オプション |
サージキラー・ランプ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2位置エキゾースト
|
シングル
|
AC100V
|
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
|
Rc
|
3/8
|
0.2~0.7
|
ソフトシール
|
内部
|
ノンロック・ロック共用
|
なし
|
グロメットリード線
|
なし
|
なし
| 1個 | 10,218円(
11,240円
) | 15日目 | |
2位置エキゾースト
|
シングル
|
DC24V
|
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
|
Rc
|
1/2
|
0.2~0.7
|
ソフトシール
|
内部
|
ノンロック・ロック共用
|
E2
|
E形コネクタ(リード線300mm、上・横方向共用)
|
切削油対応品
|
サージキラー・ランプ付
| 1個 | 12,497円(
13,747円
) | 13日目 | |
2位置エキゾースト
|
シングル
|
DC24V
|
[自己復帰(スプリングリターン)] 自己復帰(差圧スプリングリターン)
|
G
|
1/2
|
0.2~0.7
|
ソフトシール
|
内部
|
ノンロック・ロック共用
|
E2
|
E形コネクタ(リード線300mm、上・横方向共用)
|
なし
|
サージキラー・ランプ付
| 1個 | 10,273円(
11,300円
) | 7日目 |
Loading...
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。