ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。半導体ウェハ、液晶基板、磁気ディスク...
型番 |
ガイド方式 |
シリンダ内径(φ) |
ストローク(範囲)(mm) |
最大積載質量(範囲)(kg) |
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm) |
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm) |
最大積載質量(kg) |
ストローク(mm) |
テーブルサイズ 長さ(mm) |
テーブルサイズ 幅(mm) |
テーブルサイズ 高さ |
ポートねじ種類 |
オートスイッチ |
リード線長さ(m) |
リード線コネクタ |
スイッチ数 |
オーダーメイド | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
REBH15-200 |
[ころがりガイド] リニアガイド1軸
|
15
|
101~250
|
5.1~10.0
|
50.1~75.0
|
40.1~50.0
|
9
|
200
|
106
|
71.5
|
46
|
Mねじ
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
なし
|
なし
| 1個 | 63,409円(
69,750円
) | 19日目 |
Loading...
ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
半導体ウェハ、液晶基板、磁気ディスク、窯業製品、ガラス製品。
【特長】
・ガイド一体形により直接負荷積載が可能です
・配管を片側プレートに集約させた集中配管形です
・オートスイッチ付が可能です
・最大速度300mm/sと600mm/sの選択が可能です
・リニアガイド採用により高荷重、高モーメントが可能です
・シリンダ取付面にTスロットを設け取付けの自由度が高まります
・シリンダ摺動部にトップカバーを取付け摺動部の傷、破損等を防止します
この商品に近い類似品がありませんでした。
REBH15-200で型番確定
サインロッドレスシリンダ リニアガイド形 REBHシリーズの型番REBH15-200のページです。
型番REBH15-200に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
REBH15-150-Y69BL |
REBH15-150-Y7BW |
REBH15-150-Y7NWL |
REBH15-200-Y59A |
REBH15-200-Y59B |
REBH15-200-Y7BAL |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ガイド方式 | シリンダ内径 (φ) | ストローク(範囲) (mm) | 最大積載質量(範囲) (kg) | テーブルサイズ幅 (範囲) (mm) | テーブルサイズ高さ(範囲) (mm) | 最大積載質量 (kg) | ストローク (mm) | テーブルサイズ 長さ (mm) | テーブルサイズ 幅 (mm) | テーブルサイズ 高さ | ポートねじ種類 | オートスイッチ | リード線長さ (m) | リード線コネクタ | スイッチ数 | オーダーメイド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77,404円 ( 85,144円 ) | 1個 | - | 19日目 | [ころがりガイド] リニアガイド1軸 | 15 | 101~250 | 5.1~10.0 | 50.1~75.0 | 40.1~50.0 | 9 | 150 | 106 | 71.5 | 46 | Mねじ | Y69B | 3 | なし | 2 | なし | |
78,432円 ( 86,275円 ) | 1個 | - | 19日目 | [ころがりガイド] リニアガイド1軸 | 15 | 101~250 | 5.1~10.0 | 50.1~75.0 | 40.1~50.0 | 9 | 150 | 106 | 71.5 | 46 | Mねじ | Y7BW | 0.5 | なし | 2 | なし | |
70,379円 ( 77,417円 ) | 1個 | - | 19日目 | [ころがりガイド] リニアガイド1軸 | 15 | 101~250 | 5.1~10.0 | 50.1~75.0 | 40.1~50.0 | 9 | 150 | 106 | 71.5 | 46 | Mねじ | Y7NW | 3 | なし | 2 | なし | |
68,509円 ( 75,360円 ) | 1個 | - | 19日目 | [ころがりガイド] リニアガイド1軸 | 15 | 101~250 | 5.1~10.0 | 50.1~75.0 | 40.1~50.0 | 9 | 200 | 106 | 71.5 | 46 | Mねじ | Y59A | 0.5 | なし | 2ヶ付 | なし | |
68,424円 ( 75,266円 ) | 1個 | - | 19日目 | [ころがりガイド] リニアガイド1軸 | 15 | 101~250 | 5.1~10.0 | 50.1~75.0 | 40.1~50.0 | 9 | 200 | 106 | 71.5 | 46 | Mねじ | Y59B | 0.5 | なし | 2ヶ付 | なし | |
79,957円 ( 87,953円 ) | 1個 | - | 19日目 | [ころがりガイド] リニアガイド1軸 | 15 | 101~250 | 5.1~10.0 | 50.1~75.0 | 40.1~50.0 | 9 | 200 | 106 | 71.5 | 46 | Mねじ | Y7BA | 3 | なし | 2 | なし |