(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GSP005-100-12
シロダンプ(防振パッド) ボウシンパッド

シロダンプ(防振パッド) GSP005-100-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
537円
税込単価
591円

【特長】・エーテル系の発泡ポリウレタンエストマーです・衝撃吸収と減衰性能に優れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

GSP005-100-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GSP005-100-12 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

シロダンプ(防振パッド) 外形図

製品仕様

■シロダンプの特性

シロダンプ(防振パッド) 仕様表

※ サイズ300mm×300mm 厚さ25mm

 

■許容荷重グラフ

シロダンプ(防振パッド) 許容荷重グラフ

規格表

型番寸法(mm)質量
g
面積
cm2
許容荷重
N
サイズ(A×B)C
GSP500-050-1250×5012.52225470~920
GSP500-075-1275×7512.550561,250~2,420
GSP500-100-12100×10012.5881002,300~4,550
GSP500-150-12150×15012.51992255,700~11,200
GSP500-200-12200×20012.535440010,500~20,400
GSP500-050-2550×50254725360~705
GSP500-075-2575×752510656950~1,890
GSP500-100-25100×100251881001,900~3,650
GSP500-150-25150×150254222255,000~9,700
GSP500-200-25200×200257514009,200~18,200
GSP250-050-1250×5012.51825230~450
GSP250-075-2575×7512.54056620~1,200
GSP250-100-12100×10012.5711001,150~2,260
GSP250-150-12150×15012.51592252,900~5,600
GSP250-200-12200×20012.52824005,200~10,100
GSP250-050-1250×50253525195~380
GSP250-075-2575×75257956480~920
GSP250-100-25100×10025141100940~1,820
GSP250-150-25150×150253162252,500~4,800
GSP250-200-25200×200255624004,600~9,050
GSP150-050-1250×5012.51625155~300
GSP150-075-1275×7512.53656380~750
GSP150-100-12100×10012.563100720~1,390
GSP150-150-12150×15012.51432251,700~3,360
GSP150-200-12200×20012.52544003,100~6,000
GSP150-050-2550×50256625130~255
GSP150-075-2575×752514956330~640
GSP150-100-25100×10025265100620~1,205
GSP150-150-25150×150255972251,560~3,010
GSP150-200-25200×200251,0624002,900~5,580
GSP050-050-1250×5012.5112555~105
GSP050-075-1275×7512.52456130~255
GSP050-100-12100×10012.542100245~470
GSP050-150-12150×15012.595225580~1,120
GSP050-200-12200×20012.51694001,040~2,000
GSP050-050-2550×5025212550~98
GSP050-075-2575×75254856120~230
GSP050-100-25100×1002585100220~430
GSP050-150-25150×15025192225530~1,030
GSP050-200-25200×20025341400980~1,890
GSP012-050-1250×5012.562514~26
GSP012-075-1275×7512.5135633~63
GSP012-100-12100×10012.52310060~115
GSP012-150-12150×15012.552225140~268
GSP012-200-12200×20012.593400250~480
GSP012-050-2550×5025112513~24.5
GSP012-075-2575×7525245630~58
GSP012-100-25100×100254310055~105
GSP012-150-25150×1502597225130~254
GSP012-200-25200×20025172400240~462
GSP005-050-1250×5012.55256~12
GSP005-075-1275×7512.5115614~27
GSP005-100-12100×10012.51910025~49
GSP005-150-12150×15012.54222558~112
GSP005-200-12200×20012.575400104~200
GSP005-050-2550×50259256~11.5
GSP005-075-2575×7525205614~27
GSP005-100-25100×100253510025~48
GSP005-150-25150×150257922557~110
GSP005-200-25200×20025141400100~197

使用例

シロダンプ(防振パッド) 使用例

商品特長詳細

防振パッド(発泡ポリウレタン)

  • ポリウレタン防振材と振動ソリューションシステムにより産業、鉄道、建築分野などで様々な振動を処理します。
  • シロマ―(Sylomer®)およびシロディン(Sylodyn®) 、シロダンプはゲッツナー社が開発したエーテル系の発泡ポリウレタン・エラストマーです。これらの材料と、様々な用途から得られたノウハウの組合せによって、必要に応じた除振・防振の最適なソリューションを提供します。
 
特長
シロダンプ(防振パッド) 特長
各種特長
シロダンプ(防振パッド) 各種特長
バリエーション特徴グラフ
シロダンプ(防振パッド) バリエーション特徴グラフ

選定サポート情報

選定の注意事項

材料の選定は振動の種類により、連続振動の場合にはシロディン(Sylodyn®)、衝撃振動の場合にはシロダンプ(Sylodamp®)、その中間の振動にはシロマ―(Sylomer®)が目安となります。許容荷重の範囲内で使用することで、除振・防振性能が発揮されます。

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
高さH・厚さT(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
面積(cm2)
色詳細
損失係数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSP005-100-12

~300
12.5
100
100
12.5
100
レモンイエロー
0.61
10

1個

537( 591円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エーテル系の発泡ポリウレタンエストマーです
・衝撃吸収と減衰性能に優れた粘弾性の発泡ポリウレタン材料です。衝撃荷重を吸収することにより機械部品の金属疲労を軽減します
・オープンセルとクローズドセルの混合セル型発泡体
・機械損失係数は0.46~0.61
・衝撃による固体伝播音の低減
・シロディン、シロマーとの組合せも可能
・輸送時の衝撃吸収
・防振・防音用部材

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

GSP005-100-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シロダンプ(防振パッド)の型番GSP005-100-12のページです。
型番GSP005-100-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シロダンプ(防振パッド)

シロダンプ(防振パッド)

    シロディン(防振パッド)

    シロディン(防振パッド)

      シロマー(防振パッド)

      シロマー(防振パッド)

        高性能防振パッド

        高性能防振パッド

          WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)

          WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)

            防振ゴム 防振パッド

            防振ゴム 防振パッド

              ソフトシリコン防振パッド

              ソフトシリコン防振パッド

                防振材“バンポン(TM)クッショニング”

                防振材“バンポン(TM)クッショニング”

                  防振プレート(B6)

                  防振プレート(B6)

                    クラパッド

                    クラパッド

                      防振パッド PTマット

                      防振パッド PTマット

                        カーボーイ 響ランゾ グレー

                        カーボーイ 響ランゾ グレー

                          防振パッド ラブロック

                          防振パッド ラブロック

                            メーカー ナベヤ ナベヤ ナベヤ 倉敷化工 和気産業 NOK 倉敷化工 スリーエムジャパン ナベヤ 倉敷化工 TОZEN カーボーイ ミスミ
                            通常価格 294円 686円 466円 5,489円 3,059円 4,144円 1,997円 4,213円 1,989円 19,164円 814円 520円 -
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド
                            材質 エーテル系発砲ポリウレタンエラストマー エーテル系発砲ポリウレタンエラストマー エーテル系発砲ポリウレタンエラストマー クロロプレン EPDMゴム - ゲル(シリコーン) ポリウレタン NBR - 天然ゴム SBR(スチレンブラジエンゴム) ニトリルゴム(NBR)
                            接続形状 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし -

                            シロダンプ(防振パッド)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GSP005-050-25
                            GSP005-075-12
                            GSP005-075-25
                            GSP005-100-25
                            GSP005-150-12
                            GSP005-150-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大許容荷重(範囲)
                            (N)
                            高さH・厚さT
                            (mm)
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)
                            面積
                            (cm2)
                            色詳細 損失係数

                            530円

                            ( 583円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10~3002550502525レモンイエロー0.61

                            443円

                            ( 487円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10~30012.5757512.556レモンイエロー0.61

                            824円

                            ( 906円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10~3002575752556レモンイエロー0.61

                            875円

                            ( 963円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10~3002510010025100レモンイエロー0.61

                            1,074円

                            ( 1,181円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10~30012.515015012.5225レモンイエロー0.61

                            1,959円

                            ( 2,155円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10~3002515015025225レモンイエロー0.61

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました