(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアハイドロシリンダ CA2□H・CA2W□Hシリーズ パッキンセット

エアハイドロシリンダ CA2□H・CA2W□Hシリーズ パッキンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
588円 ~ 1,389円
税込価格
647円 ~ 1,528円

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。エアハイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッキン
  • メンテ部品名:
    パッキンセット

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

CA2□Hタイプ構造図

エアハイドロシリンダ CA2□H・CA2W□Hシリーズ パッキンセット CA2□Hタイプ構造図

CA2W□Hタイプ構造図

エアハイドロシリンダ CA2□H・CA2W□Hシリーズ パッキンセット CA2W□Hタイプ構造図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

CA2□Hタイプ

パッキンセットリスト

番号名称材質備考
(14)ロッドパッキンNBR-
(15)ピストンパッキン
(16)シリンダチューブガスケット

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

CA2W□Hタイプ

パッキンセットリスト

番号名称材質備考
(10)ロッドパッキンNBR-
(11)ピストンパッキン
(12)シリンダチューブガスケット

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

規格表

CA2□Hタイプ

交換部品/パツキンセット

エアハイドロシリンダ CA2□H・CA2W□Hシリーズ パッキンセット CA2□Hタイプ交換部品/パッキンセット規格表

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
※トラニオン形は分解しないでください。
※パッキンセットは(14)~(16)が一式になっておりますので各チューブ内径の手配番号で手配してください。
※パッキンセットにはグリースパック(φ40、φ50は10g、φ63以上は20g)が付属されます。

CA2W□Hタイプ

交換部品/パツキンセット

エアハイドロシリンダ CA2□H・CA2W□Hシリーズ パッキンセット CA2W□Hタイプ交換部品/パッキンセット表

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
※トラニオン形は分解しないでください。
※パッキンセットは(10)~(12)が一式になっておりますので各チューブ内径の手配番号で手配してください。
※パッキンセットにはグリースパック(φ40、φ50は10g、φ63以上は20g)が付属されます。

型番リスト

型番
適用エアシリンダ詳細
チューブ内径(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド
40

1個

588( 647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド
50

1個

638( 702円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド
63

1個

765( 842円 )

6日目

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド
80

1個

858( 944円 )

6日目

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド
100

1個

1,089( 1,198円 )

6日目

エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド
40

1個

798( 878円 )

9日目

エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド
50

1個

898( 988円 )

9日目

エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド
63

1個

998( 1,098円 )

9日目

エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド
80

1個

1,189( 1,308円 )

9日目

エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド
100

1個

1,389( 1,528円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

エアハイドロシリンダ CA2□H・CA2W□Hシリーズの交換部品、パッキンセットです。
【カタログはこちらをご参照ください】
P.66 複動 片ロッド エアハイドロタイプ CA2□H
P.67 複動 両ロッド エアハイドロタイプ CA2W□H

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアハイドロシリンダ CA2□H・CA2W□Hシリーズ パッキンセット

エアハイドロシリンダ CA2□H・CA2W□Hシリーズ パッキンセット

    スライドユニット CXシリーズ パッキンセット ショックアブソーバ

    スライドユニット CXシリーズ パッキンセット ショックアブソーバ

      エアシリンダ CS2シリーズ パッキンセット

      エアシリンダ CS2シリーズ パッキンセット

        サインロッドレスシリンダ REAシリーズ パッキンセット

        サインロッドレスシリンダ REAシリーズ パッキンセット

          ロックアップシリンダ CL1シリーズ パッキンセット ロックユニット

          ロックアップシリンダ CL1シリーズ パッキンセット ロックユニット

            薄形シリンダ コンパクトタイプ CQS・プラットホームシリンダ CXT パッキンセット

            薄形シリンダ コンパクトタイプ CQS・プラットホームシリンダ CXT パッキンセット

              ロータリクランプシリンダ MKシリーズ パッキンセット ガイドピンセット アーム

              ロータリクランプシリンダ MKシリーズ パッキンセット ガイドピンセット アーム

                薄形シリンダ CQ2・ピンクランプシリンダ CKQ・バルブ付薄形シリンダ CVQ パッキンセット

                薄形シリンダ CQ2・ピンクランプシリンダ CKQ・バルブ付薄形シリンダ CVQ パッキンセット

                  マグネット式ロッドレスシリンダ CYシリーズ パッキンセット パッキン分解専用工具

                  マグネット式ロッドレスシリンダ CYシリーズ パッキンセット パッキン分解専用工具

                    薄形シリンダ プレート形 CQUシリーズ パッキンセット

                    薄形シリンダ プレート形 CQUシリーズ パッキンセット

                      プレートシリンダ MUシリーズ・ピンクランプシリンダ CKUシリーズ パッキンセット

                      プレートシリンダ MUシリーズ・ピンクランプシリンダ CKUシリーズ パッキンセット

                        エアハイドロシリンダ CS1シリーズ・ロック付シリンダ CNS・CLSシリーズ パッキンセット

                        エアハイドロシリンダ CS1シリーズ・ロック付シリンダ CNS・CLSシリーズ パッキンセット

                          フリーマウントシリンダ CUシリーズ・真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ パッキンセット

                          フリーマウントシリンダ CUシリーズ・真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ パッキンセット

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 588円 594円 1,689円 807円 558円 211円 498円 228円 579円 932円 357円 1,027円 258円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 パッキン - パッキン パッキン - パッキン - パッキン - パッキン パッキン パッキン パッキン
                            メンテ部品名 パッキンセット - パッキンセット パッキンセット - パッキンセット - パッキンセット - パッキンセット パッキンセット パッキンセット -

                            エアハイドロシリンダ CA2□H・CA2W□Hシリーズ パッキンセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアシリンダ・ロータリーアクチュエータ・チャック関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました