(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CJ2XB10-15Z
低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ SMC エアシリンダ CJシリーズ

低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CJ2XB10-15Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,951円
税込単価
4,346円

【特長】・固着・飛び出し低減・0.5mm/sでも滑らか作動を実現(Φ16以下は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

CJ2XB10-15Z の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
周囲温度(℃)
仕様
オートスイッチ取付形態
ヘッドカバーのポート位置
揺動受け金具
ロッド先端形状適用
取付支持形式
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJ2XB10-15Z

15
10
-10~70
磁石なし
-
軸に対し90°
金具なし
金具なし
基本形
オートスイッチなし
なし
なし
なし

1個

3,951( 4,346円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固着・飛び出し低減
・0.5mm/sでも滑らか作動を実現(Φ16以下は1mm/s)
・機能向上(標準品と同等の新構造)
・標準品と取付互換

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

CJ2XB10-15Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズの型番CJ2XB10-15Zのページです。
型番CJ2XB10-15Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

    低速シリンダ 複動・片ロッド CM2Xシリーズ

    低速シリンダ 複動・片ロッド CM2Xシリーズ

      スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

      スムースシリンダ 複動 片ロッド CJ2Yシリーズ

        スムースシリンダ CA2Yシリーズ

        スムースシリンダ CA2Yシリーズ

          ロック付シリンダ 複動 片ロッド CLSシリーズ

          ロック付シリンダ 複動 片ロッド CLSシリーズ

            【在庫品】ペンシリンダ PBRシリーズ

            【在庫品】ペンシリンダ PBRシリーズ

              スムースシリンダ CG1Yシリーズ

              スムースシリンダ CG1Yシリーズ

                スムースシリンダ MBYシリーズ

                スムースシリンダ MBYシリーズ

                  ロック付シリンダ 複動 両ロッド MNBWシリーズ

                  ロック付シリンダ 複動 両ロッド MNBWシリーズ

                    ロック付シリンダ 複動 片ロッド CNSシリーズ

                    ロック付シリンダ 複動 片ロッド CNSシリーズ

                      ロック付シリンダ 複動・片ロッド CNGシリーズ

                      ロック付シリンダ 複動・片ロッド CNGシリーズ

                        潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ

                        潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ

                          潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

                          潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 3,951円 4,504円 2,039円 9,690円 117,681円 1,517円 3,867円 9,137円 29,621円 117,681円 24,181円 4,377円 5,354円
                            通常出荷日 6日目~   9日目~   6日目~   6日目~   18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目~   19日目   18日目~   19日目~   9日目~   19日目  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動形 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 丸形 ブロック形 ブロック形 丸形 丸形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 丸形 丸形 丸形
                            付加機能 標準 標準 - 標準 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 標準 標準 標準 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 標準 標準

                            低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDJ2XB10-15Z-M9BWS-A
                            CDJ2XB10-45Z-A93-B
                            CDJ2XB10-60Z-B
                            CJ2XB10-30Z
                            CJ2XB10-35Z
                            CJ2XB10-45Z
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            周囲温度
                            (℃)
                            仕様 オートスイッチ取付形態 ヘッドカバーのポート位置 揺動受け金具 ロッド先端形状適用 取付支持形式 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類

                            7,691円

                            ( 8,460円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1510-10~60磁石内蔵レール取付軸に対し90°金具なし金具なし基本形M9BW0.51なし

                            8,144円

                            ( 8,958円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4510-10~60磁石内蔵バンド取付軸に対し90°金具なし金具なし基本形A930.52なし

                            5,219円

                            ( 5,741円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            6010-10~70磁石内蔵バンド取付軸に対し90°金具なし金具なし基本形オートスイッチなしなしなしなし

                            4,079円

                            ( 4,487円 )
                            1個 -

                            9日目

                            3010-10~70磁石なし-軸に対し90°金具なし金具なし基本形オートスイッチなしなしなしなし

                            4,689円

                            ( 5,158円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            3510-10~70磁石なし-軸に対し90°金具なし金具なし基本形オートスイッチなしなしなしなし

                            4,377円

                            ( 4,815円 )
                            1個 -

                            9日目

                            4510-10~70磁石なし-軸に対し90°金具なし金具なし基本形オートスイッチなしなしなしなし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました