【特長】・スピードコントローラを内蔵・通電ロッド押出し形・引込み形の変更ができ...
型番 |
ストローク L(mm) |
シリンダ内径 D(φ) |
クッション |
ポートねじの種類 |
取付支持形式 |
ジャバラ |
オーダーメイド仕様 |
形式 |
電磁弁 |
電磁弁電圧 |
リード線取出し方法 |
オートスイッチ |
リード線長さ(m) |
スイッチ数 |
コネクタの種類 |
オーダーメイド仕様(トラニオン金具の取付位置) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
CDVS1BN40-75-1 |
75
|
40
|
両側クッション付
|
Rc
|
基本形
|
なし
|
なし
|
アルミチューブ
|
2位置シングル
|
AC100V(50/60Hz)
|
グロメット
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
| 1個 | 27,029円(
29,732円
) | 19日目 |
Loading...
【特長】
・スピードコントローラを内蔵
・通電ロッド押出し形・引込み形の変更ができます
・電磁弁の選択が可能
・スイッチを取付けたオートスイッチシリンダの製作も可能
この商品に近い類似品がありませんでした。
CDVS1BN40-75-1で型番確定
バルブ付エアシリンダ 複動 CVS1シリーズの型番CDVS1BN40-75-1のページです。
型番CDVS1BN40-75-1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CDVS1BN100-100-A54-2 |
CDVS1BN100-100-B54-1 |
CDVS1BN100-150-A54-2 |
CDVS1BN40-75-B54-2 |
CDVS1BN40-75-Z73-1T |
CDVS1BN40TN-250-1WD |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ストローク L (mm) | シリンダ内径 D (φ) | クッション | ポートねじの種類 | 取付支持形式 | ジャバラ | オーダーメイド仕様 | 形式 | 電磁弁 | 電磁弁電圧 | リード線取出し方法 | オートスイッチ | リード線長さ (m) | スイッチ数 | コネクタの種類 | オーダーメイド仕様(トラニオン金具の取付位置) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,899円 ( 51,589円 ) | 1個 | - | 19日目 | 100 | 100 | 両側クッション付 | Rc | 基本形 | なし | なし | アルミチューブ | 2位置シングル | AC200V(50/60Hz) | グロメット | A54 | 0.5 | 2ヶ付 | なし | - | |
46,664円 ( 51,330円 ) | 1個 | - | 19日目 | 100 | 100 | 両側クッション付 | Rc | 基本形 | なし | なし | アルミチューブ | 2位置シングル | AC100V(50/60Hz) | グロメット | B54 | 0.5 | 2ヶ付 | なし | - | |
49,899円 ( 54,889円 ) | 1個 | - | 19日目 | 150 | 100 | 両側クッション付 | Rc | 基本形 | なし | なし | アルミチューブ | 2位置シングル | AC200V(50/60Hz) | グロメット | A54 | 0.5 | 2ヶ付 | なし | - | |
33,064円 ( 36,370円 ) | 1個 | - | 19日目 | 75 | 40 | 両側クッション付 | Rc | 基本形 | なし | なし | アルミチューブ | 2位置シングル | AC200V(50/60Hz) | グロメット | B54 | 0.5 | 2ヶ付 | なし | - | |
31,619円 ( 34,781円 ) | 1個 | - | 19日目 | 75 | 40 | 両側クッション付 | Rc | 基本形 | なし | なし | アルミチューブ | 2位置シングル | AC100V(50/60Hz) | コンジットターミナル | Z73 | 0.5 | 2ヶ付 | なし | - | |
37,611円 ( 41,372円 ) | 1個 | - | 19日目 | 250 | 40 | 両側クッション付 | NPT | 基本形 | なし | なし | アルミチューブ | 2位置ダブル | AC100V(50/60Hz) | DIN形ターミナル | オートスイッチなし(磁石内蔵) | なし | なし | なし | - |