(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDV3B63-450-1
バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ SMC エアシリンダ

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ CDV3B63-450-1
通常単価(税別)
34,616円
税込単価
38,078円

【特長】・通電ロッド押出し形・引込み形の変更が可能・保守・点検が容易・手動操作...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番

CDV3B63-450-1 解除

Loading...

CDV3B63-450-1の仕様・寸法情報

種類一般型シリンダストローク L(mm)450
シリンダ内径 D(φ)63シリンダ作動方式[複動] 複動
ロッド作動方式片ロッド本体形状[角形] ブロック形
付加機能標準環境・用途標準
周囲温度(℃)-10~50エンドロックなし
バルブありクッション両側クッション付
使用圧力(MPa)0.15~0.9仕様磁石内蔵
ポートねじの種類Rc取付支持形式基本形
ジャバラなしオーダーメイド仕様なし
形式給油タイプ通電押引通電押出し形
電磁弁2位置シングル電磁弁電圧AC100V(50/60Hz)
リード線取出し方法グロメットオートスイッチオートスイッチなし
リード線長さ(m)-スイッチ数-
コネクタの種類なし - -

商品情報

外形図

基本形/給油タイプ(CV3B)、無給油タイプ(CV3BN)

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ 外形図1

軸方向フート形/給油タイプ(CV3L)、無給油タイプ(CV3LN)

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ 外形図2

ロッド側フランジ形/給油タイプ(CV3F)、無給油タイプ(CV3FN)

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ 外形図3

1山クレビス形/給油タイプ(CV3C)、無給油タイプ(CV3CN)

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ 外形図4

2山クレビス形/給油タイプ(CV3D)、無給油タイプ(CV3DN)

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ 外形図5

センタトラニオン形/給油タイプ(CV3T)、無給油タイプ(CV3TN)

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ 外形図6

製品仕様

型式表示方法

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ 型番表示方法

■磁石内蔵シリンダの型番

  • 磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類の表示記号は無記号になります。

仕様

適用シリンダチューブ内径(mm)40506380100
給油給油および無給油
作動方式複動
使用流体空気
保証耐圧力1.35MPa
最高使用圧力0.9MPa
最低使用圧力0.15MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+50℃(ただし、凍結なきこと)
クッションエアクッション
ストローク長さの許容差~250st(0~+1.0)、251~1,000st(0~+1.4)
接続口径Rc1/4
使用ピストン速度※50~500mm/s※50~350mm/s
取付支持形式基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形
許容運動エネルギー2.4J4.4J7.8J11.7J20.5J

※吸収エネルギー内でご使用ください。

規格表

単位:mm

基本形/給油タイプ(CV3B)、無給油タイプ(CV3BN)

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ 規格表1

※ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上となります。

軸方向フート形/給油タイプ(CV3L)、無給油タイプ(CV3LN)

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ 規格表2

ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上となります。
※ロングストロークになります。

ロッド側フランジ形/給油タイプ(CV3F)、無給油タイプ(CV3FN)

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ 規格表3

※ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上となります。
★ロングストロークになります。
★取付の為にジャバラを通す穴加工を行う場合はジャバラ取付金具外径φdよりも大きい穴加工をしてください。

1山クレビス形/給油タイプ(CV3C)、無給油タイプ(CV3CN)

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ 規格表4

★チューブ内径40mmはありません。
※ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上となります。

2山クレビス形/給油タイプ(CV3D)、無給油タイプ(CV3DN)

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ 規格表5

★チューブ内径40mmはありません。
※クレビス用ピン、平座金、割ピンが同梱されます。ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上となります。

センタトラニオン形/給油タイプ(CV3T)、無給油タイプ(CV3TN)

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ 規格表6

※ジャバラ付の最小ストロークは20mm以上となります。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
クッション
仕様
ポートねじの種類
取付支持形式
ジャバラ
オーダーメイド仕様
形式
通電押引
電磁弁
電磁弁電圧
リード線取出し方法
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
コネクタの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDV3B63-450-1

450
63
両側クッション付
磁石内蔵
Rc
基本形
なし
なし
給油タイプ
通電押出し形
2位置シングル
AC100V(50/60Hz)
グロメット
オートスイッチなし
-
-
なし

1個

34,616( 38,078円 )

19日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・通電ロッド押出し形・引込み形の変更が可能
・保守・点検が容易
・手動操作機構を標準装備(ノンロック)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズの型番CDV3B63-450-1のページです。
型番CDV3B63-450-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ

バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ

    バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 CV3Kシリーズ

    バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 CV3Kシリーズ

      バルブ付エアシリンダ 複動 CVS1シリーズ

      バルブ付エアシリンダ 複動 CVS1シリーズ

        バルブ付エアシリンダ 単動 押出し・引込み CVJ3シリーズ

        バルブ付エアシリンダ 単動 押出し・引込み CVJ3シリーズ

          バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ

          バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ

            バルブ付エアシリンダ 単動・押出し、引込み CVM3シリーズ

            バルブ付エアシリンダ 単動・押出し、引込み CVM3シリーズ

              バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズ

              バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズ

                バルブ付エアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズ

                バルブ付エアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズ

                  バルブ付セルシリンダCAV2シリーズ

                  バルブ付セルシリンダCAV2シリーズ

                    ファインロックシリンダ 複動 両ロッド CLA2Wシリーズ

                    ファインロックシリンダ 複動 両ロッド CLA2Wシリーズ

                      ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド C85シリーズ

                      ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド C85シリーズ

                        ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ

                        ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ

                          ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 単動 押出し・引込み CM2シリーズ

                          ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 単動 押出し・引込み CM2シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 19,464円 20,399円 26,349円 8,371円 11,984円 9,817円 13,471円 12,111円 - 35,899円 1,989円 4,334円 4,929円
                            通常出荷日 19日目~   19日目   9日目~   9日目~   19日目   19日目   19日目   19日目~   9日目~   18日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   20日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 - - - 複動 複動 複動 複動 複動 複動 -
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ブロック形 ブロック形 ブロック形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 - 丸形 丸形
                            付加機能 標準 ロッド回り止め機能付 / 速度調整機能付 速度調整機能付 速度調整機能付 ロッド回り止め機能付 速度調整機能付 ロッド回り止め機能付 速度調整機能付 スピードコントローラ付 落下防止機能付 / 中間停止機能付 標準 - -

                            バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDV3B40-200-2-XC4
                            CDV3B40-200-A54-1
                            CDV3B40-300-A53-1
                            CDV3B63-450-1W
                            CDV3B63-450-1WD
                            CDV3B63-50-A44-2D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            クッション 仕様 ポートねじの種類 取付支持形式 ジャバラ オーダーメイド仕様 形式 通電押引 電磁弁 電磁弁電圧 リード線取出し方法 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類

                            24,969円

                            ( 27,466円 )
                            1個 -

                            19日目

                            20040両側クッション付磁石内蔵Rc基本形なし強力スクレーパ付給油タイプ通電押出し形2位置シングルAC200V(50/60Hz)グロメットオートスイッチなし--なし

                            30,184円

                            ( 33,202円 )
                            1個 -

                            19日目

                            20040両側クッション付磁石内蔵Rc基本形なしなし給油タイプ通電押出し形2位置シングルAC100V(50/60Hz)グロメットA540.52なし

                            30,738円

                            ( 33,812円 )
                            1個 -

                            19日目

                            30040両側クッション付磁石内蔵Rc基本形なしなし給油タイプ通電押出し形2位置シングルAC100V(50/60Hz)グロメットA530.52なし

                            38,846円

                            ( 42,731円 )
                            1個 -

                            19日目

                            45063両側クッション付磁石内蔵Rc基本形なしなし給油タイプ通電押出し形2位置ダブルAC100V(50/60Hz)グロメットオートスイッチなし--なし

                            41,384円

                            ( 45,522円 )
                            1個 -

                            19日目

                            45063両側クッション付磁石内蔵Rc基本形なしなし給油タイプ通電押出し形2位置ダブルAC100V(50/60Hz)DIN形ターミナルオートスイッチなし--なし

                            41,067円

                            ( 45,174円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5063両側クッション付磁石内蔵Rc基本形なしなし給油タイプ通電押出し形2位置シングルAC200V(50/60Hz)DIN形ターミナルA440.52なし
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            クッション 仕様 ポートねじの種類 取付支持形式 ジャバラ オーダーメイド仕様 形式 通電押引 電磁弁 電磁弁電圧 リード線取出し方法 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 コネクタの種類

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト