(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CVM3KB20-30S-2G
バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ SMC エアシリンダ CVMシリーズ

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ CVM3KB20-30S-2G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,179円
税込単価
13,397円

【特長】・六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ・無給油で使用可能

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

CVM3KB20-30S-2G の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単動・押出し/CVM3KB

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ 単動・押出し/CVM3KB外形図

単動・引込み/CVM3KB

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ 単動・引込み/CVM3KB外形図

ワンタッチ管継手内蔵

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ ワンタッチ管継手内蔵外形図

製品仕様

製品仕様

適用シリンダチューブ内径(mm)20253240
ロッド不回転精度±0.7°±0.5°
作動方式単動/押出し・引込み
使用流体空気
クッションラバークッション
保証耐圧力1.0MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.18MPa押出し
0.23MPa引込み
周囲温度および使用流体温度-10℃~50℃(ただし、凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4
配管形式ねじ込み形Rc1/8
ワンタッチ管継手外径φ6/内径φ4
手動操作ノンロック(標準)
使用ピストン速度(mm/s)50~70050~65050~59050~420
許容運動エネルギー0.27J0.4J0.65J1.2J
取付支持形式基本形、軸方向フート形、
ロッド側フランジ形、ヘツド側フランジ形、
1山クレビス形、2山クレビス形、
ヘツド側トラニオン形、ロッド側トラニオン形

製品仕様

適用電磁弁型式VZ319
コイル定格電圧標準:AC100V、200V(50/60Hz)、DC24V
準標準:AC110V、220V、DC12V
バルブ有効断面積(CV値)4.5mm2(0.25)
許容電圧変動定格電圧の-15%~10%
コイル絶縁の種類B種相当(130℃)
リード線取出し方法グロメット、L形プラグコネクタ、M形プラグコネクタ、DIN形ターミナル
注)消費電力 WDC1.8(ランプ付2.1)
注)皮相電力 VAAC起動4.5/50Hz、4.2/60Hz
励磁3.5/50Hz、3.0/60Hz

注)定格電圧時

規格表

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ 規格表

ストローク別寸法表

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ ストローク別寸法表

単動/引込み

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ 単動/引込み規格表

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
シリンダ作動方式
使用圧力(MPa)
仕様
取付支持形式
電磁弁電圧
リード線取出し方法
ランプ・サージ電圧保護回路
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
配管方式
オートスイッチ取付金具
周囲温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CVM3KB20-30S-2G

30
20
単動(押出し)
-
磁石なし
基本形
AC200V(50/60Hz)
グロメット
なし
オートスイッチなし
なし
なし
ねじ込み配管形
なし
-

1個

12,179( 13,397円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ
・無給油で使用可能

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

CVM3KB20-30S-2Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズの型番CVM3KB20-30S-2Gのページです。
型番CVM3KB20-30S-2Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズ

    バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズ

    バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズ

      バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 CV3Kシリーズ

      バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 CV3Kシリーズ

        バルブ付エアシリンダ 単動 押出し・引込み CVJ3シリーズ

        バルブ付エアシリンダ 単動 押出し・引込み CVJ3シリーズ

          角形チューブ形エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド MB1Kシリーズ

          角形チューブ形エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド MB1Kシリーズ

            バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ

            バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ

              エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2Kシリーズ

              エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2Kシリーズ

                ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ

                ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ

                  エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CA2KWシリーズ

                  エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CA2KWシリーズ

                    ペンシルシリンダ 単動形 押出・回り止め形 SCPS3-Mシリーズ

                    ペンシルシリンダ 単動形 押出・回り止め形 SCPS3-Mシリーズ

                      バルブ付エアシリンダ 単動・押出し、引込み CVM3シリーズ

                      バルブ付エアシリンダ 単動・押出し、引込み CVM3シリーズ

                        ペンシルシリンダ 複動形 回り止め形 SCPD3-Mシリーズ

                        ペンシルシリンダ 複動形 回り止め形 SCPD3-Mシリーズ

                          バルブ付エアシリンダ 複動 CVS1シリーズ

                          バルブ付エアシリンダ 複動 CVS1シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC CKD SMC
                            通常価格 11,984円 13,471円 20,399円 8,371円 9,859円 19,464円 - 1,563円 12,281円 - 9,817円 - 26,349円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   9日目~   6日目~   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   4日目~   19日目~   4日目~   9日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 丸形 ブロック形 丸形 ブロック形 ブロック形 丸形 丸形 ブロック形 丸形 丸形 丸形 ブロック形
                            付加機能 ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 / 速度調整機能付 速度調整機能付 ロッド回り止め機能付 標準 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 速度調整機能付 ロッド回り止め機能付 速度調整機能付
                            環境・用途 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・単動 押出し・引込み CVM3Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDVM3KB32-150T-2LZ-B54LS
                            CDVM3KB32-25T-1G-C73L
                            CDVM3KB32-50S-2LZ
                            CVM3KB20-50S-1G
                            CVM3KB20F-25S-5G
                            CVM3KB25-25S-1LZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            シリンダ作動方式 使用圧力
                            (MPa)
                            仕様 取付支持形式 電磁弁電圧 リード線取出し方法 ランプ・サージ電圧保護回路 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 配管方式 オートスイッチ取付金具 周囲温度
                            (℃)

                            23,123円

                            ( 25,435円 )
                            1個 -

                            19日目

                            15032[単動(引込み)] 単動(引込み)-磁石内蔵基本形AC200V(50/60Hz)L形プラグコネクタランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)B5431ねじ込み配管形なし-

                            20,657円

                            ( 22,723円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2532[単動(引込み)] 単動(引込み)-磁石内蔵基本形AC100V(50/60Hz)グロメットなしC7332ねじ込み配管形なし-

                            15,294円

                            ( 16,823円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5032単動(押出し)-磁石内蔵基本形AC200V(50/60Hz)L形プラグコネクタランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)オートスイッチなしなしなしねじ込み配管形なし-

                            11,984円

                            ( 13,182円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5020単動(押出し)-磁石なし基本形AC100V(50/60Hz)グロメットなしオートスイッチなしなしなしねじ込み配管形なし-

                            12,197円

                            ( 13,417円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2520単動(押出し)-磁石なし基本形DC24Vグロメットなしオートスイッチなしなしなしワンタッチ管継手内蔵形なし-

                            13,818円

                            ( 15,200円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2525単動(押出し)-磁石なし基本形AC100V(50/60Hz)L形プラグコネクタランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)オートスイッチなしなしなしねじ込み配管形なし-

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました