(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDVM5KB25-30-15G
バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズ SMC エアシリンダ

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズ CDVM5KB25-30-15G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,151円
税込単価
15,566円

【特長】・六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ・無給油で使用可能・オー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

CDVM5KB25-30-15G の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

基本形(B)

CVM5KB チューブ内径-ストローク

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 CVM5Kシリーズ 基本形(B)CVM5KB外形図
 

ワンタッチ管継手内蔵

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 CVM5Kシリーズ 基本形(Bワンタッチ管継手内蔵外形図
 

ジャバラ付

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 CVM5Kシリーズ 基本形(B)ジャバラ外形図

製品仕様

製品仕様

適用シリンダチューブ内径(mm)20253240
ロッド不回転精度±0.7°±0.5°
使用流体空気
作動方式複動片ロッド
保証耐圧力1.0MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.15MPa
周囲温度および使用流体温度-10℃~50℃(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4
使用ピストン速度(mm/s)50~70050~65050~59050~420
許容運動エネルギー0.27J0.4J0.65J1.2J
管接続口径ねじ込み形Rc1/8
ワンタッチ管継手付外径φ6/内径φ4
取付支持形式基本形、軸方向フート形
ロッド側フランジ形、ヘツド側フランジ形、
1山クレビス形、2山クレビス形、
ヘツド側トラニオン形、ロッド側トラニオン形

注)※印の数値は、サイレンサ付排気絞り弁を取外した値です。この値で使用する場合はEXHポートへサイレンサAN120-M5を取付けるなどしてゴミの混入を防止してください。

製品仕様

適用電磁弁型式VZ3□90シリーズ
コイル定格電圧標準:AC100V、200V(50/60Hz)、DC24
準標準:AC110V、220V、DC12V
バルブ有効断面積(Cv値)4.5mm2(0.25)
許容電圧変動-15~10%
コイル絶縁の種類B種相当(130℃)
リード線取出し方法グロメット、L形プラグコネクタ、M形プラグコネクタ、DIN形ターミナル
注)消費電力 WDC1.8(ランプ付2.1)
注)皮相電力 VAAC起動4.5/50Hz、4.2/60Hz
励磁3.5/50Hz、3.0/60Hz

注)定格電圧時

規格表

基本形(B)

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 CVM5Kシリーズ 基本形(B)規格表
 

ジャバラ付の場合

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 CVM5Kシリーズ 基本形(B)ジャバラ付の場合規格表

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
取付支持形式
ジャバラ
オーダーメイド仕様
通電押引
電磁弁
電磁弁電圧
リード線取出し方法
ランプ・サージ電圧保護回路
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
配管方式
オートスイッチ取付金具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDVM5KB25-30-15G

30
25
基本形
なし
なし
通電押出し形
2位置シングル
DC24V
グロメット
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
ねじ込み配管形
なし

1個

14,151( 15,566円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ
・無給油で使用可能
・オートスイッチの取付けも可能

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

CDVM5KB25-30-15Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズの型番CDVM5KB25-30-15Gのページです。
型番CDVM5KB25-30-15Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズ

バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズ

    スムースシリンダ MBYシリーズ

    スムースシリンダ MBYシリーズ

      バルブ付エアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズ

      バルブ付エアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズ

        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ

        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ

          角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

          角形チューブ形エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MB1Wシリーズ

            バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 CV3Kシリーズ

            バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形:複動 CV3Kシリーズ

              低速 一般型 スリムシリンダ T-DAシリーズ

              低速 一般型 スリムシリンダ T-DAシリーズ

                一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ

                一般型 スリムシリンダ DA・DV・SAシリーズ

                  エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

                  エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ

                    角形チューブ形エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド MB1Kシリーズ

                    角形チューブ形エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド MB1Kシリーズ

                      バルブ付エアシリンダ 複動 CVS1シリーズ

                      バルブ付エアシリンダ 複動 CVS1シリーズ

                        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CA2Kシリーズ

                        エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CA2Kシリーズ

                          エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2Kシリーズ

                          エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2Kシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC コガネイ コガネイ SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 13,471円 9,137円 12,111円 11,687円 11,007円 20,399円 5,371円 3,919円 8,627円 9,859円 26,349円 9,817円 -
                            通常出荷日 19日目   6日目~   19日目~   19日目   19日目   19日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 - 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 丸形 ブロック形 丸形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 丸形 丸形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 - 丸形
                            付加機能 ロッド回り止め機能付 標準 速度調整機能付 ロッド回り止め機能付 標準 ロッド回り止め機能付 / 速度調整機能付 標準 - - ロッド回り止め機能付 速度調整機能付 ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付

                            バルブ付エアシリンダ ロッド回り止め形・複動 CVM5Kシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDVM5KB20-125-11G
                            CDVM5KB20-125-11G-A935
                            CDVM5KB20-125-11G-A93S
                            CDVM5KB25-300-15GS-C73L
                            CDVM5KB25-30K-11DZ-B54ZS
                            CDVM5KB25-340-15GS-C73L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            取付支持形式 ジャバラ オーダーメイド仕様 通電押引 電磁弁 電磁弁電圧 リード線取出し方法 ランプ・サージ電圧保護回路 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 配管方式 オートスイッチ取付金具

                            14,577円

                            ( 16,035円 )
                            1個 -

                            19日目

                            12520基本形なしなし通電押出し形2位置シングルAC100V(50/60Hz)グロメットなしオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしねじ込み配管形なし

                            24,888円

                            ( 27,377円 )
                            1個 -

                            19日目

                            12520基本形なしなし通電押出し形2位置シングルAC100V(50/60Hz)グロメットなしA930.55ヶ付ねじ込み配管形なし

                            15,979円

                            ( 17,577円 )
                            1個 -

                            19日目

                            12520基本形なしなし通電押出し形2位置シングルAC100V(50/60Hz)グロメットなしA930.51ヶ付ねじ込み配管形なし

                            20,790円

                            ( 22,869円 )
                            1個 -

                            19日目

                            30025基本形なしなし通電押出し形2位置シングルDC24Vグロメットサージ電圧保護回路付C7332ヶ付ねじ込み配管形なし

                            22,821円

                            ( 25,103円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3025基本形耐熱ターポリンなし通電押出し形2位置シングルAC100V(50/60Hz)DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付(G除く)B5451ヶ付ねじ込み配管形なし

                            23,195円

                            ( 25,515円 )
                            1個 -

                            19日目

                            34025基本形なしなし通電押出し形2位置シングルDC24Vグロメットサージ電圧保護回路付C7332ヶ付ねじ込み配管形なし

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました