【特長】・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッ...
型番 |
ストローク L(mm) |
シリンダ内径 D(φ) |
環境・用途 |
ポートねじの種類 |
取付支持形式 |
オーダーメイド仕様 |
オーダーメイド仕様(ポートの位置) |
オートスイッチ |
リード線長さ(m) |
スイッチ数 |
コネクタの種類 |
オートスイッチ取付金具 |
ピストンロッド、ロッド先端ナット材質 |
オーダーメイド仕様(リリーフ弁調整ねじ位置) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
RHCB20-1 |
1
|
20
|
高速・高頻度
|
Rc
|
基本形
|
なし
|
なし
|
オートスイッチなし(磁石内蔵)
|
なし
|
なし
|
なし
|
なし
|
ステンレス鋼
|
なし
| 1個 | 26,817円(
29,499円
) | 19日目 |
Loading...
【特長】
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング
・汎用シリンダの10~20倍のエネルギー吸収能力
この商品に近い類似品がありませんでした。
RHCB20-1で型番確定
ハイパワーシリンダ RHCシリーズの型番RHCB20-1のページです。
型番RHCB20-1に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
RHCB100-1000-G59W |
RHCB100-1000-G5NTZ |
RHCB100-1060 |
RHCB20-10 |
RHCB20-100-C73 |
RHCB20-100-C73L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ストローク L (mm) | シリンダ内径 D (φ) | 環境・用途 | ポートねじの種類 | 取付支持形式 | オーダーメイド仕様 | オーダーメイド仕様(ポートの位置) | オートスイッチ | リード線長さ (m) | スイッチ数 | コネクタの種類 | オートスイッチ取付金具 | ピストンロッド、ロッド先端ナット材質 | オーダーメイド仕様(リリーフ弁調整ねじ位置) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113,392円 ( 124,731円 ) | 1個 | - | 19日目 | 1000 | 100 | 高速・高頻度 | Rc | 基本形 | なし | なし | G59W | 0.5 | 2ヶ付 | なし | なし | 標準(炭素鋼) | なし | |
114,621円 ( 126,083円 ) | 1個 | - | 19日目 | 1000 | 100 | 高速・高頻度 | Rc | 基本形 | なし | なし | G5NT | 5 | 2ヶ付 | なし | なし | 標準(炭素鋼) | なし | |
108,331円 ( 119,164円 ) | 1個 | - | 19日目 | 1060 | 100 | 高速・高頻度 | Rc | 基本形 | なし | なし | オートスイッチなし(磁石内蔵) | なし | なし | なし | なし | 標準(炭素鋼) | なし | |
26,817円 ( 29,499円 ) | 1個 | - | 19日目 | 10 | 20 | 高速・高頻度 | Rc | 基本形 | なし | なし | オートスイッチなし(磁石内蔵) | なし | なし | なし | なし | ステンレス鋼 | なし | |
30,811円 ( 33,892円 ) | 1個 | - | 19日目 | 100 | 20 | 高速・高頻度 | Rc | 基本形 | なし | なし | C73 | 0.5 | 2ヶ付 | なし | なし | ステンレス鋼 | なし | |
31,321円 ( 34,453円 ) | 1個 | - | 19日目 | 100 | 20 | 高速・高頻度 | Rc | 基本形 | なし | なし | C73 | 3 | 2ヶ付 | なし | なし | ステンレス鋼 | なし |