(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GT-EP-DIN-40
サニタリー継手 DIN規格 ヘルールガスケット CNS GTヘルールガスケット

サニタリー継手 DIN規格 ヘルールガスケット GT-EP-DIN-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,068円
税込単価
2,275円

【特長】・DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手用ガスケットです・NBR・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

GT-EP-DIN-40 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GT-EP-DIN-40 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
呼び径
ガスケット材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-EP-DIN-40

21A~40A
40A
EPDM

1個

2,068( 2,275円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手用ガスケットです
・NBR・EPDM・FPM・PTFE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

 

Loading...

GT-EP-DIN-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 DIN規格 ヘルールガスケットの型番GT-EP-DIN-40のページです。
型番GT-EP-DIN-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 DIN規格 ヘルールガスケット

サニタリー継手 DIN規格 ヘルールガスケット

    サニタリー継手 SMS規格 シールリング

    サニタリー継手 SMS規格 シールリング

      サニタリー継手 3A規格 ガスケット

      サニタリー継手 3A規格 ガスケット

        サニタリー継手 3A規格 ブラインドへルール

        サニタリー継手 3A規格 ブラインドへルール

          サニタリー管用継手 フェルールキャップ

          サニタリー管用継手 フェルールキャップ

            サニタリー継手 3A規格 溶接ヘルール

            サニタリー継手 3A規格 溶接ヘルール

              サニタリー管用継手 ガスケット

              サニタリー管用継手 ガスケット

                タンク用ヘルール

                タンク用ヘルール

                  サニタリー継手 SMS規格 ナット

                  サニタリー継手 SMS規格 ナット

                    サニタリー継手 3A規格 クランプ

                    サニタリー継手 3A規格 クランプ

                      溶接式エルボ

                      溶接式エルボ

                        サニタリー継手 FS 溶接ヘルール(サニタリーサイズ)

                        サニタリー継手 FS 溶接ヘルール(サニタリーサイズ)

                          サニタリー継手 DIN規格 ブラインドヘルール

                          サニタリー継手 DIN規格 ブラインドヘルール

                            メーカー コンサス コンサス コンサス コンサス ミスミ コンサス ミスミ 大阪サニタリー コンサス コンサス 大阪サニタリー コンサス コンサス
                            通常価格 1,720円 484円 655円 2,895円 1,070円 3,008円 150円 2,915円 3,874円 5,243円 2,218円 1,767円 5,704円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 ガスケット ガスケット ガスケット 関連部品 キャップ 継手 ガスケット 継手 関連部品 クランプ 継手 継手 関連部品

                            サニタリー継手 DIN規格 ヘルールガスケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GT-EP-DIN-15
                            GT-EP-DIN-20
                            GT-EP-DIN-25
                            GT-EP-DIN-50
                            GT-PT-DIN-15
                            GT-PT-DIN-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径呼び 1(範囲) 呼び径 ガスケット材質

                            1,720円

                            ( 1,892円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~20A15AEPDM

                            1,790円

                            ( 1,969円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~20A20AEPDM

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            1個 -

                            5日目

                            21A~40A25AEPDM

                            2,540円

                            ( 2,794円 )
                            1個 -

                            5日目

                            41A~65A50AEPDM

                            14,808円

                            ( 16,289円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~20A15APTFE

                            15,369円

                            ( 16,906円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~20A20APTFE

                            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました