(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サニタリー継手 DIN規格 クランプ

サニタリー継手 DIN規格 クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,019円
税込単価
8,821円

【特長】・DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手用クランプです・ステンレス...

詳細情報を確認する

型番

DIN2H-S1-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DIN2H-S1-25

21A~40A
25A~40A

1個

8,019( 8,821円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIN規格(ドイツ工業規格)のヘルール継手用クランプです
・ステンレス304のみとなります

Loading...

DIN2H-S1-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サニタリー継手 DIN規格 クランプの型番DIN2H-S1-25のページです。
型番DIN2H-S1-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリー継手 DIN規格 クランプ

サニタリー継手 DIN規格 クランプ

    サニタリー継手 DIN規格 溶接ヘルール

    サニタリー継手 DIN規格 溶接ヘルール

      サニタリー継手 SMS規格 ライナー

      サニタリー継手 SMS規格 ライナー

        サニタリー継手 DIN規格 ブラインドヘルール

        サニタリー継手 DIN規格 ブラインドヘルール

          サニタリー継手 3A規格 クランプ

          サニタリー継手 3A規格 クランプ

            サニタリー継手 SMS規格 ナット

            サニタリー継手 SMS規格 ナット

              サニタリー継手 3A規格 ブラインドへルール

              サニタリー継手 3A規格 ブラインドへルール

                サニタリー継手 3A規格 溶接ヘルール

                サニタリー継手 3A規格 溶接ヘルール

                  溶接式エルボ

                  溶接式エルボ

                    サニタリー継手 SMS規格 メールネジ

                    サニタリー継手 SMS規格 メールネジ

                      サニタリー継手 3A規格 ガスケット

                      サニタリー継手 3A規格 ガスケット

                        サニタリー継手 SMS規格 シールリング

                        サニタリー継手 SMS規格 シールリング

                          サニタリー管用継手 フェルールキャップ

                          サニタリー管用継手 フェルールキャップ

                            メーカー コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス コンサス 大阪サニタリー コンサス コンサス コンサス ミスミ
                            通常価格 8,019円 3,632円 2,334円 5,704円 5,243円 3,874円 2,895円 3,008円 2,218円 3,892円 655円 484円 1,070円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 クランプ 継手 継手 関連部品 クランプ 関連部品 関連部品 継手 継手 継手 ガスケット ガスケット キャップ
                            継手 材質 SUS304 - - SUS316L SUS304 SUS304 SUS316L SUS316L - - - - SUS304

                            サニタリー継手 DIN規格 クランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DIN2H-S1-10
                            DIN2H-S1-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径呼び 1(範囲) 呼び径

                            9,002円

                            ( 9,902円 )
                            1個 -

                            5日目

                            ~20A10A~20A

                            9,808円

                            ( 10,789円 )
                            1個 -

                            5日目

                            41A~65A50A

                            サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました